緊急出荷サービス(ストークT・A)対象範囲

緊急出荷サービス(ストークT・A)対象範囲

  • 対応部品:先端加工付エジェクタピン
  • 材質:ハイス鋼(SKH51)
  • 加工方法:ワイヤー加工、マシニング加工
図
先端形状・加工
先端形状先端カット仕上げ面シャンク長公差(L)
斜面加工

ワイヤー仕上

マシニング仕上

ワイヤー加工

L(+0.02/0)

L(+0.05/0)マシニング加工

L(+0.05/0)

斜面加工・2面
R溝加工
その他と推し面
先端形状先端異形状仕上げ面シャンク長公差(L)
自由局面

マシニング仕上(±0.02)

ワイヤー仕上(近似ギャップ値:0.1mm以内)

ワイヤー仕上(近似ギャップ値:0.2mm以内)

ワイヤー仕上(近似ギャップ値:0.5mm以内)

L (+0.05/0)

 

材質&サイズ
品名材質表面処理ツバ径
(H)

ツバ厚

(T)

シャンク径公差
(P)
シャンク径
(P)
シャンク長 Max
(L)
エジェクタピンSKH51
(58~60HRC)
なし34

P (0/-0.005)

P (-0.01/-0.02)

1.5240
42290
52.5
63340
73.5
4
84.5
5
95.5
6
106.5
7
118
149
1510
1712
追加工
Alterations Spec. Alterations Spec.
1面ツバカット 1面ツバカット ツバ径変更 ツバ径変更
2面ツバカット 2面ツバカット ツバ厚変更 ツバ厚変更
寸法違いツバカット 寸法違いツバカット ツバ裏ナンバリング ツバ裏ナンバリング
2面ツバカット(直角) 2面ツバカット(直角) ノック穴加工 ノック穴加工
2面ツバカット(角度) 2面ツバカット(角度) ノック穴+スプリングピン ノック穴+スプリングピン
3面ツバカット 3面ツバカット ノック穴+ノックピン ノック穴+ノックピン

ストーク適用不可

  • 品名エジェクタピン以外はストーク適用不可
  • 自動見積不可の形状はストーク適用不可
  • 先端部軸対象を含む形状はストーク適用不可
  • 先端カット仕上げ面:研磨仕上、放電仕上はストーク適用不可
  • 先端異形状仕上げ面:マシニング仕上(±0.01)、放電仕上(±0.02)、放電仕上(±0.01) はストーク適用不可
  • ガス逃げ面カット・ガス逃げ鉢巻を含む形状はストーク適用不可
  • ツバカット位置公差: (0/-0.02)、(0/-0.01)はストーク適用不可
  • ツバ径公差: (0/-0.02)はストーク適用不可

ストーク料金

先端形状先端カット仕上げ面
先端異形状仕上げ面
ストーク納期価格ご注文締切
ワイヤー仕上

ワイヤー仕上

ワイヤー仕上(近似ギャップ値:0.1mm以内)

ワイヤー仕上(近似ギャップ値:0.2mm以内)

ワイヤー仕上(近似ギャップ値:0.5mm以内)

ストークT当日出荷2,000円/1本正午迄
ストークA翌日出荷1,000円/1本PM 6:00

※ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,700円

※土日祝は除く

※2020/5/25アップロード分からストーク適用可

先端形状 先端異形状仕上げ面 ストーク 納期 価格 ご注文締切
ワイヤー仕上 マシニング仕上(±0.02) ストークT 当日出荷 2,500円/1本 正午迄
ストークA 翌日出荷 1,500円/1本 PM 6:00

※ストークAは3本以上で1明細行当たり一律4,050円

※土日祝は除く

※2020/5/25アップロード分からストーク適用可

注意

ストークをご利用の場合、ミスミVONAからの注文でなければご指定いただけません。

注文方法はこちらをご確認ください。