図面をなくして、開発サイクルを速くする
拡大する宇宙産業。今、求められる変革とは
世界的に宇宙産業が拡大し、民間企業の参入が加速しています。宇宙開発では試作・検証を素早く繰り返すことが技術力向上と競争力の鍵です。しかし、調達を含む開発プロセスの負荷が、そのスピードを阻む課題となっています。
宇宙開発における競争力は「試行回数」

開発フェーズにおいて、BBMでは新規技術要素を含む設計の実現性を確認するために試作・試験を行い、続くEMでは基本設計に基づいて製作し、各種試験を実施することで設計の妥当性を検証します。こうした実証を繰り返すことで、技術は指数関数的に向上します。そのため、試作と検証のサイクルをどれだけ早く回せるかが技術進化のスピードに直結し、ひいては宇宙開発における競争力を左右します。

産業への期待は高い、一方で課題も多い
製造業の半数以上が、
宇宙産業が成長すると回答
2026年4月ミスミ調べ N=469
宇宙産業の現場で、
調達課題が開発スピードの加速を阻んでいる
※2026年4月ミスミ調べ N=69
メビーは部品調達の課題を一気に解消します
-
3D CADデータをアップロードするだけ
複数のデータをまとめてアップロードでき、幅広いCADファイル形式にも対応。2D図面を作成する手間なく、直感的な操作でスピーディーに見積もりを取得できます。

-
即時見積もりで
製造可否までわかる製造可否と見積内容を同時に確認可能。不可理由はその場で確認できるため、すぐに設計修正に活かせます。

-
最短1日目出荷、
確実納期でお届け出荷日は見積時点で確定。柔軟な出荷日選択と、納期遵守率99.6%で、確実な部品供給を実現します。

宇宙産業に応えるメビーの加工技術
加工種
-
3Dプリント -
切削 -
旋盤 -
板金/板金溶接 -
製缶 -
架台
※アセンブリにも対応しています。
材質
- アルミ合金(A5052 / A6061 / A7075)
- ステンレス(SUS304 / 316L)
- 鉄・工具鋼(SS400 / SKD11)
- 樹脂(POM / MCナイロン / ABS)
- 高機能材(チタン等)など
表面処理
- アルマイト(白・黒・つや消し)
- アロジン処理相当(三価クロム化成処理)
- 不動態化処理
- 無電解ニッケルメッキ
- 窒化処理 など
部品加工事例
-

EMI ボックス
材質/表面処理 A5052 / アロジン処理相当(三価クロム化成処理) サイズ/板厚 W182×D82×H23 / 1.5 出荷日 8日目 -

EMIパネル
材質/表面処理 A5052 / アロジン処理相当(三価クロム化成処理) サイズ/板厚 W110×D60×H1.5 / 1.5 出荷日 8日目 -

EMIブラケット
材質/表面処理 A5052 / アロジン処理相当(三価クロム化成処理) サイズ/板厚 W122×D30×H17.5 / 1.5 出荷日 8日目 -

ドグ
材質/表面処理 SUS316 / 不動態化処理 サイズ/板厚 W40×D20×H12 出荷日 11日目 -

ブラケット
材質/表面処理 SUS304 / 不動態化処理 サイズ/板厚 W80×D40×H8 出荷日 11日目 -

ガイドプレート
材質/表面処理 A6061 / アロジン処理相当(三価クロム化成処理) サイズ/板厚 W100×D100×H35 出荷日 8日目 -

べースプレート
材質/表面処理 A5083 / アロジン処理相当(三価クロム化成処理) サイズ/板厚 W150×D120×H40 出荷日 8日目 -

ブラケット
材質/表面処理 SUS316 / 不動態化処理 サイズ/板厚 Φ100×L30 出荷日 11日目 -

アタッチメント
材質/表面処理 A5052 / アロジン処理相当(三価クロム化成処理) サイズ/板厚 Φ150×L10 出荷日 8日目 -

ブラケット
材質/表面処理 A5052 / アロジン処理相当(三価クロム化成処理) サイズ/板厚 W70×D93×H60 出荷日 8日目 -

センサー用取付マウントベース
材質/表面処理 インバー サイズ/板厚 W50×D50×H5 出荷日 15日目 -

グリッパーアーム
材質/表面処理 マグネシウム(AZ91D) サイズ/板厚 W20×D40×H6 出荷日 10日目
生産体制/品質管理

メビーの部品はミスミが製造・管理しています。長年の製造経験によるノウハウを活かし、独自の品質基準を定めることで安定して高品質な部品・サービスを提供しています。
※メビーマーケットプレイスで注文した商品は、ミスミの製造パートナーが加工と品質保証を担います。
取材動画
宇宙産業の新しい挑戦が、日本でも始まっています。
ニュース
SPEXA-【国際】宇宙ビジネス展-に出展します。
会期:2026.5.27(水)-29(金)10:00 - 17:00
会場:東京ビッグサイト 南展示棟 1階 1ホール 「S6-11」
メビーとは
メビーは3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削、板金、旋盤、金属、樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置、製品開発の設計をサポートします。