歪みの心配不要!「SS400焼鈍材」を開始
(歪みが発生しやすい部品例)
歪みの心配が不要な「SS400焼鈍材」の取り扱いを3月19日より開始しました。
【SS400焼鈍材のポイント】
★熱処理を施さないSS400に比べ、歪みや公差に対する品質保証値が10~15%向上(当社比)
★加工指示や削り量が多い部品も品質担保したまま製作可能。2D図面不要のmeviyと相性抜群!
★熱処理でもお待たせしません。即時見積、最短9日目出荷
meviyを使えば、複雑な設計部品や高精度部品の特注品も3Dモデルだけで簡単に見積もり、発注可能です。
削り量が多い複雑形状や高精度の部品にピッタリ
削り量の多い複雑な部品や高精度な部品の設計で心配なのが、歪みや公差外れ。
SS400焼鈍材は、鋼の組織を均一にする熱処理を加えているので、削っても歪みが発生しづらくなります。
熱処理を施さないSS400に比べ、歪みや公差に対する品質保証値が当社比で10~15%向上します。
熱処理でも即時見積もり
自動見積もりで、加工可否、金額、納期がすぐに判明。
熱処理が必要な部品は製造工程が多岐にわたるため見積もり回答まで日数が長くなりがちですが、meviyは最短3秒で見積もり回答いたします。
出荷日最短9日目を実現。工程に合わせた部品調達ができ、計画が立てやすいのも嬉しいですね。
焼鈍とは
焼なましとも呼ばれる、材料を軟化させ組織を均一にした後徐冷する熱処理法の一つです。加工による反りや曲がりを発生させる残留応力を除去する効果があります。
SS400焼鈍材 商品規格
商品名
SS400焼鈍材
焼鈍の種類
完全焼鈍
自動見積もり可能サイズ
10×10×5~600×400×70
納期
・表面処理 なし:9日目出荷
・表面処理 あり:11日目出荷
(いずれもミスミ出荷日)
表面処理
処理なし、四三酸化鉄被膜、無電解ニッケル、三価クロメート
利用シーン
歪み・公差外れを許容出来ない部品、高温状況化で使用される部品
見た目・硬度の変化
既存SS400より変化なし
ご利用開始時期
3月19日よりご利用いただけます。
歪みやすい形状も焼鈍材におまかせ。高品質が求められる部品調達にもmeviyを安心してご利用いただけます。
たくさんのアップロードをお待ちしております。
【切削プレート マニュアル】
・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
メールでのお問合せはこちら