FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【材質追加】切削プレート_削り量も心配なし!熱処理素材「S50C調質材」を追加

 

削り量も心配なし!熱処理素材「S50C調質材」を追加

 

 

削り量が多く歪みが気になるモデルでも心配無用な「S50C調質材」の取り扱いを2021年2月10日(水)から開始しました。

【S50C調質材のポイント】
強度耐摩耗性が必要な部品や治具に最適な材質。
削り量が多い部品加工指示も品質担保したまま製作可能。
 2D図面不要のmeviyと相性抜群!
★熱処理素材でも表面処理なしなら最短9日目出荷。
 納期選択サービスにも対応。

 

meviyを使えば、複雑な設計部品や高精度部品の特注品も3Dモデルだけで簡単に見積もり、発注可能です。

調質とは

金属は結晶状態や粒度、化合物の分布状態などによって様々な組織形態を示し、その組織形態によって機械的性能が異なったり、不安定になったりします。
狙った機械的性能を得るために、焼入れした鋼材を、500℃~600℃の温度で焼戻しを行い、金属組織の形態を変化させたり調整することが「調質」です。

調質材を利用するメリット

1.焼入れを行い鋼材を硬くすることで、強度や耐摩耗性を高めることができます。

2.熱処理を行い残留応力を除去することで、加工時に発生する歪みなどを防ぐことができます。

3.S50Cだと削り量が多すぎて自動見積に失敗するモデルも、S50C調質材では削り量による自動見積失敗が発生しません。※品質同意事項はあり

S50C調質材 商品規格

商品名
S50C調質材

自動見積もり可能サイズ
10×10×5 ~ 250×200×50

納期
【通常納期】
・表面処理 なし:9日目出荷
・表面処理 あり:11日目出荷
【納期選択サービス利用時】
・表面処理 なし:7日目出荷
・表面処理 あり:9日目出荷

※納期選択サービス:詳細はこちらをご覧ください。

表面処理
処理なし、四三酸化鉄被膜、無電解ニッケル、三価クロメート

硬度
HRC20 ~ HRC27

利用シーン
歪み・公差外れを許容出来ない部品、高温状況化で使用される部品

見た目
既存S50C(相当)より変化なし

ご利用開始時期
2021年2月10日(水)よりご注文いただけます。

 

削り量が多く歪みや変形が心配だけど、高品質が求められる部品調達にもmeviyを安心してご利用いただけます。

 

【切削プレート マニュアル】
・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら

 

【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
メールでのお問合せはこちら