FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【曲げ加工領域拡大】板金部品_大人気!アルマイトつや消し黒、曲げ加工領域拡大!

2021年5月14日より、アルマイトつや消し黒の自動見積範囲が拡大しました!

リリース以来ご好評のアルマイトつや消し黒。
今まで板厚4.0mm以上のご依頼は平板のみ承っていました。

今回のリリースで板厚4.0mm以上の曲げ品も、自動見積&即時回答!
是非実際に使ってみて下さい!

左から板厚4.0mm/5.0mm/6.0mm

こんなお悩みありませんか?
  • 光学系部品を製作しており、光の乱反射や迷光を防ぐ材質を探している
  • 製品外観が安っぽく見えてしまう。もっと重厚感を持たせたい
  • 黒アルマイト処理だと光沢で傷が目立ってしまう


アルマイトつや消し黒がオススメです!  

 

【meviyのアルマイトつや消し黒って?】

  • 下地処理には薬品処理を使用!色ムラが少なく、美観性に優れているのが特徴です。
    ※meviyでブラスト処理の「つや消し黒」をご希望の場合は、こちらの3ステップにてご依頼ください。
  • 板厚0.8~6.0mmの11パターン、1100×800×400mmのサイズまで対応可能!
  • 納期は6日目出荷!meviyならではの確実短納期で対応します!

 

■アルマイト「黒」との比較

※一覧にある◎〇△は、上記の黒色アルマイト3種類の中で比較した参考値です。

●低反射性・・・反射の低さ
●美観性・・・色ムラが少なく、光沢を抑えた見た目の良さ
●コスト・・・コストの低さ

製作事例

  • 材質:A5052
  • 表面処理:アルマイトつや消し黒
  • サイズ:60×117×138mm
  • 板厚:6mm
  • 納期:6日目出荷
  • 参考価格(税抜):5,830円

 

【meviyからお客さまへ】

2021年2月にリリース以来、大好評のアルマイトつや消し黒。
4.0mm以上の板厚で曲げ加工に対応していないことがネックでした。

お客様のご要望により、この度曲げ加工領域を拡大。十分なキャパシティーをご準備しています。

これを機に是非meviyのアルマイトつや消し黒をご利用下さい!皆様からのご注文を心よりお待ちしています。

【meviy FA 板金部品 マニュアル】

  • 対象部品/材料についてはこちら
  • 設計ガイドラインについてはこちら
  • 精度と加工条件についてはこちら

 

【お問い合わせ先】

meviyサポート 電話:0120-343-626

受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00

WEBフォームでのお問合せはこちら