FAメカニカル部品 meviyの上手な使い方

【meviy FAメカニカル部品の加工範囲はこんなに広い!】加工限界が一目で分かる図解付き

代表的な加工範囲、ブランク・切り欠き・ポケットのmeviy FAメカニカル部品での加工限界を図解で紹介します。
meviy FAメカニカル部品で見積もりがしやすくなる、開発者からの設計時ポイント解説も掲載しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

板金部品ブランク加工

ブランク加工における、穴種の形状による対応可能範囲をご紹介します。

穴種による対応領域

モデリングされている穴種により、材質や出荷日の幅が広がります。

形状 納期 材質

対応可

長穴

長穴のイラスト

角穴

角穴のイラスト

通し穴

通し穴のイラスト

板金材(※)
最短1日目出荷
板金材(※)
シム、透明樹脂

バーリングタップ

バーリングタップのイラスト

タップ

タップのイラスト

皿穴

皿穴のイラスト

最短1日目出荷 板金材(※)

自由形状穴
※上図以外

自由形状穴のイラスト

3日目出荷 板金材(※)
×
対応
不可
文字抜きや鋭利形状

文字抜きのイラスト1
文字抜きのイラスト2
鋭利形状のイラスト
×  対応不可 ×  対応不可

※板金材とは以下の材質を指します。
・SPCC/SPHC/SS400・SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)・SPCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)・SUS304(2B/片面#400研磨)
・SUS430・A5052・パンチングメタル(SUS304-BA) -丸孔60°千鳥タイプ-

開発者からのポイント

meviy FAメカニカル部品では自由度の高い設計に対応する事が可能です。
さらに標準的な穴で設計していただくと、透明樹脂やシムプレートなどより多くの材料を選定できるようになり、お見積もり可能範囲も拡大します。
また板金材(※)の平板では、穴種によって希望をいただければ最短1日目で出荷いたします。
ぜひmeviy FAメカニカル部品の最短納期を、体感してみて下さい!

板金部品切り欠き加工(曲げ部)

板金部品で曲げ部を切り欠き加工する場合の、加工限界をご紹介します。

曲げと切り欠きの最小距離

曲げと切り欠きの距離(A)を十分に広げることで、BOX形状等にも対応可能です。

曲げと切り欠きの距離をあらわした図

【曲げと切り欠きの距離(A)】

〇  対応可 △  条件により対応可 ×  対応不可
3.0~ 2.9~1.5
※材質・板厚により異なる
~1.4

開発者からのポイント

BOX形状は、溶接をしなければ製作できないと考えられがちですが、meviy FAメカニカル部品では曲げのみでも製作可能です。
曲げが隣合う際には、干渉を避ける為に切り欠きが必要です。
板厚と材質によって必要になる切り欠きの幅が変わりますが、meviy FAメカニカル部品では対応可否を自動で判定しています。
曲げ構造のBOXを設計してみませんか。

切削プレートポケット加工

切削プレートのポケット加工の中でも特に問い合わせの多い、隅部Rと除去率についての加工限界をご紹介します。

隅部R

meviy FAメカニカル部品では最小Rに合わせてエンドミルの種類が決まるため、Rが小さいと加工できる深さが浅くなります。金属の深さ30mmの場合を例としてご紹介します。

金属の深さ30mmの場合の図

開発者からのポイント

meviy FAメカニカル部品はポケット加工にエンドミルを使用します。隅部Rの加工で重要になるのが工具の径と長さです。工具は一般的に径が小さいほど長さが短くなります。
meviy FAメカニカル部品では最小Rに合わせてエンドミルの種類が決まるため、Rが小さいと加工できる深さが浅くなります。例えば金属の深さ30mmの場合、R4超なら加工可能ですが、それ以下は不可となります。
この場合は、Rを大きくするかポケットの深さを浅くすることで加工が可能になります。

(ポケット深さ30㎜の場合)

~R4 R4.01 R5 R5.01~
金属 対応不可 対応可
樹脂 対応不可 対応可

除去率

除去率に対する加工限界は、材料により異なります。詳細は以下の表を参照ください。

除去率(%) = 除去体積 / 材料体積

開発者からのポイント

meviy FAメカニカル部品では予め精度を保証できる除去率の範囲を明確にしています。
除去体積が大きすぎると、材料内部の残留応力の影響で加工後に材料が歪み、精度を出せません。
この場合は除去体積を減らすか材料体積を増やして除去率を下げてください。または除去率の制限がない「SS400焼鈍材」で見積もりをしてみてください。

除去率
~85% 80% 70% 50% ~0%
SS400焼鈍材 対応可
上記以外の金属 対応不可 対応可
樹脂 外形100超 対応不可 対応可
樹脂 外形100以下 対応不可 対応可

meviy FAメカニカル部品は簡単3ステップで見積もりが可能!

以下の3ステップで、お手持ちの3D CADデータを見積もりしていただけます。
今回ご紹介したポイントを参考に、ぜひ試してみてください。

meviyでの見積もり3ステップ
ミスミ会員IDの新規会員登録

.entry-content td p{padding:0;margin:0;} .d-flexbox{display: flex;} .d-flexbox.align-items-center{align-items: center;} .d-flexbox .article{width:100%;padding:0 5px;} .d-flexbox .article.col-5{width:40%;} .d-flexbox .article.col-7{width:60%;} h2 .banh2{margin: 0px 15px 0px 0px;font-size: 15px;padding: 10px;background-color: #208476;color: #ffffff;} h2 .sech2{margin: 0px 15px 0px 0px;font-size: 15px;padding: 10px;background-color: #0098a8;color: #ffffff;} .entry-content table td{text-align:center;font-weight:bold;} .entry-content table .blue{background-color:#56c1e1;color: #ffffff;} .entry-content table .b-gray{background-color: #eee;} .entry-content table th{font-size:110%;background-color: #696969;color: #fff;font-weight:bold;} .entry-content table.p2-table td{font-size:120%;} .entry-content table.top-0{margin-top: 0;} .small-fonts{font-size:85%;} .small-fonts-70{font-size:70%;} strong.red{color:#ff0000;font-weight:600;} p.bottom-0{padding-bottom: 0;margin-bottom: 0;} .point{border: 1px solid #000000;padding: 20px;background-color: #ebf6f5;margin-bottom: 1em;} .entry-content p.disc-data{display:inline-block;padding:10px 20px;border:1px solid #333333;} .disc-discription.center{text-align:center;} .entry-content h3.step3{background: #e8e8e8;margin-top: 60px;border: 0;padding: 10px;} .try_meviy_btn{text-align:center;margin-top: 60px;} .entry-content .try_meviy_btn a{display: inline-block;padding: 0.6em 5em;background: #f5c61c;box-shadow: 2px 2px 3px #666;text-decoration: none;font-weight: bold;color: #000000;font-size: 110%;} .entry-content .try_meviy_btn a:hover{background:#ad8700;color: #000000 !important;} .entry-content .clumnbox_title{position: relative;padding-left:2.5em; } .clumnbox_title .numbox{position: absolute; top: 0; left: 0; background-color: #3e3d3d;width: 2em; text-align: center; color: #fff;} .entry-content .point-title{border-bottom: 1px solid #000000;padding-bottom: 0.3em;} @media screen and (min-width: 0px) and (max-width:768px) { .d-flexbox.smnon{display:block;} .d-flexbox.smnon .article.col-5, .d-flexbox.smnon .article.col-7{width:100%;} } @media screen and (min-width: 0px) and (max-width:649px) { .table-scroll{overflow-x: auto;display: block;} .table-scroll tbody{display: table;width: 650px !important;} }