1,000名さまにメビーまんぷくカップ麺があたる!見積もりキャンペーン メビーの対応範囲とサービスが大幅拡大中! 期間: 2025年1月15日~3月31日

キャンペーンは終了しました。
たくさんのご応募ありがとうございました。

キャンペーン応募+見積もり(3D CADデータアップロード)で​
「メビーまんぷくカップ麺」3食セットを抽選でどーんと合計1,000名様にプレゼント!

期間中3回抽選。1回の応募でチャンスは最大3回!

  • 第1弾: 1月15日~2月5日​
    300名様
  • 第2弾: 2月6日~3月5日​
    300名様
  • 第3弾: 3月6日~3月31日​​
    400名様

メビーでできること大幅拡大!

切削加工や板金加工に加え、複雑形状や大型サイズの部品、3Dプリントや注型、射出成形まで対応できるようになりました

  • 切削(角物)
    切削(角物)
  • 切削(丸物)
    切削(丸物)
  • 板金・溶接
    板金・溶接
  • 曲面加工
    曲面加工
  • 5軸加工
    5軸加工
  • 3Dプリント加工
    3Dプリント加工

まずはメビーに作りたい部品の3D CADデータをアップロード。​

見積不可のモデルは、1クリックでデータをメビーマーケットプレイスに連携。​

幅広い加工種・材質の部品をWeb完結で手配できます。

メビーで部品手配にかかる時間を短縮して、食事の時間を楽しく過ごしてもらいたい!​

そんな気持ちを込めて「メビーまんぷくカップ麺」をご用意しました。

キャンペーン詳細

キャンペーン期間​

  • 2025年1月15日(水)~3月31日(月)
  • 3期間に分けて抽選を行います。
    プレゼントは当選者の方へ順次発送します。

    • 第1弾: 1月15日~2月5日 当選300名様
    • 第2弾: 2月6日~3月5日 当選300名様
    • 第3弾: 3月6日~3月31日 当選400名様

対象条件

  • キャンペーン期間中に応募フォームから応募し、​メビーで見積もり(3D CADデータアップロード)を行なったお客さま​
    (メビーマーケットプレイスで見積もりをした場合も対象となります)

対象サービス​

※メビーから3D CADデータをアップロードして見積不可になったモデルは、 1クリックでメビーマーケットプレイスにデータを連携できます。
メビーマーケットプレイスでは、より幅広い加工種・材質での見積もり、手配が可能。まずはメビーへのデータアップロードからお試しください。

注意事項

  • 応募は見積もり前でも可能です。​
  • 応募は、1人1回限り有効です。​
  • 見積もり(3D CADデータアップロード)を行なった会員IDのお客さまがプレゼント対象者となります。
  • 当選の発表は、プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。
  • プレゼントの権利は、応募したご本人さまのみ有効です。交換、換金、返品、譲渡などには応じかねますのであらかじめご了承ください。

プレゼントの発送​

  • プレゼントは応募時に登録いただいた住所宛てに順次発送します。
  • 不在、住所不明などの理由でプレゼントがお届けできない場合は、応募を取り消しさせていただく場合がございます。
  • プレゼントの送付先は日本国内に限ります。

個人情報の保護について

  • 当社が取得した個人情報は、「ミスミグループ 個人情報・お客様情報保護方針」に基づき、キャンペーンに関する当社からのご連絡の他、当社グループ各社の商品・サービスのご案内・アンケートなどのために利用します。(e-mailによるものを含みます。)
  • 本キャンペーンへの応募をもって、ミスミが発行するメールマガジンへの登録が完了します。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

  • キャンペーンに関するお問い合わせはメールでのみ受け付けます。
  • 電話でのお問い合わせは受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。​
  • meviyキャンペーン事務局 meviy_campaign@ml.misumi.co.jp
あなたのものづくりの可能性がさらに広がる!メビーの対応範囲とサービスが大幅拡大中!

メビーとは?

3Dデータまとめて1分見積もり! 最短1日目出荷
  • 板金
    加工
  • 溶接
    加工
  • 切削加工
    角物
  • 切削加工
    丸物
  • 樹脂
    加工
  • 2Dバラシ不要! 3Dデータをアップするだけ
  • 1分で価格と納期がわかる! AI自動見積もり
  • 最短1日目出荷から、20日目出荷以降で最大30%OFF
切削加工(角物)

部品加工事例

  • 板金加工
    板金加工
    出荷日: 3日目
    (最短1日目出荷)
    価格: 3,370円
  • 切削加工(角物)
    切削加工(角物)
    出荷日: 8日目
    (最短4日目出荷)
    価格: 8,059円

簡単!早い!
メビーで見積もりする方法

  • STEP1
    メビーに3D CADデータをドラッグ&ドロップでアップロード

    一括アップロードもOK。メビーが対応可否を判断します。
    「条件設定待ち」になったプロジェクトは「次へ」を押して条件を設定します。

  • STEP2
    メビーで手配

    自動見積もりにより表示された価格と納期を確認したら、最短1日目出荷で手配可能。納期を待てる場合は「納期割引」を使えば最大30%オフで手配可能。

メビ―で見積不可になったものは
メビ―マーケットプレイスで見積もり

メビーマーケットプレイスは新規口座開設や契約手続きなしでそのまま利用できる製造業マーケットプレイスです。
条件にマッチしたパートナーと直接やり取りして機械加工部品を手配でき、調達の手間を大幅に削減できます。

  • STEP3
    メビーマーケットプレイスへ見積依頼

    メビー見積不可のプロジェクトにチェックをつけて「meviyマーケットプレイスで見積依頼」をクリックすると、データが自動で連携されます。

  • STEP4
    メビーマーケットプレイスで手配

    入力した要件にマッチする製造パートナーが1分で見つかり、最大3社まで見積依頼が可能。

    パートナーとの新規取引に口座開設は不要、ミスミIDで取引できます。

メビーで見積もり不可になっても大丈夫!
メビーマーケットプレイスとは

メビーマーケットプレイスとは、製造パートナーからあらゆる機械加工部品を手配できる日本最大級の製造業マーケットプレイスです。
複雑形状品や、3Dプリント・注型・射出成形といった加工にも対応。新規の口座開設なしで、条件にマッチしたパートナーと直接やり取りして機械加工部品を手配可能です。

Xでプレゼントキャンペーン実施中

現在Xのメビーアカウントで進化したメビーを紹介する製造業文学「Bar meviy」シリーズを投稿しています。​

ストーリーの最後の投稿にあるクイズに答えるとBar meviyグッズが当たります!ぜひXのメビーアカウントをチェックしてください!​

Bar meviyとは?​

工業地帯の最寄り駅の近く、深い青色の看板がうっすら煌めいている。そこはBar meviy。​​

某半導体大手の生産ラインを設計した伝説の設備設計者が引退後に開店したバーだ。​​

今宵も設備設計者がお酒を片手に設備愛を語っている。しかし、彼らの悩みも多く・・・​

設計者の味方、バーのマスター

そんな悩める設計者たちに寄り添うのがマスター。

彼らの話を真摯に聞きながら、マスターは必ずある言葉を口にする。その言葉とは・・・

Page Top