切削加工(丸物)部品の見積もり

meviy(メビー)では、MISUMIサイトで対応できない形状の丸物部品にも対応しています。

3D CADデータをアップロードするだけで価格・出荷日をすぐに確認。旋盤加工による内外径旋削・溝加工・ねじ切り・マシニングによる追加工形状に対応。鉄・アルミニウム・ステンレス・銅(真鍮)などの金属材質や樹脂など多様な材質から選べ、表面処理や熱処理も指定できます。

3D CADデータをアップロードするだけ!メビーで丸物部品を1分見積もり

  • 最短1日目出荷
    (標準6日目出荷~)
  • 内外径旋削・溝加工・
    ねじ切り・追加工形状に対応
  • 全長5,000mmまで
    自動見積もり可能
  • 20日目以降の出荷で
    価格30%OFF

おすすめ情報

見積もり可能な切削加工(丸物)部品の材質、サイズ、加工条件などをご覧ください。

切削加工(丸物)部品の材質/表面処理/出荷日

  • 材質は、鉄、アルミニウム、ステンレス、銅(真鍮)などの金属材質や樹脂など、多様なバリエーションから選べます。
  • ズブ焼入れの熱処理、メッキやアルマイトなどの表面処理の指示が可能です。
  • 確定出荷日は見積結果に表示される日付を確認ください。
  • 鉄・鋼

    • 鉄材で代表的な構造用鋼のSS400は切削性・溶接性がよく、安価で幅広く使用されています。
    • 切削丸物では耐摩耗性を考慮した焼入れ可能材質を多くラインナップしています。
    • SUJ2はシャフトやベアリングで良く使用され、焼入れすることで硬度HRC58~63となります。
    • SKS3・SKD11・SKD61はSK材に特殊元素を添加することで焼入れによる変形が少ない鋼です。
    材質 表面処理 標準出荷日 超短納期
    出荷日
    短納期出荷日 長納期出荷日
    SS400
    S45C★☆
    SCM435★☆
    SCM440★☆
    SKS3★☆
    SKD11★
    SKD61★
    SUJ2★☆
    なし 6日目〜 1日目〜 3日目〜 20日目〜
    四三酸化鉄皮膜(黒染め) 8日目〜 2日目〜 4日目〜 22日目〜
    無電解ニッケル
    硬質クロム(フラッシュ) 3日目〜 5日目〜
    三価クロメート(白)
    三価クロメート(黒)
    イソナイト処理(塩浴軟窒化) 10日目〜 5日目〜 7日目〜 24日目〜
    低温黒色クロム
    パーカー処理 11日目〜 6日目〜 8日目〜 25日目〜
    溶融亜鉛メッキ 担当者見積もり
    電気亜鉛メッキ
    カチオン塗装(黒)
    DLC
    テフロン加工
    エッチング
    黒色クロム
    SCN420H★☆
    SCM415★☆
    SKH51★☆
    なし 担当者見積もり
    四三酸化鉄皮膜(黒染め)
    無電解ニッケル
    硬質クロム(フラッシュ)
    三価クロメート(白)
    三価クロメート(黒)
    イソナイト処理(塩浴軟窒化)
    低温黒色クロム
    パーカー処理
    溶融亜鉛メッキ
    電気亜鉛メッキ
    カチオン塗装(黒)
    DLC
    テフロン加工
    エッチング
    黒色クロム
    • ★:全体焼入れ可能材質
    • ☆:部分焼入れ可能材質
  • アルミニウム

    • アルミニウムは比重が小さく、熱伝導性が高いという特徴があります。アルマイト処理を行うことによりさらに耐食性、硬度が高まります。
    • A5052およびA5056は、強度・延性・耐食性に優れ、切削加工やアルマイト処理に適しています。
    • 導電性を持ちながら、耐食性・密着性に優れるアロジン処理相当(三価クロム化成処理)も選択できます。
    材質 表面処理 標準出荷日 超短納期
    出荷日
    短納期出荷日 長納期出荷日
    A2017
    A5052
    A5056
    A6061
    A7075
    なし 6日目〜 1日目〜 3日目〜 20日目〜
    アルマイト(白) 8日目〜 2日目〜 4日目〜 22日目〜
    アルマイト(黒)
    アルマイト(つや消し黒)
    硬質アルマイト(白) 11日目〜 6日目〜 8日目〜 25日目〜
    アロジン処理相当(三価クロム化成処理) 8日目〜 - 5日目〜 22日目〜
    カチオン塗装(黒) 担当者見積もり
    DLC
    テフロン加工
    エッチング
    黒色クロム
    A1050
    A7050
    なし 担当者見積もり
    アルマイト(白)
    アルマイト(黒)
    アルマイト(つや消し黒)
    硬質アルマイト(白)
    アロジン処理相当(三価クロム化成処理)
    カチオン塗装(黒)
    DLC
    テフロン加工
    エッチング
    黒色クロム
  • ステンレス

    • ステンレスは鉄を主成分としてクロムを含む合金鋼で耐食性だけでなく切削性、強度、耐熱性が優れているという特徴があります。
    • SUS440Cは熱処理を行うことで硬度HRC58~63となるマルテンサイト系ステンレス鋼です。耐食性はオーステナイト系に比べて劣ります。
    • ステンレスの耐食性をさらに向上させる不動態化処理も選択できます。
    材質 表面処理 標準出荷日 超短納期
    出荷日
    短納期出荷日 長納期出荷日
    SUS303
    SUS304
    SUS316
    SUS316L
    なし 6日目〜 1日目〜 3日目〜 20日目〜
    不動態化処理 9日目〜 - 23日目〜
    カチオン塗装(黒) 担当者見積もり
    DLC
    テフロン加工
    エッチング
    黒色クロム
    SUS440C★ なし 6日目〜 1日目〜 3日目〜 20日目〜
    カチオン塗装(黒) 担当者見積もり
    DLC
    テフロン加工
    エッチング
    黒色クロム
    SUS630
    カチオン塗装(黒) 担当者見積もり
    DLC
    テフロン加工
    エッチング
    黒色クロム
    • ★:全体焼入れ可能材質​
  • 銅・真鍮

    • 銅は高い熱伝導性と導電性があります。
    • 真鍮・黄銅は耐食性があり、比較的硬くて強度があります。機械加工性も良好な材質です。​
    • C3604-LCdはRoHS対応のカドミレス材です。
    材質 表面処理 標準出荷日 超短納期
    出荷日
    短納期出荷日 長納期出荷日
    C3604-LCd(真鍮・黄銅) なし 6日目〜 – 3日目〜 23日目〜
    クロム銅 なし 担当者見積もり
  • 樹脂

    • 樹脂は防錆性、軽量性、柔軟性、滑り性が良いという特徴のため、様々な業界の機械装置で使用されています。
    • PC(ポリカーボネート)はプラスチックの中では高い耐衝撃性に優れた材質です。また、耐熱性、耐候性も高い特徴があります。
    • PP(ポリプロピレン)は耐薬品性に優れています。また、燃やしても有毒ガスが発生しないためリサイクルに適しています。
    材質 グレード 標準出荷日 超短納期
    出荷日
    短納期出荷日 長納期出荷日
    ポリアセタール スタンダード・白 6日目〜 1日目〜 3日目〜 20日目〜
    スタンダード・黒
    MCナイロン スタンダード・青
    スタンダード・アイボリー 8日目〜 – 4日目〜 22日目〜
    耐候・黒灰 6日目〜 – 3日目〜 20日目〜
    導電・黒[MC501 CD R2] 8日目〜 4日目〜 22日目〜
    帯電防止・黒[MC501 CD R6]
    ABS スタンダード・自然色 6日目〜 3日目〜 20日目〜
    スタンダード・黒
    PEEK スタンダード・自然色 1日目〜
    PC スタンダード・透明 –
    スタンダード・黒 –
    PP スタンダード・自然色 3日目〜
    PPS スタンダード・自然色 –
    PVC スタンダード・グレー
    アクリル スタンダード・透明
    超高分子量ポリエチレン スタンダード・白 1日目〜 3日目〜
    導電性・黒 担当者見積もり
    ふっ素[PTFE] スタンダード・白 6日目〜 – 3日目〜 20日目〜
    ユニレート スタンダード・茶 担当者見積もり
    • ※PPS:ガラス繊維は充填しておりません。

切削加工(丸物)の材質・加工サイズ比較

切削加工(丸物)で対応している材質と外形寸法の一覧です。多様なサイズに幅広く対応。

  • 下記表の水色部が自動見積対応領域となります。
  • 300<L≦5000 まで自動見積もりが可能です。(S45C,SS400,SUS303,SUS304,SUS316のみ対象)
鉄、鋼、アルミ、SUS、銅 全長L
2≦L≦5 5<L≦10 10<L≦15 15<L≦70 70<L≦100 100<L≦200 200<L≦300 300<L≦500 500<L≦1000 1000<L≦3000 3000<L≦5000
外径D 3≦L≦10 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ – – – – –
10<D≦20 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 10日目~ 10日目~ 10日目~ –
20<D≦50 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 7日目~ 10日目~ 10日目~
50<D≦100 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 10日目~ 10日目~ 10日目~ 10日目~
100<D≦150 8日目~ 8日目~ 8日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 12日目~ 12日目~ 12日目~ 12日目~
150<D≦200 8日目~ 8日目~ 8日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 12日目~ 12日目~ 12日目~ 12日目~ –
200<D≦250 10日目~ 10日目~ 8日目~ 8日目~ 8日目~ 8日目~ – – – – –
250<D≦300 10日目~ 10日目~ 8日目~ 8日目~ 8日目~ – – – – – –
300<D≦400 – 10日目~ 8日目~ 8日目~ – – – – – – –
400<D≦500 – 10日目~ 8日目~ 8日目~ – – – – – – –
樹脂 全長L
1≦L<10 10≦L≦100 100<L≦150 150<L≦200 200<L≦300 300<L≦500 500<L≦1000
外径D 3≦D≦10 6日目~ 6日目~ – – – – –
10≦D≦20 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ – – –
20<D≦50 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ – –
50<D≦100 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ – –
100<D≦150 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ – –
150<D≦200 8日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ – –
200<D≦300 10日目~ 10日目~ 10日目~ 10日目~ 10日目~ – –
300<D≦500 – – – – – – –

切削加工(丸物)で見積もり可能な形状

旋盤加工による内外径旋削、溝加工、ねじ切り
マシニング・ワイヤーカットによる追加工形状に対応

詳細は見積もり可能形状をご確認ください。

熱処理

焼入れとは、金属部品を硬化させるために加熱・急冷する熱処理方法で、部品の強度や耐摩耗性を向上させる目的で用いられます。焼入れを施すことで、部品は衝撃や曲げに強くなり、表面硬度が高まり、耐摩耗性や耐衝撃性が向上します。​
メビーでは、焼入れによって納期が不安定になりがちな部品でも、常に一定の納期で手配が可能です。また、その場で対応可否の判断も行えます。​

熱処理の詳細については、技術情報をご覧ください。​

材質 硬度
ズブ焼入れ 真空焼入れ 高周波焼入れ
S45C HRC40~45(30~45) HRC52~58
SCM435 HRC35~40(30~45)
SCM440 HRC50~55(30~55)
SKS3 HRC58~63(40~63) HRC58~63
SKD11 HRC58~63(50~63) ×
SKD61 HRC50~55(40~55)
SUJ2 HRC58~63(35~63) HRC57~63
SUS440C HRC58~63(45-63) HRC55~60(45-63) ×
  • ※()内は硬度指定可能範囲
  • 熱処理(全体焼入れ・部分焼入れ)の設定方法はこちら

切削加工の精度と条件

メビーは、MISUMIサイトでは指定できない自由な寸法精度に対応しています。

3D CAD データをアップロードした後の3Dビューワーにて、ご希望の公差を入力して見積もりができます。

穴種や精度の詳細は技術情報をご確認ください

精度規格

外形公差​ ±0.02以上​
寸法公差※ 金属:±0.02以上 樹脂:±0.05以上​
精度穴、軸公差​ 金属: IT6級以上 樹脂:IT7級以上
幾何公差 全9種※ 0.01~​
表面粗さ※ Ra0.4 まで対応可(代表面粗さ:Ra6.3、Ra3.2)​​
ねじ種 ミリねじ(並目・細目)、インチねじ(UNF・UNC)、管用テーパねじ(ISO)
研削・研磨 対象材質:鉄・鋼/ステンレス :G(研削)、SPBF(バフ研磨)
  • 面取りを除く指示なき長さ寸法公差:JIS B0405 中級(m)
  • 部位 / 形状 / サイズにより異なります

ブラウザ上で公差指示が可能

accuracy example

3D CADデータをアップロードするだけで
切削加工(角物・丸物)の見積もりができます。

見積もりする

切削加工品(丸物)の部品加工事例

実際にメビーで製作された様々な切削加工品(丸物)を、価格情報などとともに紹介します。

  • 名称: シャフトホルダ​
    価格: 11,039円
    補足: SUS303
  • 名称: 接続用部品​
    価格: 14,118円
    補足: C3604-LCd(真鍮・黄銅)​
  • 名称: V溝ガイドプーリ
    価格: 14,256円​
    補足: SUS304​
  • 名称: ローラー​
    価格: 15,019円​
    補足: MCナイロン(スタンダード・青)

meviy(メビー)とは

メビーは3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削、板金、旋盤、金属、樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置、製品開発の設計をサポートします。

よくある質問

    • 旋盤加工の業者・加工屋さんを探していてこのページに辿り着きました。メビーを利用するメリットは何ですか?

    • メビーは、旋盤加工を含む部品製作をオンラインで完結できるサービスです。図面をアップロードするだけで、価格や出荷日をすぐに確認でき、加工会社やメーカーごとに見積もりを取る手間を大きく削減できます。「どの業者に依頼すべきか悩む」「見積取得に時間がかかる」といった調達・設計現場の課題を、効率的に解決できる点が大きなメリットです。

    • 長尺の旋盤加工部品が必要になったのですが、メビーでは大型サイズにも対応していますか?

    • メビーは大型サイズ・長尺の図面加工品にも対応しています。自動見積もりで価格と出荷日をすぐに確認できます。対応可能サイズはこちらをご覧ください。

    • 短納期で旋盤加工の部品が必要になりました。メビーは最短何日で手配できますか?

    • メビーの切削加工(丸物)では、材質や加工条件によって異なりますが、最短1日目出荷に対応しています。
      出荷日の詳細はこちらをご覧ください。

AIチャットボット