これ、ぜんぶ3DCADデータで手配できます。
【板金溶接】大サイズ
-
レーザー溶接
-
スポット溶接

※下記の粉体塗装品は標準出荷日に記載の日数分加算されます。 |
・板厚6mm以上を含む、近似マンセル値N1, N9.5, 2.5Y8/14, 5Y7/1 のもの:2日加算 |
・すべての板厚の近似マンセル値5Y7.2/1.4, 5P9/1 もの:3日加算 |
※表面処理や材質によって縦横高さ寸法(別表)は異なります。 |
・構成パーツの最大辺は1200mmまでになります。 |
【板金溶接】6日目出荷

※下記の粉体塗装品は標準出荷日に記載の日数分加算されます。 |
・板厚6mm以上を含む、近似マンセル値N1, N9.5, 2.5Y8/14, 5Y7/1 のもの:2日加算 |
・すべての板厚の近似マンセル値5Y7.2/1.4, 5P9/1 もの:3日加算 |
※表面処理や材質によって縦横高さ寸法(別表)は異なります。 |
・構成パーツの最大辺は1200mmまでになります。 |