成光精密株式会社
meviyに集約することで生産性が1.5倍UP!
創出した時間は人材育成に

成光精密株式会社は、産業用機械の設計・製作、および精密部品加工の試作から量産までを行う。
いかに業務を効率化して後進育成の時間をつくるか、ここに課題を感じていた。

そんな中、簡単な治具加工をmeviyに集約することで、製品が届くまでの時間を最大で2日削減し、生産性を大きく上げながら育成の時間を創出した高満社長に迫った。

2020/12/03

meviy の導入効果

これまでの課題
  • 加工業務と若手育成の両立
  • 町工場における、見積回答スピードの不安定解消
導入効果
  • 簡単な治具加工はmeviyに集約し、月の部品加工点数アップ
  • 難易度の高い部品に集約し、創出した時間を人材育成に充てる

創出した時間を人材育成に充てる

社員育成のために費やす時間の創出

高満さま:多くのお客様からご依頼をいただく中で、案件が重なり業務が逼迫することが多くなってきています。
マンパワーで解決するには限界があります。高度な技術を持っている者が3名ほどいるのですが、本来ならその3名に加工業務と併せて部下の育成を任せたいところですが、そのための十分な時間が取れないのが現状です。
いかに業務を効率化して、育成のための時間をつくるか。それが当社の課題です。

生産性を1.5倍向上させたい

高満さま:これまでは、協力会社にメールかFAXで見積もり依頼をして、必要に応じて電話で打合せを行い、2~3日で見積もりを受け取っていました。
ただし、町工場では現場の技術者が営業を兼ねていることも多く、すぐには見積もり返答が来ないことも多くあります。
その点、メビーなら瞬時に見積もりがわかります。1ヶ月に1,500点ほどの部品を加工していますが、その内2~3割はメビーで対応できると思います。そうなると、1ヶ月で1,800~1,900点の部品を加工できるようになります。
効率が上がることで設計に時間を割くこともでき、生産性は1.5倍くらい上がると思います。

効率が上がることで設計に時間を割くこともでき、
生産性は1.5倍くらい上がると思います。
ー 高満さま ー

 

表面処理が安くて、短納期

本間さま:治具をつくるためにメビーを利用しました。社内が立て込んでいたこともあり、比較的簡単な形状でしたので、メビーで注文しました。当社に製品が届くまで3日と、納期はとても早くて助かりました。
協力会社に依頼する場合、見積もり返答にかかる時間で、早いときでも当日か翌日。4~5日連絡が来ないときもあります。
高満さま:表面加工がとても安いですね。納期もプラス2日ですので、まったく問題ありません。
これまでだと、当社で加工した後に宅配便で処理業者に送り、表面処理をしたものが返ってきますが、これでだいたい4日です。価格が安くて、しかも短納期。これにはとても驚きました。

価格が安くて、しかも短納期。
これにはとても驚きました。
ー 本間さま・高満さま ー

 

作業工程の効率を上げ、人材育成に費やす時間をつくる

今後はどんどん治具の製造をお願いしていこうと考えています。
メビーは組み立てのことをとてもよく理解されているので、納品された製品をそのまますぐに使えます。
簡単なものはメビーで注文し、私たち自身は付加価値の高く難易度の高い仕事に注力していければいいと考えています。
また、メビーでさらなる効率化を実現し、人材育成にも時間を費やしていきたいです。

インタビュー動画

インタビュー協力
成光精密株式会社
代表取締役
高満 洋徳 さま

事務
本間 久恵 さま

成光精密株式会社について

超精密加工を強みに、ロボットなどの産業用機械の設計製作を行う。
2018年より、ベンチャー企業や研究者向け拠点「GarageMinato」を開設、「アイデアをすぐ、カタチに」をコンセプトに事業計画から研究開発まで幅広い支援に取り組む。

業界
従業員規模