大型サイズの図面加工品はメビーで!

こんなお困りごとはありませんか?
見積回答に時間がかかる
納期が不安定・・・
依頼できる加工業者が少ない

メビーなら安定納期で大きいサイズの部品も手配可能

自動見積もりで価格と納期がすぐ分かる。
大型サイズの図面加工品はメビーで!

最大対応サイズ、加工事例

  • 板金部品

    X, Y, Z < 1,500mm
    ※これは製品外寸です。展開寸法ではありません。
    板金部品

    大サイズのカバー

    SPCC
    21,272(税抜)
    4日目出荷

    • 納期割引サービスあり
    • 鉄、ステンレスの場合、外径寸法1,200mm以下のサイズは3日目出荷から
    • アルミの場合、外径寸法920mm以下のサイズは3日目出荷から
    • 樹脂の場合、外径寸法2,000mm以下のサイズは3日目出荷から
  • 板金溶接

    X+Y+Z < 2,000mm
    かつ
    X, Y, Z < 1,200mm
    板金溶接

    ワーク受け、排出テーブル

    SUS304(2B)
    80,308(税抜)
    7日目出荷

    • 納期割引サービス
    • 縦・横・高さの合計が1,500mm以下、かつ重量20kgのサイズは6日目出荷から
  • 切削角物

    ※長さおよび幅が70〜400mmの場合、高さ(Z)は最大130mmまで対応可能です。
    切削角物

    ベースプレート

    A5052/白アルマイト
    169,157(税抜)
    17日目出荷

    • X:600、Y:400mm、Z:70mm以下のサイズは6日目出荷から
  • 切削丸物

    切削丸物

    駆動軸

    SUS304
    22,714円(税抜)
    15日目出荷(旋盤+マシニング加工)

    • サイズによって出荷日が異なります。詳細はこちらをご確認ください。

メビーの利用の流れ

ソフトウェアのインストール不要
ミスミのアカウント発行後、すぐにご利用いただけます。

メビーなら価格と納期がその場でわかる!
計画的な部品手配によるコスト削減に貢献します。

よくある質問

メビーを利用するメリットは何ですか?

メビーとは、従来2D図面を利用して手配していた部品を3Dデータだけで見積もり~発注~製造までおこなえる、3Dものづくりプラットフォームです。したがって、設計者および購買担当者にとって図面・納期・品質の管理にかかる工数を大幅に削減できます。
また、2D図面作成時のミスや標準品手配型番生成のミスは完全に排除することができるようになります。

利用するにあたってソフトのインストールは発生しますか?

・対応ブラウザ(Google Chrome又はMicrosoft Edge)のインストール以外は追加でインストールは不要です。
・サービスのバージョンアップ時もお客さま側で設定作業を行う必要はありません。

アップロードしたデータのセキュリティーは大丈夫ですか?

・弊社サーバーにて厳重に管理いたします。製造の際に弊社協力工場に製造情報を共有しますが、製造以外の目的で利用することはありません。
・なお、将来のサービス対応範囲拡大を検討する際にアップロードしていただいたデータを統計的に利用させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

どんなCADファイル形式に対応していますか?

以下のCADファイル形式に対応しています。

ネイティブフォーマット

フォーマット 拡張子
Autodesk Inventor 2023以下 .ipt
CATIA V5-6R2022以下 .CATPart
Creo-Pro/E
Pro/E 19.0-Creo 9.0
.prt / .neu/ .xpr
NX - Unigraphics
V11-V18, NX 12.0以下
NX1847 Series - 2206
.prt
SolidEdge V19-20/ST10以下/2023 .par / .pwd
SOLIDWORKS 2023以下 .sldprt
I-deas .arc / .unv
iCAD SX V8L3以下 .icd

中間フォーマット

フォーマット 拡張子
STEP (AP203, AP214) .step / .stp
Parasolid .x_t / .x_b / .xmt / .xmt_txt
ACIS .sat / .sab
JT .jt
PRC .prc

自動見積もりに対応していない、より大きなサイズの部品を見積もりたい場合は​どうすればよいですか?

担当者見積もりにてご依頼ください。​

Page Top