切削丸物 1周年記念祭 丸いものあげちゃうキャンペーン
丸いものあげちゃうキャンペーンは終了しました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
抽選で50名に! 選べる丸いもの5選
-
※写真はイメージです。丸いおやつの代名詞!
ミスタードーナツカード
(1万円相当をチャージ) -
1本丸々!ハム食べたい
丸大食品
煌彩ハムギフト(2セット) -
※写真はイメージです。お皿も丸いよ!回転ずし
くら寿司
お食事券(1万円相当) -
丸で健康!
ファブリック
バランスボール -
丸くてホクホク
ウァン
松阪牛まん 20個入
- 写真はイメージです。実際にお届けするものと異なる場合があります。
- 応募の際にプレゼントを選択してください。
メビーの切削丸物で、できること
NEW幾何公差に対応!
meviy切削加工(丸物)サービスは、旋盤加工による内外径旋削、溝加工、ねじ切りだけではなく、マシニング・ワイヤーカットによる追加工形状にも対応可能となった切削サービスです。
幾何公差に対応した加工事例
2023年12月より全9種の幾何公差対応がスタート!最小公差も0.01mmまで高精度部品に対応!
-
フランジ
- 材質:SUS304
- 表面処理:なし
加工のポイント
接合部の密着性が非常に重要な部品のため、同軸度・直角度と共に0.01を指定し加工。
-
シャフトホルダ
- 材質:S45C
- 表面処理:なし
加工のポイント
両側にシャフトを挿入するため、内径面にH7のはめ合い公差と同軸度0.02を指定し加工。
-
ベアリングホルダ
- 材質:SKS3
- 表面処理:なし
加工のポイント
外径とフランジ部の直角度が重要な部品。
幾何公差対応規格表
幾何公差種 | 記号 | 平面 | 円筒面 | データム | 公差値 |
平面度 | ○ | - | - | 0.01〜0.1 | |
平行度 | ○ | - | 要 | 0.01〜0.1 | |
直角度 | ○ | ○ | 要 | 0.01〜0.1 | |
真円度 | - | ○ | - | 0.01〜0.1 | |
同軸度 | - | ○ | 要 | 0.01〜0.1 | |
真直度 | - | ○ | - | 0.01〜0.1 | |
円筒度 | - | ○ | - | 0.01〜0.1 | |
円周振れ | - | ○ | 要 | 0.01〜0.1 | |
全振れ | - | ○ | 要 | 0.01〜0.1 |
(単位:mm)
材質さまざまな加工事例
材質全31種、表面処理12種、熱処理1種と豊富なバリエーションから選択可能!
-
多段付き回転軸
- 材質:S45C
- 表面処理:硬質クロムメッキ
加工のポイント
外径嵌合部へのはめ合い公差とおねじ指定し加工。メッキ後の公差を保証。
-
接続用部品
- 材質:C3604-LCd(真鍮・黄銅)
- 表面処理:なし
加工のポイント
内径のめねじ、自由度の高いポケット部加工を実施。RoHS規格を満たした真鍮を利用。
-
継手
- 材質:POM(白)
- 表面処理:なし
加工のポイント
M32の大径おねじも加工可能。最大M50まで対応可能。外径溝やテーパー加工も対応。
切削丸物の操作方法が2分動画でわかる!
教えてづかちゃん
切削丸物 1周年記念祭 丸いものあげちゃうキャンペーン
キャンペーン詳細
キャンペーン期間
- 2023年12月5日(火)~2024年1月19日(金)
応募条件
- 期間中にキャンペーンの応募フォームから応募
- 期間中にメビーで丸物部品を1万円(税別)以上購入
(既に発行済型番での再購入でも、応募が可能です。)
注意事項
- 応募は購入前でも可能です。キャンペーン期間中に購入いただいた丸物部品の全てが集計対象となります。
- メビーで丸物部品を見積もり、購入した方が対象です。
- 「MVTUPから始まる型番商品」のみ対象です。その他のミスミ商品は対象外です。
- 期間中の購入合計金額が1万円(税別)に満たない場合は抽選の対象外となります。
- 応募は、1人1回限り有効です。
- 型番発行者と購入者が異なる場合、型番発行者がキャンペーンの対象です。購入部品の型番を発行した会員IDで、購入履歴を確認します。同じ購入品で複数人の応募はできません。
例)Aさんの会員IDで発行した型番を、発注部門のBさんが購入した場合、Aさんが購入者です。
抽選と賞品の発送について
- ご応募いただいた方の中から、厳正な抽選の上、当選者を決定いたします。
- 当選されたお客さまには、応募時にご記入いただいたメールアドレスへ当選の連絡をお送りします。落選の場合の連絡はしません。
- 当選者の住所不明、転居先不明、長期不在などにより賞品をお届けできない場合には、当選を無効とさせていただきます。
- 応募受付の確認、当選・落選についてのご質問は受け付けていません。
- 賞品はキャンペーン終了後、順次発送します。都合により賞品の発送が遅れる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 賞品のお届け先は日本国内に限らせていただきます。
- 配送日の指定、配送時間の指定、配送業者の指定は承っておりません。
- 当選権利は、当選者ご本人のみに有効で、家族を含む第三者への譲渡、あるいは換金することはできません。
個人情報の保護について
- 当社が取得した個人情報は、「ミスミグループ 個人情報・お客様情報保護方針」に基づき、キャンペーンに関する当社からのご連絡の他、当社グループ各社の商品・サービスのご案内・アンケートなどのために利用します。(e-mailによるものを含みます。)
- 本キャンペーンへの応募をもって、ミスミが発行するメールマガジンへの登録が完了します。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
キャンペーンに関するお問い合わせはメールでのみ受け付ます。
電話でのお問い合わせは受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。
キャンペーン事務局 meviy_campaign@ml.misumi.co.jp
メビーとは
meviy(メビー)とは、3D CADデータをアップロードするだけで1分見積もり、最短1日目出荷を可能にした、機械部品調達のAIプラットフォームです。納品までの時間を大幅に短縮したことで、設計者、購買担当の手間を大幅に削減。切削・板金・旋盤といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置・製品開発の設計をサポートします。