切削加工(丸物)部品の見積もり

meviy(メビー)では、MISUMI(総合Webカタログ)で対応できない形状の丸物部品にも対応しています。

  • 旋盤加工による内外径旋削、溝加工、ねじ切り、マシニングによる追加工形状に対応
  • 最短1日目出荷(標準6日目出荷~)
  • 全長5,000mmまでの長尺品も自動見積もりが可能
  • 3Dデータは複数まとめてアップロード可能
切削加工(丸物)部品の3Dデータをアップロードするだけで、即時に無料で見積もりができます。

丸物部品が
メビーで届きました

見積もり可能な切削加工(丸物)部品の材質、サイズ、加工条件などをご覧ください。

切削加工(丸物)部品の材質/表面処理/出荷日

  • 材質は、鉄、アルミニウム、ステンレス、銅(真鍮)などの金属材質や樹脂など、多様なバリエーションから選べます。
  • ズブ焼入れの熱処理、メッキやアルマイトなどの表面処理の指示が可能です。
  • 確定出荷日は見積結果に表示される日付を確認ください。
  • 鉄・鋼

    • 鉄材で代表的な構造用鋼のSS400は切削性・溶接性がよく、安価で幅広く使用されています。
    • 切削丸物では耐摩耗性を考慮した焼入れ可能材質を多くラインナップしています。
    • SUJ2はシャフトやベアリングで良く使用され、焼入れすることで硬度HRC58~63となります。
    • SKS3、SKD11はSK材に特殊元素を添加することで焼入れによる変形に少ない鋼です。
    材質 表面処理 標準出荷日 超短納期
    出荷日
    短納期出荷日 長納期出荷日
    SS400
    S45C★☆
    SCM435★☆
    SCM440★☆
    SKS3★☆
    SKD11★
    SKD61★
    SUJ2★☆
    なし 6日目〜 1日目〜 3日目〜 20日目〜
    四三酸化鉄皮膜(黒染め) 8日目〜 2日目〜 4日目〜 22日目〜
    無電解ニッケル
    硬質クロム(フラッシュ) 3日目〜 5日目〜
    三価クロメート(白)
    三価クロメート(黒)
    イソナイト処理(塩浴軟窒化) 10日目〜 5日目〜 7日目〜 24日目〜
    低温黒色クロム
    パーカー処理 11日目〜 6日目〜 8日目〜 25日目〜
    • ★:全体焼入れ可能材質
    • ☆:部分焼入れ可能材質
  • アルミニウム

    • アルミニウムは比重が小さく、熱伝導性が高いという特徴があります。アルマイト処理を行うことによりさらに耐食性、硬度が高まります。
    • A5056は強度、延性、耐食性に優れ、切削加工や陽極酸化処理に向いています。
    材質 表面処理 標準出荷日 超短納期
    出荷日
    短納期出荷日 長納期出荷日
    A2017
    A5056
    A6061
    A7075
    なし 6日目〜 1日目〜 3日目〜 20日目〜
    アルマイト(白) 8日目〜 2日目〜 4日目〜 22日目〜
    アルマイト(黒)
    アルマイト(つや消し黒)
    硬質アルマイト(白) 11日目〜 6日目〜 8日目〜 25日目〜
  • ステンレス

    • ステンレスは鉄を主成分としてクロムを含む合金鋼で耐食性だけでなく切削性、強度、耐熱性が優れているという特徴があります。
    • SUS440Cは熱処理を行うことで硬度HRC58~63となるマルテンサイト系ステンレス鋼です。耐食性はオーステナイト系に比べて劣ります。
    材質 表面処理 標準出荷日 超短納期
    出荷日
    短納期出荷日 長納期出荷日
    SUS303
    SUS304
    SUS316
    SUS440C★
    なし 6日目〜 1日目〜 3日目〜 20日目〜
    • ★:全体焼入れ可能材質​
    • 銅は高い熱伝導性と導電性があります。
    • 真鍮・黄銅は耐食性があり、比較的硬くて強度があります。機械加工性も良好な材質です。​
    • C3604-LCdはRoHS対応のカドミレス材です。
    材質 表面処理 標準出荷日 超短納期
    出荷日
    短納期出荷日 長納期出荷日
    C3604-LCd(真鍮・黄銅) なし 9日目〜 5日目〜 23日目〜
  • 樹脂

    • 樹脂は防錆性、軽量性、柔軟性、滑り性が良いという特徴のため、様々な業界の機械装置で使用されています。
    • PC(ポリカーボネート)はプラスチックの中では高い耐衝撃性に優れた材質です。また、耐熱性、耐候性も高い特徴があります。
    • PP(ポリプロピレン)は耐薬品性に優れています。また、燃やしても有毒ガスが発生しないためリサイクルに適しています。
    材質 グレード 標準出荷日 超短納期
    出荷日
    短納期出荷日 長納期出荷日
    ポリアセタール スタンダード・白 6日目〜 1日目〜 3日目〜 20日目〜
    スタンダード・黒
    MCナイロン スタンダード・青
    スタンダード・アイボリー 担当者見積
    耐候・黒灰 6日目〜 3日目〜 20日目〜
    導電・黒[MC501 CD R2] 8日目〜 4日目〜 22日目〜
    帯電防止・黒[MC501 CD R6]
    ABS スタンダード・自然色 6日目〜 3日目〜 20日目〜
    スタンダード・黒
    PEEK スタンダード・自然色 1日目〜
    PC スタンダード・透明
    スタンダード・黒
    PP スタンダード・自然色 3日目〜
    PPS スタンダード・自然色
    PVC スタンダード・グレー
    アクリル スタンダード・透明
    超高分子量ポリエチレン スタンダード・白 1日目〜 3日目〜
    導電性・黒 担当者見積
    ふっ素[PTFE] スタンダード・白 6日目〜 3日目〜 20日目〜
    ユニレート スタンダード・茶 担当者見積
    • ※PPS:ガラス繊維は充填しておりません。

切削加工(丸物)の材質・加工サイズ比較

切削加工(丸物)で対応している材質と外形寸法の一覧です。多様なサイズに幅広く対応。

  • 下記表の水色部が自動見積対応領域となります。
  • 300<L≦5000 まで自動見積もりが可能です。(S45C,SS400,SUS303,SUS304,SUS316のみ対象)
鉄、鋼、アルミ、SUS、銅 全長L
2≦L<10 10≦L≦100 100<L≦130 130<L≦200 200<L≦300 300<L≦500 500<L≦1000 1000<L≦3000 3000<L≦5000
外径D 3≦L≦10 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~
10<D≦20 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 10日目~ 10日目~ 10日目~
20<D≦50 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 7日目~ 10日目~ 10日目~
50<D≦100 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 10日目~ 10日目~ 10日目~ 10日目~
100<D≦150 8日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 12日目~ 12日目~ 12日目~ 12日目~
150<D≦200 8日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 12日目~ 12日目~ 12日目~ 12日目~
200<D≦250 12日目~ 10日目~ 10日目~ 10日目~
250<D≦300 12日目~ 10日目~
300<D≦500
樹脂 全長L
1≦L<10 10≦L≦100 100<L≦150 150<L≦200 200<L≦300 300<L≦500 500<L≦1000
外径D 3≦D≦10 6日目~ 6日目~
10≦D≦20 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~
20<D≦50 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~
50<D≦100 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~
100<D≦150 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~
150<D≦200 8日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目~
200<D≦300 12日目~ 10日目~ 10日目~ 10日目~ 10日目~
300<D≦500

切削加工(丸物)で見積もり可能な形状

旋盤加工による内外径旋削、溝加工、ねじ切り
マシニング・ワイヤーカットによる追加工形状に対応

詳細は見積もり可能形状をご確認ください。

切削加工の精度と条件

メビーは、MISUMI(総合Webカタログ)では指定できない自由な寸法精度に対応しています。

3D CAD データをアップロードした後の3Dビューワーにて、ご希望の公差を入力して見積もりができます。

穴種や精度の詳細は技術情報をご確認ください

精度規格

外形公差​ ±0.02以上​
寸法公差※ 金属:±0.02以上 樹脂:±0.05以上​
精度穴、軸公差​ 金属: IT6級以上 樹脂:IT7級以上​
幾何公差 全9種※​ 0.01~​
表面粗さ※ Ra1.6 まで対応可(代表面粗さ:Ra6.3、Ra3.2)​
ねじ種 ミリねじ(並目・細目)、インチねじ(UNF・UNC)​
  • 面取りを除く指示なき長さ寸法公差:JIS B0405 中級(m)
  • 部位 / 形状 / サイズにより異なります

ブラウザ上で公差指示が可能

accuracy example

3D CADデータをアップロードするだけで
切削加工(角物・丸物)の見積もりができます。

見積もりする

切削加工品(丸物)の部品加工事例

実際にメビーで製作された様々な切削加工品(丸物)を、価格情報などとともに紹介します。

  • 名称:シャフトホルダ​
    価格:11,039円
    補足:SUS303​
  • 名称:接続用部品​
    価格:14,118円
    補足:C3604-LCd(真鍮・黄銅)​
  • 名称:継手​
    価格:8,914円
    補足:PC(スタンダード・黒)​
  • 名称:長尺駆動軸
    価格:23,387円
    補足:SUS304