ステンレスの加工
早く簡単

メビーなら、1分で見積もり、
1個から注文、1日目で出荷。
最短1日目出荷。形状や材質により出荷日は異なります。
ステンレスの加工イメージ
シェアもNo.1
ミスミの機械部品調達AIプラットフォーム
※2023年オンライン機械部品調達サービス国内ユーザー数シェア
テクノ・システム・リサーチ調べ

メビーのステンレス
加工事例

ステンレスは錆びにくいのが最大の特長で、機械部品の材料としてさまざまな製品に使われています。
メビーでは、ステンレスの板金加工をはじめ、溶接加工・切削加工(角物・丸物)にも対応しています。

ク​リーン洗浄品
ク​リーン洗浄品
板金加工
材質:SUS304(2B)
板厚:2.0mm
サイズ:W40×D40×H2.0​
表面処理:なし
洗浄方法: 電解研磨+精密洗浄
薄板・シム
薄板・シム
板金加工
材質:SUS304(H)(シム用)
板厚:0.05mm
サイズ:W270×D270×H0.05
表面処理:なし
制御盤ボックス
(溶接のないボックス・曲げ形状)
制御盤ボックス
板金加工
材質:SUS304(片面#400研磨)
板厚:1.0mm​
サイズ:W600 × D200 × H101
表面処理:なし
ソケット付きオイルパン
ソケット付きオイルパン
溶接加工(板金)
材質:SUS304(2B)
板厚:1.2mm
サイズ:W80×D100×H55
表面処理:なし
溶接種類:おまかせ(アークまたはレーザー)
仕上げ方法:焼け取りのみ
漏れ試験:あり
板厚違いカバー
板厚違いカバー
溶接加工(板金)
材質:SUS304(2B)
板厚:3.0mm、6.0mm
サイズ:W128×D94×H63
表面処理:なし
溶接種類:おまかせ(アークまたはレーザー)
仕上げ方法:焼け取りのみ
スイッチボックス
スイッチボックス
溶接加工(板金)
材質:SUS304(2B)
板厚:1.5mm
サイズ:W120×D100×H50
表面処理:なし
溶接種類:おまかせ(アークまたはレーザー)
仕上げ方法:グラインダー仕上げ
研削・バフ研磨
(Ra 0.4 にも対応)
研削・バフ研磨
切削加工(角物)
材質:SUS304
サイズ:W200×D100×H40mm
    G Ra0.8×2箇所
表面処理:なし
軸受け
軸受け
切削加工(角物)
材質:SUS303
サイズ:W80×D80×H40mm
直角度:0.05/100
表面処理:なし
長尺駆動軸
長尺駆動軸
切削加工(丸物)
材質:SUS304
サイズ:Φ20×L1260
表面処理:なし
シャフトホルダ
シャフトホルダ
切削加工(丸物)
材質:SUS303
サイズ:φ25×L38.5
表面処理:なし
メビーでステンレスの加工部品を
見積もりしませんか?

メビーのステンレス加工の
特長

POINT1300番台・400番台の多様な材質を用意

豊富なステンレス材質を在庫しているため、ご要望の材質を短納期で用意できます。

300番台・400番台の多様な材質を用意

POINT2板金加工で研磨材を含む多様な仕上げ材に対応​

板金加工サービスでは、2B仕上げ、No.1仕上げのほか、片面#400バフ研磨や片面ヘアラインの表面仕上げ材を選択できます。

板金加工で研磨材を含む多様な仕上げ材に対応​

POINT3溶接加工に対応

溶接時に金属組織が変化しやすいため、溶接後は電解研磨で焼け取りを行います。そのため鉄材より細部まで焼けを除去でき、比較的美観にも優れます。

溶接加工に対応
メビーは3Dデータをアップロードするだけで、ステンレス加工部品の
製造可否・価格・出荷日がその場でわかる!
最短1日目出荷の確実短納期

メビーが対応するステンレスの
種類と表面処理(加工別)

板金加工

材質 仕上げ
SUS304 No.1
2B
2B(片面保護シート付)
片面#400研磨
片面ヘアライン
SUS316 2B
SUS430
SUS304(H)(シム用) なし

板金溶接

材質 仕上げ
SUS304 No.1
2B
片面#400研磨
SUS430 2B

切削加工(角物)

材質 表面処理
SUS303 なし
不動態化処理
低温黒色クロム
SUS303(焼鈍材)
SUS304
SUS304(焼鈍材)
SUS304-D
SUS316
SUS316L
SUS430

切削加工(丸物)

材質 表面処理
SUS303 なし
不動態化処理
SUS304
SUS316
SUS316L
SUS440C★
★:全体焼入れ可能材質​
メビーでステンレスの加工部品を
見積もりしませんか?

メビーを始める。
簡単3ステップ。

メビーは3Dデータをアップロードするだけで、ステンレス加工部品の製造可否・価格・出荷日がその場でわかる!

STEP1ミスミ会員登録

メールアドレス登録後、フォームに入力するだけでその場でアカウント作成。
すでにアカウントをお持ちの方は同じID・パスワードでメビーを利用できます。

まずは会員登録

STEP2メビーにログイン

STEP1で作成したミスミ会員IDとパスワードを入力し、メビーにログインします。

ログイン

STEP33D CADデータを
アップロード

3D CADデータは複数まとめてアップロード可能です。
幅広いCADファイル形式に対応しています。

サンプル3D CADデータ

動画でメビーの使い方を見る

メビーでは、さまざまな加工に
対応しています

メビーでステンレスの加工部品を
見積もりしませんか?