鉄の加工を
早く簡単に
鉄の加工を
早く簡単に
早く簡単に
メビーなら、1分で見積もり、
1個から注文、1日目で出荷。
1個から注文、1日目で出荷。
最短1日目出荷。形状や材質により出荷日は異なります。
メビーの鉄
加工事例
鉄は安価で種類が豊富なうえ、強度や加工性にも優れています。
熱処理や表面処理でさまざまな機能を付加できることから、設備部品では最も汎用的な素材として用いられています。
メビーでは、鉄の板金加工をはじめ、溶接加工・切削加工(角物・丸物)にも対応しています。
装置外装カバー
(奥行1.3mの大サイズ)
(奥行1.3mの大サイズ)
板金加工
材質:SPCC(SPHC)
板厚:2.0mm
サイズ:W700×D1300×H150
表面処理:なし
板厚:2.0mm
サイズ:W700×D1300×H150
表面処理:なし
塗装仕上げのボックス
(溶接のないボックス・曲げ形状)
(溶接のないボックス・曲げ形状)
板金加工
SPCC(SPHC)
板厚:1.6mm
サイズ:W120.94×D100×H40
表面処理:塗装(2.5Y8/14近似マンセル値)
板厚:1.6mm
サイズ:W120.94×D100×H40
表面処理:塗装(2.5Y8/14近似マンセル値)
厚板曲げ加工
(最大板厚16mmに対応)
(最大板厚16mmに対応)
板金加工
材質:SS400
板厚:9.0mm
サイズ:W160×D100×H74
表面処理:無電解ニッケル
板厚:9.0mm
サイズ:W160×D100×H74
表面処理:無電解ニッケル
切り起こし形状
板金加工
材質:SPCC
板厚:2.3mm
サイズ:W240×D120×H105
表面処理:なし
板厚:2.3mm
サイズ:W240×D120×H105
表面処理:なし
外装カバー
溶接加工(板金)
材質:SPCC
板厚:1.0mm
サイズ:W200×D250×H70
表面処理:無電解ニッケル
溶接種類:おまかせ(アークまたはレーザー)
仕上げ方法:焼け取りのみ
板厚:1.0mm
サイズ:W200×D250×H70
表面処理:無電解ニッケル
溶接種類:おまかせ(アークまたはレーザー)
仕上げ方法:焼け取りのみ
イケール
溶接加工(板金)
材質:SPCC/SPHC
板厚:6.0mm
サイズ:W60×D80×H166
表面処理:塗装10GY9/1(近似マンセル値) / Tクリーム
溶接種類:アーク溶接
仕上げ方法:グラインダー仕上げ
板厚:6.0mm
サイズ:W60×D80×H166
表面処理:塗装10GY9/1(近似マンセル値) / Tクリーム
溶接種類:アーク溶接
仕上げ方法:グラインダー仕上げ
リニアガイドレール
(Ra 0.4 にも対応)
(Ra 0.4 にも対応)
切削加工(角物)
材質:SS400焼鈍材
サイズ:W536×D78×H15
表面処理:なし
サイズ:W536×D78×H15
表面処理:なし
高精度円形プレート
切削加工(角物)
材質:S45C
サイズ:Φ128×L14
直角度:0.01
同軸度:0.01
表面処理:無電解ニッケル
サイズ:Φ128×L14
直角度:0.01
同軸度:0.01
表面処理:無電解ニッケル
高精度シャフト
切削加工(丸物)
材質:S45C
サイズ:⌀50×L126
直角度:0.05
同軸度:0.02
表面処理:無電解ニッケル
サイズ:⌀50×L126
直角度:0.05
同軸度:0.02
表面処理:無電解ニッケル
多段付き回転軸
切削加工(丸物)
材質:S45C
サイズ:Φ32×L155.2
表面処理:硬質クロムメッキ
サイズ:Φ32×L155.2
表面処理:硬質クロムメッキ
メビーで鉄の加工部品を
見積もりしませんか?
見積もりしませんか?
メビーの鉄加工の
特長
POINT1塗装やメッキにも
ワンストップ対応
鉄・炭素鋼など幅広い材質の取り扱いがあり、塗装やメッキにも対応しています。
POINT2熱処理に対応
切削丸物では、耐摩耗性を考慮した焼入れ可能材質を多くラインアップしています。 全体焼入れ・部分焼入れが指定できます。
POINT3溶接加工に対応
アーク溶接・レーザー溶接・スポット溶接など各種溶接技術を用いて、精度と強度の高い加工を実現します。
メビーは3Dデータをアップロードするだけで、鉄加工部品の
製造可否・価格・出荷日がその場でわかる!
製造可否・価格・出荷日がその場でわかる!
最短1日目出荷の確実短納期
メビーが対応する鉄の
種類と表面処理(加工別)
板金加工
| 材質 | 表面処理 |
|---|---|
| SPCC/SPHC SS400 |
なし |
| 粉体塗装 ※1 | |
| 溶剤塗装 | |
| 無電解ニッケルメッキ | |
| 四三酸化鉄皮膜 | |
| 三価クロメート(白) | |
| 三価クロメート(黒) | |
| SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) | 電気亜鉛メッキ |
| SPCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)※2 | 三価クロメート(黒) |
| SPCC(シム用) | なし |
- ※1 一部の塗装品(近似マンセル値:N3、5Y8/1、7.5Y8.5/1、2.5Y8/2、2.5Y9/1、2.5Y9/2、7.5GY9/2、10GY9/1)は長納期出荷日を選べません。
塗装色についてはこちらをご参照ください。 - ※2 SGCCより優れた耐食性を持つ溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しています。
板金溶接
| 材質 | 表面処理 |
|---|---|
| SPCC/SPHC※1 | なし |
| 粉体塗装 ※2 | |
| 溶剤塗装 | |
| 無電解ニッケルメッキ | |
| 四三酸化鉄皮膜 | |
| 三価クロメート(白) | |
| 三価クロメート(黒) | |
| SS400※1 | なし |
| 粉体塗装※2 | |
| 無電解ニッケルメッキ | |
| 四三酸化鉄皮膜 | |
| 三価クロメート(白) | |
| SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) | 電気亜鉛メッキ |
- ※1 製造上の都合により、鉄系の一部中厚板(4.5mm超)および塗装品は標準出荷日に納期が加算されます。長納期出荷日は変更ありません。
- ※2 鉄処理なし9mm超、一部塗装品は長納期サービス対象外です。
切削加工(角物)
| 材質 | 表面処理 |
|---|---|
|
SS400 SS400焼鈍材 SS400-D S45C(相当) S45C-D S50C(相当) S50C(相当)(調質材) NAK55 (相当) SCM440 SKD11 SK105(SK3相当) SKS3(相当) DC53 |
なし |
| 四三酸化鉄皮膜 | |
| 無電解ニッケル | 硬質クロム(フラッシュ) | 三価クロメート(白・黒) | パーカー処理 | 窒化処理 |
- ※S50C(相当)とは、S45C~S55Cの相当品を使用する可能性があることを指します。
- ※S50C調質材の硬度は20~27HRCです。硬度指定はできません。
- ※NAK55(相当)とは、37~43HRCのプリハードン鋼の相当品を使用する可能性があることを指します。
切削加工(丸物)
| 材質 | 表面処理 |
|---|---|
| SS400 S45C★☆ SCM435★☆ SCM440★☆ SKS3★☆ SKD11★ SKD61★ SUJ2★☆ |
なし |
| 四三酸化鉄皮膜(黒染め) | |
| 無電解ニッケル | |
| 硬質クロム(フラッシュメッキ) | |
| 三価クロメート(白) | |
| 三価クロメート(黒) | |
| イソナイト処理(塩浴軟窒化) | |
| 低温黒色クロム | |
| パーカー処理 |
- ★:全体焼入れ可能材質
- ☆:部分焼入れ可能材質
メビーで鉄の加工部品を
見積もりしませんか?
見積もりしませんか?
メビーを始める。
簡単3ステップ。
メビーは3Dデータをアップロードするだけで、鉄加工部品の製造可否・価格・出荷日がその場でわかる!
STEP1
ミスミ会員登録
メールアドレス登録後、フォームに入力するだけでその場でアカウント作成。
すでにアカウントをお持ちの方は同じID・パスワードでメビーを利用できます。
STEP2
メビーにログイン
STEP1で作成したミスミ会員IDとパスワードを入力し、メビーにログインします。
STEP3
3D CADデータを
アップロード
3D CADデータは複数まとめてアップロード可能です。
幅広いCADファイル形式に対応しています。
動画でメビーの使い方を見る
メビーで鉄の加工部品を
見積もりしませんか?
見積もりしませんか?