これ、ぜんぶ3DCADデータで手配できます。
【板金】透明樹脂
3Dモデルの板厚に対応できる場合のみ材質選択できます。各材質の対応板厚をご確認ください。
-
対象 : 平板
-
非対象 : 曲げを含む形状
材質・透明樹脂 | グレード | 色 | 外寸寸法 | 板厚 | 標準出荷日 | 短納期出荷日 | 長納期出荷日 | |
縦 (短手) | 横 (長手) | |||||||
PET (ポリエチレンテレフタレート) |
スタンダード | 透明 | 10〜1000 | 10〜2000 | 3.0, 5.0, 8.0 | 3日目〜 | 2日目〜 | 20日目〜 |
ブラウンスモーク | 10〜1000 | 10〜2000 | 3.0, 5.0 | |||||
制電 | 透明 | 10〜1000 | 10〜2000 | – | ||||
ブラウンスモーク | 10〜1000 | 10〜2000 | ||||||
アクリル | スタンダード | 透明 | 10〜1000 | 10〜2000 | 3.0, 5.0, 8.0, 10.0 | 3日目〜 | 2日目〜 | 20日目〜 |
ブラウンスモーク | 10〜1000 | 10〜2000 | 3.0, 5.0 | |||||
制電 | 透明 | 10〜1000 | 10〜2000 | – | ||||
ブラウンスモーク | 10〜1000 | 10〜2000 | ||||||
ポリカーボネート | スタンダード | 透明 | 10〜1000 | 10〜2000 | 3.0, 5.0 | 3日目〜 | 2日目〜 | 20日目〜 |
ブラウンスモーク | 10〜1000 | 10〜2000 | ||||||
制電 | 透明 | 10〜1000 | 10〜2000 | – | ||||
ブラウンスモーク | 10〜1000 | 10〜2000 | ||||||
塩ビ (ポリ塩化ビニル) |
スタンダード | 透明 | 10〜1000 | 10〜2000 | 3.0, 5.0 | 3日目〜 | 2日目〜 | 20日目〜 |
ブラウンスモーク | 10〜1000 | 10〜2000 | ||||||
制電 | 透明 | 10〜1000 | 10〜2000 | – | ||||
ブラウンスモーク | 10〜1000 | 10〜2000 |
- 板厚交差は板厚3.0のとき±0.2、5.0のとき±0.3となります。
板厚により、選べる樹脂の色が異なります。板厚8mmのPETの場合、選べる色は透明のみになります。 - 透明樹脂タップ加工は標準出荷日と短納期出荷日に2日出荷日が加算されます。長納期は納期加算はありません。
- 全光線透過率と使用雰囲気温度は目安値であれ保証値ではありません。
【切削角物】樹脂
外形公差 | ±0.05以上 |
寸法公差 | ±0.05以上 ※金属は±0.02以上 |
精度穴公差 | IT7級以上 |
精度穴粗さ | Ra1.6 |
長穴幅公差 | IT7級以上 |
長穴幅粗さ | Ra1.6 |
材質 | 表面処理 | 外形寸法 | 厚み(Z) | 標準出荷日 | 短納期出荷日 | 長納期出荷日 | ||
全長(X) | 幅(Y) | |||||||
ポリアセタール | (スタンダード・白) | 無処理 | 10~600 | 10~400 | 5~60 | 6日目 | 3日目 | 20日目 |
(スタンダード・黒) | ||||||||
MCナイロン | (スタンダード・青) | 無処理 | 10~600 | 10~400 | 5~60 | 6日目 | 3日目 | |
(スタンダード・アイボリー) | 5~50 | |||||||
MCナイロン | (導電・黒) [MC501CD R2] |
無処理 | 10~600 | 10~400 | 5~30 | 6日目 (板厚20mm以下) |
― | |
8日目 (板厚20mm超) |
||||||||
MCナイロン | (耐候・黒灰) | 無処理 | 10~600 | 10~400 | 5~50 | 6日目 | 3日目 | |
ベークライト | (紙・自然色) | 無処理 | 10~600 | 10~400 | 5~30 | 6日目 | ― | |
(紙・黒) | ||||||||
(布・自然色) | ||||||||
超高分子量ポリエチレン | (スタンダード・白) | 無処理 | 10~600 | 10~400 | 5~60 | 6日目 | 3日目 | |
(導電性・黒) | 5~50 | ― | ||||||
ABS | (スタンダード・自然色) | 無処理 | 10~600 | 10~400 | 5~60 | 6日目 | 3日目 | |
PEEK | (スタンダード・灰褐色) | 無処理 | 10~600 | 10~400 | 5~60 | 6日目 | ― | |
PP | (スタンダード・白) | 無処理 | 10~600 | 10~400 | 5~60 | 6日目 | 3日目 | |
ユニレート | (スタンダード・茶) | 無処理 | 10~600 | 10~400 | 5~50 | 6日目 | ― | |
PPS | (スタンダード・自然色) | 無処理 | 10~600 | 10~400 | 5~30 | 6日目 | 3日目 | |
ふっ素 | (スタンダード・白) [PTFE] |
無処理 | 10~500 | 10~400 | 5~30 | 6日目 | ― |
- 個数が21個~30個の場合は上記出荷日に加えて+2日となります。
【切削丸物】樹脂
精度規格
- 面取りを除く指示なき長さ寸法公差:JIS B0405 中級(m)
- 部位 / 形状 / サイズにより異なります。
外形公差 | ±0.02以上 |
寸法交差 | 金属: ±0.02以上 樹脂: ±0.05以上 |
精度穴、軸交差 | 金属: IT6級以上 樹脂: IT7級以上 |
幾何公差 全9種 | 0.01〜 |
表面粗さ | Ra1.6まで対応可(代表粗さ: Ra6.3、Ra3.2) |
材質 | 表面処理 | 外形(D) | 全長(L) | 標準出荷日 | 短納期出荷日 | 長納期出荷日 | |
ポリアセタール | (スタンダード・白) | なし | φ3~φ300 | 2~300 | 6日目~ | 3日目~ | 加算日数+14日 |
(スタンダード・黒) | |||||||
MCナイロン | (スタンダード・青) | なし | φ3~φ300 | 2~300 | 6日目~ | 3日目~ | |
(耐侯・黒灰) | × | ||||||
ABS | (スタンダード・自然色) | なし | φ3~φ300 | 2~300 | 6日目~ | × | |
(スタンダード・黒) | |||||||
PEEK | (スタンダード・灰褐色) | なし | φ3~φ300 | 2~300 | 6日目~ | 3日目~ | |
PPS | (スタンダード・自然色) | なし | φ3~φ100 | 2~200 | 6日目~ | × | |
アクリル | (スタンダード・透明) | なし | φ3~φ80 | 2~200 | 6日目~ | × | |
PC | (スタンダード・透明) | なし | φ3~φ300 | 2~300 | 6日目~ | 3日目~ | |
(スタンダード・黒) | × | ||||||
PP | (スタンダード・自然色) | なし | φ3~φ300 | 2~300 | 6日目~ | 3日目~ | |
超高分子量ポリエチレン | (スタンダード・白) | なし | φ3~φ100 | 2~200 | 6日目~ | 3日目~ | |
PVC | (スタンダード・グレー) | なし | φ3~φ100 | 2~200 | 6日目~ | × | |
ふっ素 | (スタンダード・白)[PTFE] | なし | φ3~φ100 | 2~200 | 6日目~ | 3日目~ |
- PPSはガラス繊維は充填していません。
- PC(透明)、PPはΦ150以下の場合、短納期選択可能です。
- PEEK、超高分子量ポリエチレンはΦ100以下の場合、短納期選択可能です。
【板金】薄板・シムプレート
3Dモデルの板厚に対応できる場合のみ材質選択できます。各材質の対応板厚をご確認ください。
-
対象:切り欠き・通し穴・自由形状穴
-
非対象: 曲げ
材質 | 外形寸法 | 板厚 | 板厚公差 | 標準出荷日 | 短納期出荷日 | 長納期出荷日 | |
縦(短手) | 横(長手) | ||||||
SPCC(シム用) | 5~300 | 5~850 | 0.1 | ±0.03 | 2日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
0.2 | ±0.03 | ||||||
0.3 | ±0.04 | ||||||
0.5 | ±0.06 | ||||||
SUS304(H)(シム用) | 5~300 | 5~850 | 0.05 | ±0.005 | 2日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
0.1 | ±0.02 | ||||||
0.2 | ±0.03 | ||||||
0.3 | ±0.035 | ||||||
0.5 | ±0.04 | ||||||
0.8 | ±0.04 | ||||||
1 | ±0.05 |
- 板厚・材質によって板厚の公差が異なります。
- 板厚0.8mm、1.0mmにおいては他のステンレス材もお選びいただけますが、SUS304(H)(シム用)の方が高精度となります。(通常材質の板厚公差は±10%が目安です)
【板金】板厚9mm、16mm
3Dモデルの板厚に対応できる場合のみ材質選択できます。各材質の対応板厚をご確認ください。
材質 | 表面処理 | 板厚 | 外形寸法(縦・横・高さ) | 標準出荷日 | 短納期出荷日 | 長納期出荷日 | |
板厚2.0mm以下 | 板厚2.0mm超 | ||||||
SPCC SPHC SS400(板厚9mmのみ) |
– | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0, 9.0 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
塗装 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0 | 5~1200 | 10~1200 | 5日目~ | 4日目~ | ― | |
無電解ニッケルメッキ | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0, 9.0 | 5~1200 | 10~1200 | 5日目~ | 4日目~ | 20日目~ | |
四三酸化鉄皮膜 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0, 9.0 | 5~1200 | 10~1200 | 5日目~ | 4日目~ | 20日目~ | |
三価クロメート(白) | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0, 9.0 | 5~1200 | 10~1200 | 5日目~ | 4日目~ | 20日目~ | |
三価クロメート(黒) | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0 | 5~300 | 10~300 | 5日目~ | 4日目~ | 20日目~ | |
SS400 | – | 10.0, 12.0, 16.0 | ― | 20~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) | 電気亜鉛メッキ | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
SPCC(溶融亜鉛メッキ鋼板) | 溶融亜鉛メッキ | 1.6, 2.3 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
A5052 | – | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 5~920 | 10~920 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
アルマイト(白) | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 5~920 | 10~920 | 8日目~ | ― | 20日目~ | |
アルマイト(黒) | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 5~920 | 10~920 | 8日目~ | ― | 20日目~ | |
アルマイト(つや消し黒) | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 5~920 | 10~920 | 9日目~ | ― | 20日目~ | |
A5052(アルマイト鋼板白) | アルマイト(白) | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | 5~1100 | 10~1100 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
A5052(アルマイト鋼板黒) | アルマイト(黒) | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | 5~1100 | 10~1100 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
- 材質・板厚・表面処理によって縦横高さ上限寸法(別表)が異なります。
- 詳細は「塗装色の種類」よりご選択ください。
- アルマイト(つや消し黒)は切り起こし形状非対応となります。
材質 | 仕上げ方法 | 板厚 | 外形寸法(縦・横・高さ) | 標準出荷日 | 短納期出荷日 | 長納期出荷日 | |
板厚2.0mm以下 | 板厚2.0mm超 | ||||||
SUS304 | No.1 | 9.0, 10.0, 12.0 | ― | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | ― |
20~1200 | |||||||
2B | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ | |
片面#400研磨 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ | |
片面ヘアライン | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ | |
SUS430 | 2B | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
【切削角物】G(研削) / SPBF(バフ研磨)
材質 | 加工オプション | 面粗度 | 外形寸法 | 厚み(Z) | 標準出荷日 | 短納期出荷日 | 長納期出荷日 | |
全長(X) | 幅(Y) | |||||||
鉄、SUS、アルミ | G(研削) | Ra0.4〜Ra3.2 | 10~400 | 10~300 | 8~70 | +4日目 | ― | +4日目 |
SPBF(研磨) | 10~600 | 10~400 | 5~70 |
※フラットバー、パーカー処理、黒アルマイト(艶消し)は、対象外