これ、ぜんぶ3DCADデータで手配できます。
【切削丸物】
精度規格
- 面取りを除く指示なき長さ寸法公差:JIS B0405 中級(m)
- 部位 / 形状 / サイズにより異なります。
| 外形公差 | ±0.02以上 |
| 寸法交差 | 金属: ±0.02以上 樹脂: ±0.05以上 |
| 精度穴、軸交差 | 金属: IT6級以上 樹脂: IT7級以上 |
| 幾何公差 全9種 | 0.01〜 |
| 表面粗さ | Ra1.6まで対応可(代表粗さ: Ra6.3、Ra3.2) |
| 材質 | 表面処理 | 外形(D) | 全長(L) | 標準出荷日 | |
| S45C | ・なし
・無電解ニッケル ・四三酸化鉄皮膜(黒染め) ・硬質クロム(フラッシュ) ・三価クロメート(白・黒) ・イソナイト(塩浴軟窒化) ・低温黒色クロム |
3~300 | 2~5000 | 標準6日目~ 「●」マークは標準9日目~ |
|
| SS400 | |||||
| SCM435 | |||||
| SCM440 | |||||
| SKS3 | |||||
| SKD11 | |||||
| SKD61 ● | |||||
| SUJ2 | |||||
| A2017 | ・なし
・白アルマイト ・黒アルマイト ・黒アルマイト(つや消し) ・硬質アルマイト(白)
|
3~300 | 2~300 | 標準6日目~ | |
| A5056 | |||||
| A6061 | |||||
| A7075 | |||||
| SUS303 | なし | 3~300 | 2~5000 | 標準6日目~ | |
| SUS304 | |||||
| SUS316 | |||||
| SUS440C | |||||
| C3604-LCd(真鍮・黄銅) | なし | 3~150 | 2~200 | 標準9日目~ | |
| ポリアセタール(スタンダード・黒) | なし | 3~300 | 1~300 | 標準6日目~ | |
| ポリアセタール(スタンダード・白) | |||||
| MCナイロン(スタンダード・青) | |||||
| MCナイロン(耐侯・黒灰) | |||||
| ABS(スタンダード・自然色) | |||||
| ABS(スタンダード・黒) | |||||
| PEEK(スタンダード・灰褐色) | |||||
| PPS(スタンダード・自然色) | |||||
| アクリル(スタンダード・透明) | |||||
| PC(スタンダード・透明) | |||||
| PC(スタンダード・黒) | |||||
| PP(スタンダード・自然色) | |||||
| 超高分子量ポリエチレン(スタンダード・白) | |||||
| PVC(スタンダード・グレー) | |||||
| ふっ素(スタンダード・白)[PTFE] | |||||
※材質によって、最大外形(D)・全長(L)が異なります。
【板金】薄板・シムプレート
3Dモデルの板厚に対応できる場合のみ材質選択できます。各材質の対応板厚をご確認ください。
-
対象:切り欠き・通し穴・自由形状穴 -
非対象: 曲げ
| 材質 | 外形寸法 | 板厚 | 板厚公差 | 標準出荷日 | 短納期出荷日 | 長納期出荷日 | |
| 縦(短手) | 横(長手) | ||||||
| SPCC(シム用) | 5~300 | 5~850 | 0.1 | ±0.03 | 2日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
| 0.2 | ±0.03 | ||||||
| 0.3 | ±0.04 | ||||||
| 0.5 | ±0.06 | ||||||
| SUS304(H)(シム用) | 5~300 | 5~850 | 0.05 | ±0.005 | 2日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
| 0.1 | ±0.02 | ||||||
| 0.2 | ±0.03 | ||||||
| 0.3 | ±0.035 | ||||||
| 0.5 | ±0.04 | ||||||
| 0.8 | ±0.04 | ||||||
| 1 | ±0.05 | ||||||
- 板厚・材質によって板厚の公差が異なります。
- 板厚0.8mm、1.0mmにおいては他のステンレス材もお選びいただけますが、SUS304(H)(シム用)の方が高精度となります。(通常材質の板厚公差は±10%が目安です)
【板金】板厚9mm、16mm
3Dモデルの板厚に対応できる場合のみ材質選択できます。各材質の対応板厚をご確認ください。
| 材質 | 表面処理 | 板厚 | 外形寸法(縦・横・高さ) | 標準出荷日 | 短納期出荷日 | 長納期出荷日 | |
| 板厚2.0mm以下 | 板厚2.0mm超 | ||||||
| SPCC SPHC SS400(板厚9mmのみ) |
– | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0, 9.0 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
| 塗装 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0 | 5~1200 | 10~1200 | 5日目~ | 4日目~ | ― | |
| 無電解ニッケルメッキ | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0, 9.0 | 5~1200 | 10~1200 | 5日目~ | 4日目~ | 20日目~ | |
| 四三酸化鉄皮膜 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0, 9.0 | 5~1200 | 10~1200 | 5日目~ | 4日目~ | 20日目~ | |
| 三価クロメート(白) | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0, 9.0 | 5~1200 | 10~1200 | 5日目~ | 4日目~ | 20日目~ | |
| 三価クロメート(黒) | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0 | 5~300 | 10~300 | 5日目~ | 4日目~ | 20日目~ | |
| SS400 | – | 10.0, 12.0, 16.0 | ― | 20~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
| SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) | 電気亜鉛メッキ | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
| SPCC(溶融亜鉛メッキ鋼板) | 溶融亜鉛メッキ | 1.6, 2.3 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
| A5052 | – | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 5~920 | 10~920 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
| アルマイト(白) | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 5~920 | 10~920 | 8日目~ | ― | 20日目~ | |
| アルマイト(黒) | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 5~920 | 10~920 | 8日目~ | ― | 20日目~ | |
| アルマイト(つや消し黒) | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 5~920 | 10~920 | 9日目~ | ― | 20日目~ | |
| A5052(アルマイト鋼板白) | アルマイト(白) | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | 5~1100 | 10~1100 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
| A5052(アルマイト鋼板黒) | アルマイト(黒) | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | 5~1100 | 10~1100 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
- 材質・板厚・表面処理によって縦横高さ上限寸法(別表)が異なります。
- 詳細は「塗装色の種類」よりご選択ください。
- アルマイト(つや消し黒)は切り起こし形状非対応となります。
| 材質 | 仕上げ方法 | 板厚 | 外形寸法(縦・横・高さ) | 標準出荷日 | 短納期出荷日 | 長納期出荷日 | |
| 板厚2.0mm以下 | 板厚2.0mm超 | ||||||
| SUS304 | No.1 | 9.0, 10.0, 12.0 | ― | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | ― |
| 20~1200 | |||||||
| 2B | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ | |
| 片面#400研磨 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ | |
| 片面ヘアライン | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ | |
| SUS430 | 2B | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | 5~1200 | 10~1200 | 3日目~ | 1日目~ | 20日目~ |
【板金溶接】
| ※下記の粉体塗装品は標準出荷日に記載の日数分加算されます。 |
| ・板厚6mm以上を含む、近似マンセル値N1, N9.5, 2.5Y8/14, 5Y7/1 のもの:2日加算 |
| ・すべての板厚の近似マンセル値5Y7.2/1.4, 5P9/1 もの:3日加算 |
| ※表面処理や材質によって縦横高さ寸法(別表)は異なります。 |
| ・構成パーツの最大辺は1200mmまでになります。 |

