インフォメーションTOP
ニュース
メディア掲載
新聞
素形材センター「素形…
メディア掲載
新聞
素形材センター「素形材産業技術賞」経済産業省製造産業局長賞を受賞|「鉄鋼新聞」にてmeviyを紹介していただきました
2020/11/06
素形材センターが主催する「素形材産業技術賞」において、meviyが経済産業省製造産業局長賞を受賞したことを取り上げていただきました。
・鉄鋼新聞 2020年11月06日 005面01版
著者
meviy編集部
株式会社ミスミ
関連記事
【形状追加】板金部品_曲げ線上の開口部(逃げ穴)に対応! 曲げ近くの穴位置限界を最大60%緩和する、その方法とは?
伝統産業を変革するDX×新規事業の挑戦|「Ridgelinez」にて掲載
切削部品の納期半減 「メヴィー」で急ぎの調達可能に|「日刊工業新聞」にてmeviyを紹介していただきました
よく読まれている記事
1
炭素鋼の用途・種類・特徴紹介 SS400、S45C、S50C
2
穴加工の基本と設計のポイント
3
機械機構について考えてみよう – 種類と仕組み
4
治具(ジグ)とは?役割や種類を解説
5
皿穴、皿ザグリとは?加工方法や設計の注意点を紹介します。
インフォメーション TOP
新機能・製品情報
お客さま事例
導入事例
製作事例
メビーの使い方(動画)
meviyの上手な使い方
meviy導入ガイドブック
プロフェッショナル連載
デジタルトランスフォーメーションの先をよむ
ダイセキのメカ設計道場
製造現場から褒められる部品設計の秘訣
中小企業経営から学ぶ生産性向上の秘訣
板金レシピ
ザ・メカニカル・ドローイング「我流と本流」
石川玲子の四方良し!設計塾
「ECRSの4原則」に基づく業務改善の取り組み
金型設計虎の巻
金型作り3D活用のすゝめ
現場取材・対談
ものづくり基礎知識
樹脂加工
機械設計
法令・安全・規格
見積もり・調達
設計応用
お役立ち資料ダウンロード
メディア掲載
検索:
お問い合わせ
ログイン