1/15(金)よりmeviyFA 板金部品において「SUS304(2B)」、「A5052」の板厚0.8mm、2.5mm、6.0mmを追加しました。
【お客様の声】
・設備を軽量化するためアルミの薄板を追加してほしい
・JIS規格の板厚2.5mmが必要
・ステンレス、アルミの板厚6.0mm以上も自動見積に対応してほしい
など、お客様からの様々なご要望に応えるべく実現!詳細は下表をご確認ください。
材質・板厚
材質: ステンレス系 |
仕上げ方法 | new 板厚 |
||||||||||
SUS304 | 2B |
|
材質: アルミニウム |
表面処理 | new 板厚 |
||||||||||
A5052 | ― |
|
||||||||||
アルマイト(白) |
|
|||||||||||
アルマイト(黒) |
|
【ポイント】
・中・薄板サイズ拡大により従来よりも幅広いモデルが自動見積可能に!
・最短1日目出荷!A5052×アルマイト処理は5日目出荷!
加工範囲
材質: ステンレス系 |
仕上げ方法 | 外形寸法 (縦・横・高さ) ※1 |
|
板厚2.0mm以下 | 板厚2.00mm超 | ||
SUS304 | 2B | 5~1200 | 10~1200 |
材質: アルミニウム |
表面処理 | 外形寸法 (縦・横・高さ)※1 |
|
板厚2.0mm以下 | 板厚2.00mm超 | ||
A5052 | ― | 5~1200 | 10~1200 |
アルマイト (白) |
5~1200 ※2 | 10~1200 ※2 | |
アルマイト (黒) |
※1 曲げの形状によって上下限寸法に制限があります。
※2 表面処理によって縦横高さ上限寸法が異なります。
製品イメージ
板厚:0.8mm 材質:A5052
サイズ:244×200×27mm
表面処理:処理無し、アルマイト(白)、アルマイト (黒)(左から時計まわりに)
品名:外装カバー
納期:3日目(アルマイトは5日目) 参考価格(税抜):5,050円(6,260円)
板厚:2.5mm 材質:SUS304
サイズ:197×48×89mm
表面処理:処理無し
品名:ステー
納期:3日目 参考価格(税抜):3,800円
板厚:2.5mm材質:A5052
サイズ:177×51×86mm
表面処理:処理無し
品名:ステー
納期:3日目 参考価格(税抜):3,780円
板厚:6.0mm 材質:SUS304
サイズ:90×49×45mm
表面処理:処理無し
品名:イケール
納期:3日目 参考価格(税抜):3,220円
meviy FA 板金部品で、該当する板厚に対し「材質」「表面処理」を選択できるようになりましたのでぜひご利用ください。