2021年2月10日(水)よりmeviyFA板金部品サービスにて、「アクリル」「ポリカーボネート」「塩ビ」の取り扱いを開始しました!
2020年2月に販売を開始した「PET」に加え、透明樹脂プレートが全4材質16種から選択できるようになります。
装置・設備の安全カバー等の用途でよく使われる透明樹脂プレート部品ですが、これまでPETしか選べずmeviyのご利用を諦めていた方もいらっしゃったのではないでしょうか?これを機にぜひmeviyをお試しください!
こんな方にオススメ!
- 装置の使用環境を考慮すると耐衝撃性や耐薬品性が必要で、PETは使いづらかった、、
- 安全カバーは1枚ずつ微妙に寸法が異なり、見積のために大量の図面を描くのが面倒だった…
- 組付け後に急な設計変更が入り、短納期で調達しなければならず困ったことがある
基本情報
【材質・板厚】
材質 | グレード | 色 | 板厚 |
PET | スタンダード | 透明 ────── ブラウンスモーク |
3.0 5.0 |
制電 | 透明 ────── ブラウンスモーク |
||
new
アクリル |
スタンダード | 透明 ────── ブラウンスモーク |
3.0 5.0 |
制電 | 透明 ────── ブラウンスモーク |
||
new
ポリカーボネート |
スタンダード | 透明 ────── ブラウンスモーク |
3.0 5.0 |
制電 | 透明 ────── ブラウンスモーク |
||
new
塩ビ |
スタンダード | 透明 ────── ブラウンスモーク |
3.0 5.0 |
制電 | 透明 ────── ブラウンスモーク |
【納期】
全材質3日目出荷
【外形サイズ】
短手:10mm~1000mm
長手:10mm~2000mm
【対象形状】
形状と穴種ごとの対応可否は下表をご覧ください。
形状 | 板厚 | 通し穴 | 角穴 | 長穴 | 皿穴 | だるま穴 | 自由形状穴 | タップ穴 |
平板 | 3mm | 自動見積可能 |
meviy サポートでお見積り可能 |
|||||
5mm | ||||||||
その他 | 現状お見積り不可(開発検討中) | |||||||
曲げ | 全板厚 |
材質詳細情報
【材質比較】
アクリル | ポリカーボネート | 塩ビ | PET | |
英字略称 | PMMA | PC | PVC | PET |
正式名称 | Poly Methyl Methacrylate (ポリメチルメタクリレート) |
Polycarbonate (ポリカーボネート) |
Polyvinyl Chloride (ポリ塩化ビニル) |
Polyethylene Terephthalate (ポリエチレンテレフタレート) |
透明性 | ◎ | 〇 | △ | 〇 |
耐衝撃性 | △ | ◎ | 〇 | 〇 |
低コスト | – | △ | 〇 | 〇 |
対薬品性 | – | – | 〇 | – |
◎:非常に優れる 〇:優れる -:平均的な水準 △:劣る ※4材質で比較した場合
- アクリル
ガラスよりも高い透明度を誇ります。また硬度の高さや加工の容易さも人気の理由です。 - ポリカーボネート
耐衝撃性の高さから自動装置の安全カバーとして好まれています。また耐熱耐寒性が高く、屋外/高温環境での使用も可能です。 - 塩ビ
耐薬品性に優れるため、半導体製造装置等の薬液を用いる装置で使用されています。コストメリットや難燃性も高く人気の材料です。他の3材料と比べ青みがかっているのが特徴です。 - PET
高い透明度とコストメリットを兼ね備えており、耐衝撃性も高いため(アクリル比)、バランスに優れた材料です。
【制電グレードとは?】
帯電防止効果を有するため、電子機器の周辺や粉塵を嫌うクリーン環境でも使用が可能です。
【ブラウンスモークとは?】
透明色に比べて透過率を抑えてあるため、透過側をある程度見えづらくしたい場合などに有用です。透過率は下表をご覧ください。
材質 | グレード | 色 | 全光線透過率 | 使用雰囲気温度 |
PET | スタンダード | 透明 ブラウンスモーク |
87% 28% |
-15~55℃ |
制電 | 透明 ブラウンスモーク |
77% 30% |
||
アクリル | スタンダード | 透明 ブラウンスモーク |
93% 28% |
-40~65℃ |
制電 | 透明 ブラウンスモーク |
87% 25% |
||
ポリカーボネート | スタンダード | 透明 ブラウンスモーク |
89% 35% |
-40~120℃ |
制電 | 透明 ブラウンスモーク |
86% 32% |
||
塩ビ |
スタンダード | 透明 | 83% | -10~60℃ |
ブラウンスモーク | 27% | |||
制電 |
透明 | 77% | ||
ブラウンスモーク | 30% |
製作事例
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
お見積もりまでの簡単4ステップ
最後にmeviyで透明樹脂をお見積もりするまでの流れをご紹介します。
①板厚と形状に気をつけてアップロード
②必ず「板金部品」を選択
③材質を変更
④自動見積もり成功
meviyを使えば、自由形状の透明樹脂プレートも、図面レスで即時見積もり、3日目出荷!
ぜひご利用ください!
【meviy FA 板金部品 マニュアル】
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら