FA用メカニカル部品

【板厚追加】板金部品_人気のステンレス材、アルミ材で板厚0.8mm/1.6mm/2.5mm/6.0mmを追加!

この度meviyFA 板金部品において「SUS304(2B)」、「A5052」に新たな板厚を追加しました。詳細は下表をご確認ください。

【ポイント】

  • 中・薄板サイズ拡大により従来よりも幅広いモデルが自動見積可能に!
  • 最短1日目出荷!A5052×アルマイト処理は5日目出荷!

材質・板厚

材質 表面処理 板厚
 SUS304


0.8 1.0 1.2 1.5
1.6 2.0 2.5 3.0
4.0 5.0 6.0
A5052
アルマイト
(白)
アルマイト
(黒)
アルマイト
(つや消し黒)

 


左から板厚0.8/1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0mm

加工範囲

材質 仕上げ 表面処理 外形寸法
 (縦・横・高さ)※1
板厚
2.0mm
以下
板厚
2.0mm
SUS
304

2B 5

1200
10

1200
A5052

アルマイト
(白)
5

1200 ※2

10

1200 ※2

アルマイト
(黒)
アルマイト
(つや消し黒)
5

1100 ※2
10

1100 ※2

※1 曲げの形状によって上下限寸法に制限があります。
※2 表面処理によって縦横高さ上限寸法が異なります。

製品イメージ

  • 板厚:0.8mm
  • 材質:A5052
  • サイズ:244×200×27mm
  • 表面処理:処理無し、アルマイト(白)、アルマイト (黒)(左から時計まわりに)
  • 品名:外装カバー
  • 納期:3日目~
  • 参考価格(税抜):5,050円(6,260円)
  • 板厚:1.6mm
  • 材質:A5052
  • サイズ:100×70×1.6mm
  • 表面処理:アルマイト黒つや消し(左上)/アルマイト白(右上)/アルマイト黒(左下)/表面処理なし(右下)
  • 納期:3日目~
  • 参考価格(税抜):3,230円(左上)/3,220円(右上)/3,220円(左下)/2,800円(右下)
  • 板厚:2.5mm
  • 材質:SUS304
  • サイズ:197×48×89mm
  • 表面処理:処理無し
  • 品名:ステー
  • 納期:3日目
  • 参考価格(税抜):3,800円
  • 板厚:2.5mm
  • 材質:A5052
  • サイズ:177×51×86mm
  • 表面処理:処理無し
  • 品名:ステー
  • 納期:3日目
  • 参考価格(税抜):3,780円

 

  • 板厚:6.0mm
  • 材質:SUS304
  • サイズ:90×49×45mm
  • 表面処理:処理無し
  • 品名:イケール
  • 納期:3日目
  • 参考価格(税抜):3,220円

 

【板金部品 マニュアル】

  • 対象部品/材料についてはこちら
  • 設計ガイドラインについてはこちら
  • 精度と加工条件についてはこちら

 

【お問い合わせ先】

meviyサポート 電話:0120-343-626

受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00

メールでのお問合せはこちら

ピックアップ記事