FAメカニカル部品 meviyの上手な使い方

リピート率80%!meviy製品の品質を支える検査5項目とは

3D CADデータをアップロードするだけで、図面品が最短1日目出荷で届くmeviy。
meviyを使ってご購入いただいたお客様の約80%が、繰り返しmeviyを使ってくださっています。(いつもご愛顧、ありがとうございます。)
高いリピート率の理由はいくつかありますが、“確実な品質のもの”が短納期で届くという価値に共感いただいている方も多いようです。
そこで今回は、meviyが出荷前に行っている品質検査についてご紹介、3D CADデータだけでも安心してご注文いただける訳をお伝えします。

3D CADデータだけで部品を注文するのは不安・・・でも、

meviyを使っていただいているお客様に話を伺うと、「利用開始前は、3D CADデータだけで本当にちゃんとしたものが届くのか不安だった」という声を多くいただきます。これまで頼りにしていた加工屋さんとの阿吽の呼吸や、2D図面上での細かい指示出しがなくなる訳ですから、不安に思うのは当然のことです。
一方で、一度meviyを使ってみると「実際に届いた部品は全く問題なく、満足な買い物ができました。(株式会社スマートロボティクス様)」、「想像していたよりも、品質レベルが高かったです。(第一工業株式会社様)」とご満足いただき、meviyを使ってご購入いただいたお客様の約80%の方が、繰り返しmeviyを使ってくださっています。

meviyが行っている品質検査5項目

なぜお客様はmeviyの品質にご満足いただけるのでしょうか。
それは、meviyでは、(1)寸法・精度、(2)表面の傷、(3)バリ・かえり、(4)そり、(5)表面処理のムラ、の5項目における品質検査を行い、基準をクリアした部品のみを出荷しているからです。
3D CADデータをシームレスに連携して製造を行うmeviyでは、これまで加工屋さんとの阿吽の呼吸、2D図面上での細かい指示が介在しないため、これらの検査を標準対応とすることで、納得いただける品質を担保しています。

(1)寸法・精度

【寸法検査】
寸法検査では、ノギスやマイクロメータ(公差部)
を使用して検査を行います
寸法検査の写真

【ねじ・栓ゲージ検査】
通り・止まり両方で検査
ねじ・栓ゲージ検査の写真

寸法検査風景の写真

【形状検査風景】
形状検査風景の写真

(2)表面の傷

表面の傷の検査では、爪にかかる深いキズがない事のほか、打痕やつぶれなどが無い事を検査しています。

検査内容例

【検査合格例】
検査合格例の写真

【表面検査風景】
表面検査風景の写真

(3)バリ・かえり

目視、および触感を確認します。

【バリ取り・検査風景】
バリ取り・検査風景の写真

【検査合格例】
検査合格例の写真

(4)そり

そりが見受けられる場合は、そり状態を確認します。

【そりの検査風景】
そりの検査風景の写真

【そりの検査風景】
そりの検査風景の写真

(5)表面処理のムラ

標準サンプルを元に表面処理の確認をします。

【表面処理・検査風景】
表面処理・検査風景の写真

【メッキの合格例】
メッキの合格例の写真

【塗装の合格例】
塗装の合格例の写真

これからも、当たり前を誠実に

meviyが行っている検査項目は、お客様にとって“当たり前”のことかもしれません。なぜなら1977年にミスミがカタログ品・標準品の販売を開始してからずっと続けてきていることだからです。
この“当たり前”を続けてこられたのは、変種変量生産ノウハウと、厳しい品質基準をクリアしたパートナー工場のネットワーク、ISO9001やISO14001を取得している自社工場の存在があります。
meviyもこれらバックボーンを継承したサービスであり、だからこそこれまでのミスミ標準品と同じ感覚で、安心して3D CADデータだけで図面品をご購入いただくことが可能です。
meviyに興味はあるけど踏み切れない方は、ミスミ標準品を購入するつもりで、ぜひ一度お試しください。

meviy FAメカニカル部品は簡単3ステップで見積もりが可能!

以下の3ステップで、お手持ちの3D CADデータを見積もりしていただけます。
今回ご紹介したポイントを参考に、ぜひ試してみてください。

meviyでの見積もり3ステップ
ミスミ会員IDの新規会員登録

.entry-content td p{padding:0;margin:0;} .d-flexbox{display: flex;} .d-flexbox.align-items-center{align-items: center;} .d-flexbox .article{width:100%;padding:0 5px;} .d-flexbox .article.col-3{width:25%;} .d-flexbox .article.col-9{width:75%;} .d-flexbox .article.col-5{width:40%;} .d-flexbox .article.col-7{width:60%;} .article-box{margin: 0 10px 20px;position: relative;border: 1px solid #9a9898;padding: 10px;height:100%;} .entry-content table .blue{background-color:#56c1e1;color: #ffffff;} .entry-content table .b-gray{background-color: #eee;} .entry-content table th{background-color: #696969;color: #fff;font-weight:bold;} .entry-content table td{text-align:center;} .entry-content table.p2-table td{font-size:120%;} .entry-content table.top-0{margin-top: 0;} .entry-content table td.t_green{background-color:#c6efce;color:#006100;font-weight:600;font-family:Osaka,"MS Pゴシック","MS PGothic",Sans-Serif;} .entry-content table td.t_red{background-color:#ffc7ce;color:#9c0006;font-weight:600;font-family:Osaka,"MS Pゴシック","MS PGothic",Sans-Serif;} .entry-content table td.t_left{text-align:left;} .entry-content table td ul{padding-left: 0;} .entry-content table td ul li{margin-top:0;} .small-fonts{font-size:85% !important;} .small-fonts-80{font-size:80% !important;} strong.red{color:#ff0000;font-weight:600;} p.bottom-0{padding-bottom: 0;margin-bottom: 0;} .point{border: 1px solid #000000;padding: 20px 20px 0 20px;background-color: #ebf6f5;margin-bottom: 1em;} .entry-content p.disc-data{display:inline-block;padding:10px 20px;border:1px solid #333333;} .center{text-align:center;} .entry-content .bigfont{font-size:120%;font-weight:bold;} .entry-content .redcolor{color:#ff0000;} .entry-content .redbigfont{font-size:120%;font-weight:bold;color:#ff0000; } .entry-content h3.step3{background: #e8e8e8;margin-top: 60px;border: 0;padding: 10px;} .mb60{margin-bottom:60px;} .mbtop40{margin-top:40px;} @media screen and (min-width: 0px) and (max-width:768px) { .d-flexbox.smnon{display:block;} .d-flexbox.smnon .article.col-5, .d-flexbox.smnon .article.col-7{width:100%;} .arrow{width: 100%; margin: 10px 0;padding:0px;min-height:10px;align-items: center;background-image:url(https://pages.jp.meviy.misumi-ec.com/l/847163/2020-08-06/x3m3/847163/30970/20200819_lp_cont14_aro02.png);} } @media screen and (min-width: 0px) and (max-width:649px) { .table-scroll{overflow-x: auto;display: block;} .table-scroll tbody{display: table;width: 650px !important;} }