切削加工の材料に使われる「フラットバー」をご存知ですか?納期短縮が期待でき、人気の材料です。フラットバーの基本情報や仕上がりなどの特徴について2回に分けてご紹介します。前編の今回は 、フラットバーで部品製作することによりなぜ納期短縮が期待できるのか?について、ブロック材と比較しながら解説します。使い分け例や、規格、見積もりなどについてもご紹介しますので、今後の材料選定にお役立てください。
フラットバー特集【後編】加工によって変わる「表面仕上がり」と「精度」についてはこちら
目次
フラットバーについて
「フラットバー」とはどんな材料なのか、使用することでどのような利点があるのかをご紹介いたします。
フラットバーとは
フラットバー(平鋼)は、切削加工の材料として広く利用される規格材の一種です。平行な両面と均一な板厚が特徴で、主にJIS規格に基づいて製造されています。多くの製品では定尺(一定の寸法)で供給され、さまざまな厚みや幅の選択が可能です。形状や寸法が規格化されているため、標準的な切削部品の製作に最適な材料となっており、必要な寸法に合わせて選ぶことができます。
また、フラットバーにはさまざまな材質があり、用途に応じて選択できます。代表的な材質として、コストが安価で強度のあるSS400(炭素鋼)、耐摩耗性と高硬度を持つS45C(中炭素鋼)、耐食性が高く水回りや屋外に適したSUS304(ステンレス鋼)、軽量で加工しやすく耐食性のあるA6063(アルミニウム合金)などがあります。
一般的な形鋼との違いは、フラットバーが板状であるのに対し、形鋼はH鋼やL鋼といった特定の形状を持つ点にあります。また、ブロック材とは異なり、フラットバーは加工が比較的簡単で、反りや歪みが少なく精度が安定しているため、加工工数が削減できることが特徴です。
フラットバーは規格材の一つ
フラットバーのような規格材とは、JISや材料メーカーなどで仕上がりや形状を定めた材料です。形状や仕様などの一部を指定して、購入ができます。
フラットバー以外の代表的な規格材の形状として、ブロック材、アングル材、丸棒材等があります。
フラットバーの使用で、納期短縮が期待できる!
フラットバーは、図1のような平板形状の鋼材で、製作したい切削部品に合った規格(板厚と幅、仕上げなど)から選択できます。
一般的に、フラットバーの規格に合わせて部品設計をすることで、コストや納期短縮が期待できるため、切削部品の製作の際、精度より、低コストや納期を優先する場合に使用されることが多いです。
低コスト・短納期の理由は、ブロック材から加工する場合と比べて、加工工数を減らすことができるためです。追加工や表面処理を希望することも可能です。(※1)
※1 meviy FAメカニカル部品で対応している規格や加工は、下記のリンク先からご確認ください。
>>meviy FAメカニカル部品で取扱い中のフラットバー規格対応表はこちら
>>見積もり方法はこちら
フラットバーはなぜ短納期なのか?
ブロック材からの加工工程と比較し、工数の違いを解説します!
なぜ納期短縮が可能なのか?ブロック材との比較で解説
フラットバーは、ブロック材から部品製作する場合と比べ、短納期で調達が可能です。理由は前述の通り、加工工数を減らすことができるためです。では、どのような加工の違いがあるのか?平板形状に穴が5個ある、下記部品を製作する場合を例に、加工工程に沿って解説します。
例:完成部品形状
※2022年3月時点にmeviy FAメカニカル部品で調達した場合の情報です。
A:ブロック材からの代表的な加工工程 | B:フラットバーからの代表的な加工工程 |
---|---|
材質 :SUS304 標準納期:6日目出荷 |
材質 :SUS304-D 標準納期:6日目出荷 |
1.切り出し:元となる材料から必要分を切り出す | |
希望形状の寸法より少し大きめに切断する 切断面数:複数面 |
希望形状の寸法より少し長めに切断する 切断面数:2面 工数減少! |
2.削り出し:寸法を調整する | |
希望形状の寸法にするため複数面を調整する 削り出し面数:複数面 |
希望形状の寸法にするため切断した2面を調整する 削り出し面数:2面 工数減少! |
3.その他の加工 | |
希望の形状にするため、面取り、穴加工を行う | |
完成!! |
上記の通り、フラットバーを利用することで、切り出しや削り出しの工程において、加工工数を減らすことができるため、納期を短縮することができます。
こんな時に、フラットバーの利用がお勧めです。
- 希望部品の寸法が、規格に合う場合や、規格に合わせても支障がない場合
- 表面の精度を求めない部品を調達する場合
「4F材」「6F材」との比較で、
フラットバーの使い分け例もご紹介します!
フラットバーの使い分け例
フラットバーは「表面の精度を求めない部品」にお勧めですが、具体的にどんな箇所での利用になるのか?既に利用したことがある方もいるかもしれない「4F材」「6F材」との比較で、使い分け例をご紹介します。
各材料の、削り出し工程で行う加工と特性は以下の通りです。
フラットバー | 4F材 (ブロック材からの加工) |
6F材 (ブロック材からの加工) |
|
---|---|---|---|
削り出し 工程で 行う加工 |
切断面の 2面をフライス加工 |
上下面を除く 4面をフライス加工 |
上下面を含む 6面をフライス加工 |
納期 | ◎ | △ | △ |
精度 | △ | 〇 | ◎ |
例:天板の平面精度が必要な架台を製作する場合
meviy FAメカニカル部品「切削プレート」 フラットバー規格対応表
meviy FAメカニカル部品「切削プレート」でご利用いただける材質別のフラットバーの規格は以下の通りです。
保存や印刷が可能な、PDFのダウンロードはこちらをクリックしてください。
SS400-D | Y寸 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z寸 | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | ||||||||||||||
6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
8 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 50 | |||||||||||||||
9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||||
10 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
16 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||
22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 |
S45C-D | Y寸 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z寸 | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | |||||||||||
6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
12 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||
16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||
22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||
25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 |
SUS304-D | Y寸 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z寸 | 5 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | ||||
6 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
8 | 16 | 32 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||
9 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
10 | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||
12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
16 | 16 | 19 | 20 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||
19 | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||||
22 | 22 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | |||||||||||||||
25 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||||||
30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 |
A6063S | Y寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z寸 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
12 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
15 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
meviy FAメカニカル部品「切削プレート」フラットバーの見積もり方法
今回ご紹介したフラットバーは、meviy FAメカニカル部品「切削プレート」で選択可能です。3D CADデータをアップロード後、「切削プレート」を選択してください。
今回の事例で紹介した左記形状の3D CADデータをアップロードして納期の差を確認してみませんか?
>>サンプル3D CADデータのダウンロードはこちら
meviy FAメカニカル部品にログイン後、3D CADデータをアップロードし、「切削プレート」を選択。ビューワー画面を表示します。
「基本情報」のタブ、「材質」の項目をクリックするとプルダウンが表示されます。
材質内にある「SS400-D」、「S45C-D」、「SUS304-D」、「A6063S」のいずれかを選択してください。
※プルダウンに表示されない場合は、規格の寸法に対応していないため、「フラットバー規格対応表」をご確認ください。
※「見積もりを確定する」をクリック(型番発行)すると、材質の選択ができなくなりますのでご注意ください。
meviy FAメカニカル部品の見積もりは即時可能です。
フラットバーの見積もり、ぜひお試しください!
フラットバー特集【後編】では、加工によって変わる「表面仕上がり」と「精度」について紹介しています。
meviy FAメカニカル部品は簡単3ステップで見積もりが可能!
以下の3ステップで、お手持ちの3D CADデータを見積もりしていただけます。
今回ご紹介したポイントを参考に、ぜひ試してみてください。
関連記事
フラットバー(平鋼)の特徴【後編】加工で変わる表面仕上がりと精度