チタン合金は、優れた比強度と耐食性を持つ魅力的な素材です。航空宇宙や医療、プロスポーツ分野など、製品の付加価値を左右する場面で採用されます。一方で、材料コストの高さや「難削材」としての扱いづらさから、実務での選定や設計に苦手意識を持つ方も少なくありません。
本記事では、チタン合金の基礎知識から純チタン・64チタンの違い、主要な金属材料(鉄・アルミ・ステンレス)との特性比較について解説します。設計者が押さえるべきメリット・デメリット、そして加工コストを抑えるための設計のコツにも触れるので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
チタン合金とは?純チタンとの違い
チタンと言っても、大きく分けると純チタンとチタン合金の2種類が存在します。まずはそれぞれの定義と特徴を整理しましょう。
純チタン(Pure Titanium)の特徴
純チタンは、ほぼ100%のチタン成分で構成されており、耐食性と優れた加工性を備えている材料です。不純物を極限まで抑えることで素材が柔らかくなり、表面に形成される強固な不動態被膜が腐食を強力に防ぎます。
具体的な用途としては、錆が許されない海水用の熱交換器や化学プラントの配管、さらには眼鏡フレームや建築資材などが挙げられます。極めて高い耐環境性とプレス加工などの成形しやすさを重視する設計においては、チタン合金よりも純チタンが最適です。
チタン合金(Titanium Alloy)の特徴
チタン合金は、純チタンに特定の金属元素を添加することで、強度や耐熱性を向上させた高機能素材です。アルミやバナジウムの添加により組織を改質し、軽量ながらも鋼材に匹敵する、あるいはそれ以上の引張強度を持たせています。
実務では「64チタン」がその代表格であり、航空宇宙部品や人工関節、高性能なスポーツ用品など、過酷な条件下での信頼性が求められる部品に欠かせません。加工難易度は高まるものの、軽量化と高強度の両立を目指す設計においては、有力な候補となります。
【比較表あり】チタン合金の機械的性質(鉄・アルミ・ステンレス)
チタンが「実用金属の王者」と呼ばれる理由は、他の主要な金属材料と比較した際の数値データを見れば一目瞭然です。ここでは、チタン合金の機械的性質についてまとめます。
データで見る「比重・引張強さ・ヤング率」一覧表
まずは、主要な構造用材料とチタン合金の数値を比較してみましょう。
| 特性項目 | 単位 | チタン合金(64チタン) | 鉄(SS400) | ステンレス(SUS304) | アルミ(A5052) |
| 比重 | – | 4.43 | 7.87 | 7.93 | 2.68 |
| 引張強さ | MPa | 895以上 | 400~510 | 520以上 | 約260 |
| ヤング率 | GPa | 113 | 205~206 | 193 | 68 |
| 融点 | ℃ | 1540 | 1580 | 1400~1450 | 607~649 |
※上記は代表値です。材質や調質(熱処理状態)によって値は変動します。
チタン合金は、比重・強度・耐熱性のバランスにおいて、優れた性能を持つ材料です。比重は鉄の約6割と軽量でありながら、引張強さは一般的な鋼材やステンレスの数値を上回ります。
表の通り、代表的な64チタンの引張強さは895MPa以上と高く、SS400やアルミ合金のA5052の値を引き離しています。優れた物理的性質を併せ持つため、チタン合金は他の金属では困難な高度な設計課題を解決してくれるのです。
圧倒的な「比強度」の高さ
チタン合金を採用するメリットは、実用金属の中でも群を抜いて高い比強度にあります。比強度とは材料の強さを密度で割った指標です。チタン合金を用いると、鉄やステンレスと同等以上の強度を確保しつつ、部品の重さを約40%も削減できます。
1グラムの軽量化が大きな利益を生む航空宇宙産業や、軽量化がパフォーマンスに直結するプロスポーツ分野において、この特性は欠かせません。同じ強度を維持したまま部品を軽くできるこの特性こそが、チタン合金の真の価値と言えます。
ヤング率の低さ(たわみやすさ)による設計の難しさ
設計時に注意すべき点は、チタン合金のヤング率が低く、鋼材に比べて「たわみやすい」という特性を持っていることです。チタンのヤング率は鉄の半分程度しかないため、同じ荷重をかけた際の変形量が鋼材の約2倍になってしまいます。
高い剛性が求められる精密部品の設計では、ステンレスと同じ感覚で肉厚を決めると、たわみが原因で精度不良や振動トラブルを招きかねません。強度は高いが剛性は低いという性質を理解し、断面形状の工夫などで補うことが、チタン合金を正しく使いこなす秘訣です。
チタン合金の主な種類と組織(α・β・α-β)
チタン合金は、その結晶構造の状態(相)によって「α(アルファ)型」「β(ベータ)型」「α-β(アルファ・ベータ)型」の3つに分類されます。それぞれの個性について詳しく見ていきましょう。
α(アルファ)型:高温強度とクリープ特性に優れる
α型チタン合金は、高温環境下での強度が極めて高く、熱による変形を抑えたい設計に最適です。常温で安定したα相を持つ組織であり、アルミなどの元素を添加することで、熱安定性やクリープ特性が向上しています。
ジェットエンジンのハウジングや、耐熱性と耐食性の両立が求められる化学プラントの部品などに採用されます。溶接性には優れる一方で、冷間加工が非常に困難です。形状設計の際には加工プロセスを十分に考慮し、切削や鍛造による製造を前提とする必要があります。
β(ベータ)型:高強度かつ冷間加工が可能
β型チタン合金は、チタン素材の中で最も引張強度が高く、冷間での成形加工性にも優れているのが利点です。バナジウムやモリブデンといった元素を多量に添加することで常温でもβ相を維持し、熱処理(時効処理)によって組織をさらに硬化させています。
この特性を活かし、複雑な形状成形が必要な高性能バネやゴルフクラブのフェース、自転車のコンポーネントなどに広く活用されています。高い強度と加工の自由度を両立させたい場合に、設計上の有力な選択肢となる高機能な組織です。
α-β型(代表格:64チタン / Grade 5):最も汎用的なバランス材
α-β型チタン合金は、強度と加工性のバランスに優れており、最も普及している汎用性の高い組織です。α相の耐熱性とβ相の高強度という双方のメリットを併せ持ち、熱処理によって用途に応じた性質をコントロールできます。
代表格である「64チタン(Ti-6Al-4V)」は、最も広く使用されているスタンダード材であり、航空宇宙から一般産業機器まで幅広い分野で採用されています。初めてチタンの採用を検討する際は、まずこのα-β型を基準に考えると良いでしょう。
設計者が知っておくべきメリット・デメリット
チタン合金は非常に優れた素材ですが、決して万能ではありません。採用後に予期せぬトラブルを招かないよう、メリットとデメリットの両面からチタンの本質を理解しておきましょう。
メリット:軽量化、高耐食、生体適合性、非磁性
チタンを採用する最大のメリットは、単なる軽量化に留まらず、過酷な環境や特殊な用途に耐えうる多機能性にあります。表面に強固な不動態被膜を形成するため海水や薬品にほぼ腐食せず、さらに人体への親和性が高く非磁性という特異な性質も備えているからです。
例えば、長期的な耐食性が求められる海洋構造物や、金属アレルギーの心配がない人工骨、磁気の影響を避けたい精密電子機器などに最適です。これらの付加価値を理解し設計に取り入れることで、製品の信頼性と市場価値を向上させられるでしょう。
デメリット:コスト、難削性、ネジ部の焼き付き(かじり)
一方で、高額な材料コストに加え、製造工程での難削性や組立時の焼き付きリスクがデメリットです。精錬に多大なエネルギーを要するため素材単価が鉄やアルミより高く、さらに熱が逃げにくい性質や摩擦係数の高さが加工や部品同士の嵌合を困難にするからです。
特にネジ部では、締め付けの際にかじりが発生して二度と外れなくなるトラブルが頻発するため、潤滑剤の指定や表面処理の検討が欠かせません。こうした負の側面を正しく把握し、コストと性能のバランスを最適化することが実務における重要な課題となります。
なぜチタンは「難削材」なのか?加工コストを抑える設計のコツ
加工現場から「チタンの加工は避けたい」という声が上がるのは、単に材料が硬いからだけではありません。ここでは、チタンが「難削材」の代名詞とされる背景と、設計のコツについてまとめます。
工具寿命を縮める物理的要因(熱蓄積と凝着)
チタンが難削材とされる最大の理由は、加工時に発生する熱と化学反応が工具に深刻なダメージを与えるからです。チタンは熱伝導率が極めて低いため、切削熱が材料や切り粉に逃げず刃先に集中し、さらに高温下で工具材料と溶着しやすい化学的活性を持っています。
加工中に刃先にチタンがベッタリと貼り付く「焼き付き」が発生し、これが原因で工具の欠損や著しい摩耗を招く場合があります。加工現場での負担を軽減しコストを抑えるためには、この物理的要因を前提とした慎重な条件設定が不可欠です。
設計段階でできる工夫(深穴を避ける、薄肉部の配慮など)
チタン合金の加工コストを抑えるには、設計段階から削りやすさを意識した形状検討が極めて重要です。不要な深穴加工や微細な形状を避けることで、工具の破損リスクを下げ、高額な加工賃の削減につなげられます。
例えば、ネジ穴の深さを必要最小限に留めることや、振動によるビビリが発生しやすい極端な薄肉形状を回避するといった配慮が実務では効果を発揮します。加工負荷を軽減する視点を図面に盛り込むことは、材料費の高いチタン合金を現実的なコストで製品化するための有効な手段です。
具体的な切削条件や、加工時のトラブル対策については、以下の記事で詳しく解説しています。
チタン合金の見積もり依頼は「meviyマーケットプレイス」へ
チタン合金の部品製作には、ぜひメビーマーケットプレイスをご活用ください。
メビーマーケットプレイスは、製造パートナーからあらゆる機械加工部品を手配できる日本最大級の製造業マーケットプレイスです。ミスミのIDがあれば新規の口座開設なしで加工部品を手配できます。
3Dもしくは2Dの設計データをアップロードし、加工方法・材質・表面処理などの見積条件を設定すると、条件に合ったパートナーが提案されます。複数の加工会社に個別で問い合わせる手間を削減できるほか、見積もりや出荷日などの条件を比較・検討する時間も短縮できます。



