2021年8月3日(火)より板金部品で、9.0mmを超える最大16.0mmの板厚が手配可能となりました。
切削から板金へ加工法を変更することでコストダウンと納期短縮が実現可能
になります。これを機にぜひmeviyをお試しください。
【こんな方にオススメ!】
・フレーム、装置の土台等強度を必要とする部品が必要
・精度を必要としない部品で、安く早く調達したい
ポイント
・ステンレスは最大12.0mm、鉄は最大16.0mmまで自動見積もり可能。
・曲げ加工も対応し、サイズは1200mmまで可能。幅広い用途に対応。
・納期は最短1日目出荷に対応。
【材質・板厚】
材質:鉄系 | 表面処理 | 板厚 | ||||||||||
SPCC/SPHC | ― |
|
||||||||||
SS400 |
|
材質:ステンレス系 | 仕上げ方法 | 板厚 | |||||||||
SUS304 | No.1 |
|
|||||||||
2B |
|
||||||||||
片面#400研磨 |
|
【加工可能サイズ】
板厚 | 外形寸法(縦・横・高さ)※ |
9.0 | 10~1200 |
10.0 12.0 16.0 | 20~1200 |
※曲げの形状によって上下限寸法に制限があります。
【SUS304(No.1)材料の特性】
熱間圧延・熱処理後、酸洗をおこない表面につく黒い皮膜や汚れを取り除いたものです。
つや消しで梨地のような表面が特徴です。
【出荷日】
通常出荷日 :3日目
短納期サービス利用時出荷日:1日目
【meviy FA 板金部品 マニュアル】
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら