FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物】樹脂材質において削り量の制限が緩和されました!

2023年6月1日(木)より、切削角物の樹脂材質における削り量の制限が緩和されました。
金属材質ではすでに削り量が多い部品でも自動見積もりが可能でしたが、樹脂材質では自動見積もりエラーが発生し、担当者見積もりが必要でした。
今回、樹脂材質も金属材質同様に、削り量が多い部品でも自動見積もりが可能となります!

お見積もり時の操作

基本情報を設定する際、削り量が多い部品では注意事項が発生する場合がありますので、「確認」を押下します

削り量が多い部品では、歪みまたは公差外れの可能性があります。
歪みまたは公差外れを許容いただける場合、ポップアップの内容を確認のうえ、「許容する」を押下します

「見積条件を確定」を押下します

自動で金額・型番が発行されます

対象領域:樹脂材質

切削角物の樹脂材質において、除去率が85%以下まで自動見積もりが可能となりました。
(※除去率=削り量÷材料体積)

X寸
(外形サイズ)
除去率
~50% 50%~70% 70~85% 85%超
従来の自動お見積もり領域 今回自動お見積もり可能となった領域 お見積り不可の領域
100mm以下
従来の自動お見積もり領域 今回自動お見積もり可能となった領域 お見積り不可の領域
100mm超

納期

削り量の大小にかかわらず、既存の切削角物の納期と同じです。
短納期(3日目出荷~)
標準納期(6日目出荷~)
長納期(20日目出荷~)

製作事例

材質:ポリアセタール(スタンダード・白)
サイズ:90×55×30
参考価格:9,069円(1個の場合)
標準納期:6日目

材質:MCナイロン(スタンダード・青)
サイズ:120×60×45
参考価格:10,026円(1個の場合)
標準納期:6日目