FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【板金加工】大口数量割引拡大のお知らせ

2023年12月4日より、板金加工において、自動見積もり可能な数量をこれまでの100個から300個まで拡大します。
これに伴い、大口割引率も最大60%割引となります。量産向け案件にもmeviyをご利用ください。

割引率 (大口数量101個~)

数量 割引率 出荷日
外形寸法
5~800mm
外形寸法
801~1200mm
1 3日目~
2~4 10%
5~9 14%
10~20 18%
21~100 最大40% 6日目~
101~300※ 最大60% 20日目~

対象材質

材質:鉄系 表面処理 板厚 外形寸法(縦・横・高さ)
板厚2.0mm以下 板厚2.0mm超
SPCC/SPHC 0.8  1.0  1.2  1.6  2.0  2.3  3.2  4.5  6.0 5~800 10~800
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) 電気亜鉛メッキ 0.8  1.0  1.2  1.6  2.0  2.3  3.2
材質:ステンレス系 仕上げ方法 板厚 外形寸法(縦・横・高さ)
板厚2.0mm以下 板厚2.0mm超
SUS304 2B 0.8  1.0  1.2  1.5  2.0  2.5  3.0  4.0  5.0  6.0 5~800 10~800
SUS430 2B 0.8  1.0  1.2  1.5  2.0  3.0
材質:アルミニウム 表面処理 板厚 外形寸法(縦・横・高さ)
板厚2.0mm以下 板厚2.0mm超
A5052 0.8  1.0  1.2  1.5  2.0  2.5  3.0  4.0  5.0  6.0 5~800 10~800

-材質により割引率は異なります。
-自動見積もり可能な商品にのみ割引が適用されます。

詳細は下記 リンク先 をご参照ください。

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/shm_shape-material/3606/#box2

操作方法

① 数量の項目に、希望数量を入力
②「見積条件を確定」をクリック
③ 見積結果を確認
※一部の材質、形状によっては担当者見積となる場合があります。