2024年10月6日より板金溶接加工サービスにて、スポット溶接品の自動見積もりができるようになりました。
溶接指示をしなくてもスポット溶接箇所をメビーが自動で提案、従来の板金溶接品よりも短納期での手配が可能になります。
「装置のカバーなど外観をきれいに仕上げたい」「アーク溶接だとビードが部品に干渉してしまうので、これまで溶接品を手配できなかった」「薄板の溶接品だと歪みが気になるので困っていた」
そんな悩みを持つ多くのお客さまの声にお応えしました。ぜひこの機会にお試しください!
スポット溶接を含む板金溶接品において、長納期対応を開始しました。これまでの納期選択サービス同様、20日目出荷で品質そのまま、価格30%割引となります。併せてご利用ください。
目次
対象形状
板平面を重ねた箇所がスポット溶接の対象です。

対応材質・板厚・表面処理
スポット溶接は、以下の材質・板厚・表面処理で自動見積もりが可能です。
| 材質:鉄系 | 表面処理 | 板厚 |
| SPCC/SPHC | – | 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 |
| 塗装 | ||
| 無電解ニッケルメッキ | ||
| 四三酸化鉄皮膜 | ||
| 三価クロメート(白) | ||
| SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) | 電気亜鉛メッキ | 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 |
| 材質:ステンレス※1 | 仕上げ方法 | 板厚 |
| SUS304 | 2B | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 |
| SUS430 | 2B | 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 |
※1. 板厚3.0mm同士の組み合わせはスポット溶接不可となります。
| 材質:アルミニウム※2 | 表面処理 | 板厚 |
| A5052 | – | 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.5 |
※2.板厚1.5mm以上と板厚2.5mmの組み合わせはスポット溶接不可となります。
納期(出荷日)
溶接種類がスポット溶接のみの場合、最短5日目出荷での手配が可能です。
| 溶接種類 | ||
| スポット溶接のみ | スポット溶接+通常溶接 | |
| 表面処理無し |
標準納期:5日目出荷~ 長納期 :20日目出荷〜 |
標準納期:6日目出荷~ 長納期 :20日目出荷〜 |
| 表面処理あり |
標準納期:7日目出荷~ 長納期 :25日目出荷〜 |
標準納期:8日目出荷~ 長納期 :25日目出荷〜 |
「スポット溶接」調達のメリット
板平面を重ねた溶接部のスポット溶接は、通常溶接(全周)と比較して納期・価格ともにメリットがあります。
スポット溶接を推奨する形状では、自動でスポット溶接を提案します。また、3Dビュアーの溶接情報編集から任意で選択することも可能です。
| 通常溶接(全周) | スポット溶接 | |
| 材質 | SPCC/SPHC | SPCC/SPHC |
| 表面処理 | 処理なし | 処理なし |
| 価格 | 4,990円 | 4,540円(約10%OFF) |
| 標準出荷日 | 6日目 | 5日目(1日短縮) |
![]() |
![]() |
部品加工事例
ポストカードボックス
![]() |
材質 | A5052 |
| 表面処理 | ー | |
| 溶接種類 | 線溶接箇所:おまかせ(アークまたはレーザー) 面溶接箇所:スポット溶接 |
|
| 溶接仕上げ | 焼け取りのみ ※スポット溶接箇所はグラインダー処理でならし |
|
| サイズ | 120mm×182mm×50mm 板厚 1.6mm |
|
| 出荷日 | 7日目出荷 | |
| 参考価格 | 8,380円 |
蓋つきカバー
![]() |
材質 | SUS304(2B) |
| 表面処理 | ー | |
| 溶接種類 | 線溶接箇所:おまかせ(アークまたはレーザー) 面溶接箇所:スポット溶接 |
|
| 溶接仕上げ | 焼け取りのみ ※スポット溶接箇所は電解研磨で焼けを除去 |
|
| サイズ | 296mm×232mm×75mm 板厚1.0mm |
|
| 出荷日 | 6日目出荷 | |
| 参考価格 | 11,200円 |
見積方法
ステップ1.溶接構造にする
対象プロジェクトにチェックを入れて、【溶接構造にする】ボタンを押してください。

ステップ2.溶接情報を編集
3Dビュアーにて溶接構造化されたモデルが表示されます。
スポット溶接を推奨する形状の場合は、溶接情報欄のスポット溶接が「あり」になります。

【溶接情報を編集】のボタンを押して、ご希望のスポット数のパターンを選択してください。
スポット溶接が初期見積もりで設定されていない場合は、【スポット溶接】欄の「板平面が重なる箇所をスポット溶接にする」にチェックを入れることで、スポット溶接を選択できます。

※通常溶接を優先したいお客さまは、【ユーザー設定 】の板金部品・板金溶接見積設定>初期見積条件項目にて、優先する溶接条件が変更可能です。

ステップ3.型番を発行
溶接情報の編集後、「見積条件を確定」のボタンを押し、「MVSWD」からはじまる板金溶接の型番を発行します。

スポット溶接に関する各種マニュアルはこちら
・スポット溶接加工の仕様はこちら
・meviy 板金溶接サービスの技術情報はこちら
・meviy 板金溶接サービスの操作マニュアルはこちら
お問い合わせ先
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問い合わせはこちら