2025年2月2日から、板金溶接にてスポット溶接品が納期割引サービスの対象になりました。
昨年10月に自動見積もりを開始したスポット溶接品は、溶接指示をしなくてもスポット溶接箇所をメビーが自動で提案します。
長納期品は標準出荷日品と品質変わらず、30%OFFにて手配できます。
スポット溶接は歪みを抑えた溶接加工が可能で、装置のカバーや薄板の溶接部品を手配される方におすすめです。
この機会にぜひお試しください!
対応材質・塗装色・板厚
標準出荷の部品と同じラインナップにて対応しています。
鉄系
| 材質:鉄系 | 表面処理 | 板厚 |
| SPCC/SPHC | – | 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 |
| 塗装 | ||
| 無電解ニッケルメッキ | ||
| 四三酸化鉄皮膜 | ||
| 三価クロメート(白) | ||
| SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) | 電気亜鉛メッキ | 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 |
ステンレス
| 材質:ステンレス ※1 | 仕上げ方法 | 板厚 |
| SUS304 | 2B | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 |
| SUS430 | 2B | 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 |
※1. 板厚3.0mm同士の組み合せはスポット溶接不可となります。
アルミニウム
| 材質:アルミニウム ※2 | 表面処理 | 板厚 |
| A5052 | – | 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.5 |
※2.板厚1.5mm以上と板厚2.5mmの組合せはスポット溶接不可となります。
出荷日
表面処理なし
| 溶接種類 | ||
| スポット溶接のみ | スポット溶接+通常溶接 | |
| 標準納期 | 5日目出荷~ | 6日目出荷~ |
| 長納期 | 20日目出荷~ | |
表面処理あり
| 溶接種類 | ||
| スポット溶接のみ | スポット溶接+通常溶接 | |
| 標準納期 | 7日目出荷~ | 8日目出荷~ |
| 長納期 | 25日目出荷~ | |
加工事例
A5052(表面処理なし)
![]() |
納期 | 出荷日 | 参考価格 |
| 標準出荷日 | 7日目出荷 | 6,450円 | |
| 長納期 | 20日目出荷 | 4,520円 |
溶接種類:スポット溶接+通常溶接(おまかせ)
サイズ:120mm×182mm×50mm
板厚:1.6mm
SUS304(2B)
![]() |
納期 | 出荷日 | 参考価格 |
| 標準出荷日 | 6日目出荷 | 11200円 | |
| 長納期 | 20日目出荷 | 7840円 |
溶接種類:スポット溶接+通常溶接(おまかせ)
サイズ:296mm×232mm×75mm
板厚:1.0mm
※2025年1月時点の情報
見積方法
スポット溶接品の見積方法はこちらをご確認ください。
1.「見積条件を確定」ボタンをクリック

2.型番末尾[-L]のついた「20日目」を選択
カートへ追加をクリックし、注文
![]() |
![]() |
スポット溶接に関する各種マニュアル
・スポット溶接加工の仕様はこちら
・メビー板金溶接サービスの技術情報はこちら
・メビー板金溶接サービスの操作マニュアルはこちら
その他にご不明点がありましたら、以下のお問い合わせ先にご連絡ください。
お問い合わせ先
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
Webフォームでのお問合せはこちら