2025年3月10日から、板金溶接加工において、ソケット取付サービスと漏れ試験対応の自動見積もりができるようになりました。
ソケット取付サービスは、ソケットの3Dモデリング不要で見積画面上からクリックだけで選択でき、納期追加なしでご注文いただけます。取り付け先の材質は鉄・ステンレスに対応し、板厚1.0mm~6.0mmまで対応可能です。
また、「漏れなきこと」指示が可能となり、ソケット周辺および溶接部から液漏れがないことを試験実施・証明してから出荷します。漏れ試験は全材質・全板厚で対応可能です。
オイルやクーラントなどの廃液が発生しやすいFA装置業界におすすめです。ぜひご活用ください!
目次
部品加工事例
| 写真 | ![]() |
|
| 材質 | SUS304(2B) | |
| サイズ | W80×D100×H55 | |
| 板厚 | 1.2mm | |
| 溶接情報 | おまかせ 連続溶接 | |
| ソケットサイズ | 8A | |
| 漏れ試験 | なし | あり |
| 出荷日 | 標準:6日目出荷 長納期:20日目出荷 |
標準:7日目出荷 長納期:21日目出荷 |
| 漏れ試験なし | 標準:9,351円 長納期:6,459円 |
標準:11,787円 長納期:8,251円 |
※表中は2025年3月時点の情報
対象材質・板厚範囲
ソケット取付サービス
対応可能材質
- 鉄系材質:SPCC/SPHC、SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) 板厚1.0mm~6.0mm
- ステンレス材質:SUS304(2B)、SUS304(片面#400研磨)、SUS430(2B) 板厚1.0mm~6.0mm
※ソケット取付サービスは、板金溶接加工のすべての表面処理に対応可能です。
取り付け可能なソケットサイズ
- 鉄系材質:対応可能板厚で6A(Rc1/8)~50A(Rc2)を取り付け可能
- ステンレス材質:対応可能板厚で6A(Rc1/8)~50A(Rc2)を取り付け可能
使用するソケット
- 鉄系材質:SGPPSHシリーズ
- ステンレス材質:SUTPSシリーズ
漏れ試験対応
対応可能な材質
- 鉄系材質:SPCC/SPHC、SS400、SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)
- ステンレス材質:SUS304(2B)、SUS304(片面#400研磨)、SUS304(No.1)、SUS430(2B)
- アルミ材質:A5052
※全板厚で対応可能です。
※漏れ試験対応は、板金溶接加工のすべての表面処理に対応可能です。
出荷日
ソケット取付サービス
- 標準納期:6日目出荷~
- 長納期:20日目出荷~
漏れ試験
- 標準納期:7日目出荷~
- 長納期:21日目出荷~
見積方法
- 従来の板金溶接と同様、3D CADデータをアップロードした後に該当プロジェクトを選択し、「溶接構造にする」をクリックしてください。
- 読み込み後に「次へ」をクリックして3Dビューワーに進み、見積もりを続けてください。
※板金溶接サービスの基本的な見積方法はこちらを参照ください。
ソケット取付サービス
1.3Dビューワー上のソケットを取り付けたい穴をダブルクリック
2.穴情報指示から穴タイプ「ソケット取付」を選択

3.ソケットのサイズ、取り付け向きを選択し、更新をクリック

4.3Dビューワー上にソケット形状と取り付け指示が反映

5.[見積条件を確定]をクリックして、見積結果を確認
漏れ試験対応
1.3Dビューワー左側にある基本情報欄の「漏れなきこと」から「指示あり(漏れ試験)」を選択

2.[見積条件を確定]をクリックして、見積結果を確認
ソケット取付サービス/漏れ試験対応のマニュアル
関連記事
【板金溶接】3Dデータだけで溶接品が自動見積もり可能に!
板金部品「ナット取付」サービス開始
タグ