板金部品101個以上、切削角物31個以上の見積時に「中国見積希望」と入力すると、最大60%OFFで注文できます。
中国から調達する最大のメリットは価格の安さです。国内で同じ形状の部品を調達する場合と比較して、中国から調達する場合は最大60%OFFで注文ができます。もちろん品質は国内製造と同程度で、出荷日はおおよそ15日目~18日目出荷が可能です。
中国からのまとめ買いでさらにお得に!図面加工品の量産の際に、ぜひご利用ください。
目次
加工事例
| 写真 | ![]() |
![]() |
| サービス名 | 板金加工 | 切削加工(角物) |
| 材質 | 日本材 SECC (電気亜鉛めっき鋼板) 中国材 SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) |
日本材 A5052、黒アルマイト 中国材 5052H112、黒アルマイト |
| サイズ | W525×D64.5×H2 | W128×D86×H4 |
| 数量 | 160個 | 55個 |
| 納期 | 日本製作 12日目出荷 中国製作 14日目出荷 |
日本製作 16日目出荷 中国製作 17日目出荷 |
| 参考価格 | 日本価格 26.5万円 中国価格 16.8万円(37%OFF) |
日本価格 63万円 中国価格 21.1万円(66%OFF) |
※表中は2025年1月時点の情報
依頼方法
1.「担当者見積を依頼」ボタンが表示されている状態を確認

2.コメント欄に“中国見積希望”と入力
※希望出荷日、希望価格がある場合はご記入ください。

3.「担当者見積を依頼」ボタンを押下
注意事項
材料について
日本調達と中国調達では、一部材料が異なります。
添付図面について
簡易図面は日本調達と同様ですが、材料の図面表記は相当材でも 日本名の材料での表記になります。
出荷日
都度、見積もりで回答します。(目安として、注文後15日目から18日目出荷を想定)
※納期短縮の対応は不可です。
注文後のキャンセル
対応不可です。
対応サイズ
1梱包あたり:縦サイズ+横サイズ+厚み≦1450mm、かつ重量≦15kg。
※1個の重量が1kgを超えると、輸送コストの観点より価格優位性が下がる場合があります。
環境対応
RoHS対応品(樹脂材を除く)、なお証明書発行は非対応です。
中国製品 品質説明資料の詳細
中国品調達による価格低減のご提案資料ダウンロードページ | meviy | ミスミ
タグ