テーパ溝の自動見積もりが可能になりました。さらに外径R溝も自動見積もりができる範囲が拡大します。
テーパ溝は、FA業界を中心に、流体(油・水・空気)搬送用のホース用継手の部品や、位置決め用途などに幅広く利用されています。今回の対応範囲拡大により、標準品にはないフランジやニップル形状も製作が可能となり、さらに2025年5月にリリースしたねじとの組み合わせによって、設計の自由度が高まります。
R溝は、特殊なR形状(面取り付きRや、大きく浅いR)でも自動見積もりが可能です。これにより、ガイドローラや丸ベルト用のプーリなどさまざまな形状のR溝が必須な部品も製作が可能になります。
出荷日については、超短納期を含むすべてのオプションに対応していて、最短1日目出荷が可能です。
目次
加工事例
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 材質 | C3604-LCd(真鍮・黄銅) | SUS304 |
| 表面処理 | なし | なし |
| サイズ | Ø25.4×L70mm | Ø80×L40mm |
| 出荷日 | 9日目~ | 8日目~ |
| 参考価格 | 6,572円 | 13,487円 |
| 写真 | ![]() |
| 材質 | ポリアセタール(スタンダード・白) |
| サイズ | Ø40×L44mm |
| 出荷日 | 6日目~ |
| 参考価格 | 3,738円 |
※表中は2025年10月時点の情報
対応材質
全材質・全表面処理
サイズ
全サイズ
出荷日
納期加算なし