FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【複製】【メビーのクリーン洗浄】油分・微粒子・アウトガスはさようなら!加工部品のクリーン洗浄はじめました

【メビーのクリーン洗浄】油分・微粒子・アウトガスはさようなら!加工部品のクリーン洗浄はじめました_TOP

メビーでは、図面加工品を対象としたクリーン洗浄サービスを提供しています。ミスミ標準品と同等の洗浄品質を担保しながら、脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨+精密洗浄の3種類から選択可能です。いずれも自動見積もりで、通常出荷日+4日の納期で対応しています。納品後すぐに使用できる状態でお届けするため、洗浄工程の外注や社内作業の負担を軽減できます。

この記事では、クリーン洗浄の種類や出荷までの具体的な工程について解説します。
メビーでの活用方法についても紹介しますのでぜひご覧ください!

クリーン洗浄の特長

クリーン洗浄とは

クリーン洗浄とは、精密部品・電子部品の製造現場で求められる高い清浄度を実現するための洗浄オプションです。
半導体や光学機器などの製造装置では、微細な汚れが製造不良を引き起こす一因となるため、高い衛生基準を満たしたクリーン環境で洗浄された部品が使用されます。

こんな方におすすめ
・油分除去作業や部品受け取り後の洗浄依頼の手間を削減したいお客さま
・クリーン環境や低圧環境下で利用するお客さま
・半導体・光学機器・航空宇宙関連など高度な清浄度が求められる業界の方

メビーのクリーン洗浄

メビーでご注文いただく部品に、追加オプションとして指定することで、パーティクルや油分などの汚染物質を除去します。

メビークリーン洗浄サービスの特長

  • 1個からでも注文可能 
  • 最短5日目出荷 
  • 選べる3種の洗浄方法 

脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨+精密洗浄 の3種類から選択が可能です。

メビーのクリーン洗浄|脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨+精密洗浄 の3種類から選択が可能です

これら洗浄サービスでは、どのような方法で汚染物質が除去されているのでしょうか?
次の項目では、出荷までに実施されている洗浄工程を洗浄種類別に説明します。

洗浄工程

洗浄は主に「脱脂洗浄」「水洗」「乾燥」「梱包」の工程で進められます。よりハイクラスのクリーン環境向けの洗浄方法になるほど工程数は多く、梱包方法においても厳密な管理を実施することで製品の品質保持に努めています。

脱脂洗浄(型番:SL-〇〇)

洗浄工程_脱脂洗浄(型番:SL-〇〇)_脱脂洗浄・ジェット水洗・乾燥・無添加PEシート梱包

精密洗浄(型番:SH-〇〇)

洗浄工程_精密洗浄(型番:SH-〇〇)_作業環境:クラス1000以上_脱脂洗浄・ジェット水洗・温純水洗い・乾燥・脱気2重梱包

電解研磨+精密洗浄(型番:SHD-〇〇)

洗浄工程_電解研磨+精密洗浄(型番:SHD-〇〇)_作業環境:クラス1000以上_脱脂洗浄・電解研磨・ジェット水洗・温純水洗い・乾燥・脱気2重梱包

樹脂材質の洗浄工程(例)

脱脂洗浄(型番:SL-〇〇)

樹脂材質の洗浄工程(例)_脱脂洗浄(型番:SL-〇〇)_IPA洗浄・高圧ジェット水洗後に純水で洗浄クリーンエアブロー・無添加PEシート梱包

精密洗浄(型番:SH-〇〇)

樹脂材質の洗浄工程(例)_精密洗浄(型番:SH-〇〇)_IPA洗浄・高圧ジェット水洗後に純水で洗浄クリーンエアブロー・窒素ブロー使用・脱気2重梱包

これらクリーン洗浄品でも、メビーなら簡単な操作で見積もり・注文できます。
ただし、元の加工品の材質や表面処理ごとに洗浄方法との相性があり、対応可否が異なる点には注意が必要です。

ここからは、メビーにおける加工事例や対応範囲、具体的な設定方法について説明します。

メビーの部品加工事例

板金加工のクリーン洗浄

メビーの板金加工サービスでクリーン洗浄した部品をご紹介します。溶接加工・切削加工は現在未対応。順次対応予定です。

洗浄方法 脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
外観 メビーの部品加工事例_板金加工のクリーン洗浄_脱脂洗浄|アルミ複合板 メビーの部品加工事例_板金加工のクリーン洗浄_精密洗浄|SPCC(粉体塗装) メビーの部品加工事例_板金加工のクリーン洗浄_電解研磨+精密洗浄|SUS304(2B)
材質 アルミ複合板 SPCC(粉体塗装) SUS304(2B)
サイズ W300×D300×H3 W110×D126×H40 W100×D120×H2.5
板厚 3.0mm 3.2mm 2.5mm
出荷日 7日目(最短6日目) 9日目(最短8日目) 7日目(最短5日目)
参考価格 13,570円 5,910円 5,540円

※表中は2025年3月時点の情報

対応範囲

対応サイズ・重量

洗浄方法 脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
製品1辺の最大サイズ 1,500mm 1,500mm 1,500mm
製品重量 40kg 60kg 60kg

※製品1個あたりの上限値です。

対応材質・表面処理

詳細はマニュアル「クリーン洗浄の対象範囲」をご確認ください。
〇: 自動見積もり・担当者見積もり可 ×: 見積もり不可

材質 表面処理 脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
鉄系 なし × × ×
あり ×
ステンレス なし
アルミ なし
あり ×
透明樹脂 なし ×
複合板 焼付塗装 ×

出荷日

洗浄日数は一律「+4日」で出荷します。標準の板金部品の場合は、最短5日目出荷にて手配可能です。

洗浄方法 脱脂洗浄 精密洗浄 電解研磨+精密洗浄
短納期 +4日 +4日 +4日
通常納期
長納期

設定方法

3Dビューワー左側にある基本情報から洗浄方法の選択が可能です。
選択中の洗浄方法は左下に表示されます。

メビーのクリーン洗浄マニュアル

メビーのクリーン洗浄サービスの対象範囲や品質に関する詳細情報については、下記リンクを参照ください。

関連記事