3Dデータまとめて1分見積もり
切削加工ならmeviy(メビー)

  • メビーは3Dデータのみで切削部品の見積・注文が可能な
    機械部品調達のAIプラットフォームです。
  • 第9回 ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞
  • グローバルで 20万人が利用
  • オンライン機械部品調達サービス 国内シェア NO.1
  • ※:2023年国内ユーザー数シェア テクノ・システム・リサーチ調べ
すでにミスミ会員の方 今すぐ無料見積もり
  • 2D図面
    バラシ不要
  • 価格・出荷日を
    即時に提示
  • 最短1日目出荷
    (標準6日目) 

サービスの特長

  • 角物

    3軸マシニングセンタを用いて材料面に垂直・平行な6方向からの加工が可能です。取付板、ブラケット、取り付けブロック、ベアリングホルダ、シャフトホルダなどを製作。

  • 丸物

    旋盤加工、マシニング加工で円柱の素材を削り出します。回転軸、駆動軸、シャフト、ワッシャ、カラー、位置決めピンなどを製作。

  • 表面処理

    設備部品でよく用いられるメッキ、アルマイトなどの表面処理に対応しています。錆止めや耐久性向上など設計目的に合わせてご選択ください。

  • 選べる納期サービス

    角物・丸物では1日目出荷となる超短納期サービスと3日目出荷となる短納期サービスがあります。また、20日目以降の出荷日を選択すると品質変わらず価格が30%オフになります。

加工事例

ブラケットやシャフトなど生産現場で使われる各種部品を加工

  • 高精度シャフト
  • シャフトホルダ
  • 接続用部品
  • 円形プレート
  • ブラケット
  • L字ブラケット
  • 位置決めブロック
  • ベースブロック

材質・表面処理

  • 角物

    材質 表面処理
    SS400
    SS400-D
    SS400焼鈍材
    S45C-D
    S50C(相当)
    S50C調質材
    SCM440
    SKD11
    四三酸化鉄皮膜
    無電解ニッケル
    硬質クロム(フラッシュ)
    三価クロメート(白・黒)
    低温黒色クロム
    パーカー処理
    窒化処理
    プリハードン鋼 NAK55 (相当)
    アルミニウム A2017
    A6063S
    A5052
    A5083
    A7075
    A6061
    A6063S
    アルマイト(白、黒、つや消し白、つや消し黒、赤、金)
    硬質アルマイト(白、つや消し白)
    無電解ニッケル
    ステンレス SUS303
    SUS303焼鈍材
    SUS304
    SUS304焼鈍材
    SUS304-D
    SUS316
    SUS430
    樹脂 POM
    MCナイロン
    ベークライト
    ふっ素
    超高分子量ポリエチレン
    ABS
    PEEK
    PP
    ユニレート
    PPS
  • 丸物

    材質 表面処理
    鉄・鋼 S45C★☆
    SS400
    SCM435★☆
    SCM440★☆
    SKS3★☆
    SKD11★
    SKD61★
    SUJ2★☆
    四三酸化鉄皮膜
    低温黒色クロムメッキ
    無電解ニッケルメッキ​
    硬質クロムメッキ(フラッシュ)
    三価クロメート(白・黒)
    イソナイト処理
    パーカー処理
    アルミニウム A2017
    A5056
    A6061
    A7075
    アルマイト(白・黒・つや消し黒)
    硬質アルマイト(白)
    ステンレス SUS303
    SUS304
    SUS316
    SUS440C★
    C3604-LCd(真鍮・黄銅)
    樹脂 POM
    MCナイロン
    ABS
    PEEK
    PC
    PP
    PPS
    アクリル
    超高分子量ポリエチレン
    PVC
    ふっ素
    ユニレート
    • ★ 熱処理(全体焼入れ)指定可能材質
    • ☆ 熱処理(部分焼入れ)指定可能材質

サイズ・精度

角物

サイズ
X : 5 〜 1000mm
Y : 5 〜 600mm
Z : 3 〜 130mm ※1

※1 材質・形状によって上下限寸法に制限があります。

精度規格

指示なき加工寸法の普通許容差標準 JIS B 0405中級(m)※1
外形公差・寸法公差 金属 : ±0.01以上
樹脂 : ±0.05以上
精度穴・長穴公差 IT7級以上
幾何公差 平面度・直角度・平行度(0.02/100mmまで)
表面粗さ Ra0.4まで対応可
(代表面粗さ : Ra3.2、Ra6.3)
研削・研磨 対象材質:フラットバーを除く金属
加工オプション : G(研削加工)、SPBF(バフ研磨)
  • 単位記載なしの場合はmm。
  • 1 面取り部分を除く長さ寸法。

丸物

サイズ
D : ⌀3〜500
L: 1〜5000mm

※ 材質/形状によって上下限寸法に制限があります。

精度規格
指示なき加工寸法の普通許容差標準 JIS B 0405中級(m)※1
寸法公差※2 0.01~0.1
全9種(平面図・平行度・直角度・真円度・同軸度・真直度・円筒度・円周振れ・全振れ)
表面粗さ Ra1.6まで対応可能
(代表面粗さ : Ra6.3/3.2)
  • 1 面取り部分を除く寸法。
  • 2 材質/部位/形状/サイズにより異なります。
加工種 精度軸・穴 幅・位置公差
旋盤 金属 : IT6級~
樹脂 : IT7級~
金属 : ±0.02~
樹脂 : ±0.05~
MC(二次加工) 金属 : IT7級~
樹脂 : IT7級~
金属 : ±0.02~
樹脂 : ±0.05~

meviyの特長

2Dバラシ不要! 3D CADデータをアップロードするだけで、1分で見積もり完了

STEP1

3D CADデータを
meviyにアップロード!

3D CADデータをmeviyにアップロード!
STEP2

条件を設定して
見積もり確定ボタンをクリック!

条件を設定して見積もり確定ボタンをクリック!
STEP3

1分で見積もり完了!
そのまま注文!

1分で見積もり完了!そのまま注文!

WEB上での公差指定

WEB上で寸法、穴、幾何公差指示が可能!精度が必要な部品も手配できます。

イメージ図

その場で製造可否判断

製造可否がその場で把握可能!フィードバックを設計に即時反映できます。

イメージ図

1点ものから量産もOK

1個から大口注文まで対応可能!2個以上は数量割引でお得に!

イメージ図

上記数量を超える場合は、平均で約50%価格がお安くなります。数量を直接入力し「担当者見積を依頼」をクリックしてください。

出荷日を選択可能

最短1日目出荷の短納期~コストダウン可能な長納期まで、出荷日を選択可能!

イメージ図

急な設計変更などには最短1日目出荷の「短納期サービス」、先納期品を安く手配するなら「納期割引」がおすすめ。

利用の流れ

無料会員登録で
すぐに利用可能!

ソフトのダウンロードやインストールは一切不要です。

※スマートフォンではご利用いただけません。
PCでのご利用のみ対応しております。

STEP1

ミスミの
アカウント作成

メールアドレス登録後、フォームに入力するだけでその場でアカウント作成。
すでにアカウントをお持ちの方は同じID、パスワードで利用できます。

新規アカウント作成
イメージ図

STEP2

メビーにログイン

イメージ図

STEP3

部品をアップロード

3Dデータは複数まとめてアップロード可能です。
幅広いCADファイル形式に対応しています。
サンプルデータでもお試しいただけます。

イメージ図

見積もりは
何度でも無料

よくある質問

メビーを利用するメリットは何ですか?

メビーとは、従来2D図面を利用して手配していた部品を3Dデータだけで見積もり~注文~製造までおこなえる、3Dものづくりプラットフォームです。したがって、設計者および購買担当者にとって図面・納期・品質の管理にかかる工数を大幅に削減できます。 また、2D図面作成時のミスや手配型番生成のミスは完全に排除できるようになります。​

利用するにあたってソフトのインストールは発生しますか?

・対応ブラウザ(Google Chrome又はMicrosoft Edge)のインストール以外は追加でインストールは不要です。
・サービスのバージョンアップ時もお客さま側で設定作業を行う必要はありません。

アップロードしたデータのセキュリティは大丈夫ですか?

・弊社サーバーにて厳重に管理します。製造の際に弊社協力工場に製造情報を共有しますが、製造以外の目的で利用することはありません。
・なお、将来のサービス対応範囲拡大を検討する際にアップロードしていただいたデータを、統計的に利用することがありますので、あらかじめご了承ください。

どんなCADファイル形式に対応していますか?

以下のCADファイル形式に対応しています。

ネイティブフォーマット

フォーマット 拡張子
Autodesk Inventor 2025以下 .ipt
CATIA V5-6R2024以下 .CATPart
Creo-Pro/E
Pro/E 19.0-Creo 11.0以下
.prt / .neu/ .xpr
NX - Unigraphics
UG11 to UG18, UG NX, NX5 to NX12
NX1847 to NX2406
.prt
SolidEdge V19-20/ST10以下/2024以下 .par / .pwd
SOLIDWORKS 2024以下 .sldprt
I-deas .arc / .unv
iCAD SX V8L3以下 .icd

注意:モデルファイル内で非表示になっている要素はメビーへの読み込みと見積もりの対象外となります。

中間フォーマット

フォーマット 拡張子
STEP (AP203, AP214) .step / .stp
Parasolid 36.1以下 .x_t / .x_b / .xmt / .xmt_txt
ACIS .sat / .sab
JT 10.9以下 .jt
PRC .prc

注意:メビーに一度にアップロードできるファイルサイズの上限は10MBです。

Page Top