3Dデータまとめて1分見積もり
板金/板金溶接加工ならmeviy(メビー)​

  • メビーは3Dデータのみで板金/板金溶接部品の見積・注文が
    可能な械部品調達のAIプラットフォームです。
  • 第9回 ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞
  • グローバルで 20万人が利用
  • オンライン機械部品調達サービス 国内シェア NO.1
  • ※:2023年国内ユーザー数シェア テクノ・システム・リサーチ調べ
既にミスミ会員の方 今すぐ無料見積もり
  • 2D図面
    バラシ不要
  • 価格・出荷日を
    即時に提示
  • 最短1日目出荷
    (標準3日目)

サービスの特長

  • レーザーカット / 打ち抜き

    レーザー切断機とレーザー・パンチプレス複合機を用いて、金属板の切断や穴加工を行います。板厚0.05mmのシムプレートでも切り欠き、通し穴自由形状穴の加工に対応しています。

  • 曲げ加工

    プレスブレーキに金型を取り付け切断した板材に圧力をかけてU字、V字、L字、アール形状に加工します。
    板厚16mmの板金部品にも対応できます。

  • 溶接

    おまかせ(アークまたはレーザー)、アーク溶接、レーザー溶接から用途に合わせて選択できます。2つの面が重なる溶接部分がある製品では、スポット溶接を選択できます。

  • 選べる納期サービス

    曲げ、自由形状穴のある部品でも最短1日目出荷が可能です。納期に余裕がある場合は、20日目以降の出荷日を選択すると品質変わらず価格が30%オフになります。

加工事例

ブラケット・カバーなど生産現場で使われる各種部品を加工

  • 外装カバー
  • スイッチボックス
  • 名刺ケース
  • イケール
  • 切り起こし形状
  • R曲げ形状

材質・表面処理

  • 材質 表面処理
    鉄系 SPCC/SPHC 塗装(全20色)
    無電解ニッケルメッキ
    四三酸化鉄皮膜
    三価クロメート(白・黒)
    SS400(t9.0mm) 無電解ニッケルメッキ
    四三酸化鉄皮膜
    三価クロメート(白)
    SS400(t10.0mm以上)
    SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)
    SPCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)
    前処理材
    SPCC(シム用)
    ステンレス SUS304
    SUS430
    パンチングメタル
    アルミニウム A5052 アルマイト(白・黒・つや消し黒)
    A5052(アルマイト鋼板白・黒) 前処理材(白・黒)
    透明樹脂 PET
    アクリル
    塩ビ
    ポリカーボネート
    複合板 アルミ複合板 焼付塗装(全3色)
溶剤塗装

溶剤塗装

  1. スモークブルー
  2. Nオレンジ
  3. モスグリーン
  4. レッド
  5. ライトブラウン
  • 環境に優しく耐候性に優れた日本メーカーの溶剤・粉体塗料を使用
  • 近似マンセル値のため実物は多少色味が異なる場合あり
  • 粉体塗装厚80±30μ、溶剤塗装膜厚 30±15μを目安に塗装
  • 「きょう雑物測定図表」 を参照し目検
粉体塗装

粉体塗装

  1. ブラック
  2. ホワイト
  3. オフホワイト (全ツヤ)
  4. オフホワイト (半ツヤ)
  5. ライトクリーム
  6. Tクリーム
  7. クリームグレー
  8. ダークグレー
  9. オフペールグレー
  10. ライトグレー
  11. オールドレース
  12. クリーム
  13. グレー
  14. ライトグリーン
  15. イエロー

サイズ・公差

板厚・サイズ

板金 板厚(最小〜最大) 板厚2.0mm以下 板厚2.0mm超
0.05~16.0 5~1500 10~1500
樹脂・複合板 板厚(最小〜最大) 縦(短手) 横(長手)
3.0~10.0 10~1000 10~2000
  • 材質 / 表面処理 / 板厚 / 形状により上下限寸法の制限が異なります。 単位:mm

許容寸法・公差

  • JIS B 0408 の金属プレス加工品普通許容差の公差等級: B級(板厚6.0mm以下)、C級(板厚6.0mm超)を採用。
  • R曲げは板厚によらずC級を採用

meviyの特長

2Dバラシ不要! 3D CADデータをアップロードするだけで、1分で見積もり完了

STEP1

3D CADデータを
meviyにアップロード!

3D CADデータをmeviyにアップロード!
STEP2

条件を設定して
見積もり確定ボタンをクリック!

条件を設定して見積もり確定ボタンをクリック!
STEP3

1分で見積もり完了!
そのまま注文!

1分で見積もり完了!そのまま注文!

WEB上での公差指定

WEB上で寸法、穴、幾何公差指示が可能!精度が必要な部品も手配できます。

イメージ図

その場で製造可否判断

製造可否がその場で把握可能!フィードバックを設計に即時反映できます。

イメージ図

1点ものから量産もOK

1個から大口注文まで対応可能!2個以上は数量割引でお得に!

イメージ図

上記数量を超える場合は、平均で約50%価格がお安くなります。数量を直接入力し「担当者見積を依頼」をクリックしてください。

出荷日を選択可能

最短1日目出荷の短納期~コストダウン可能な長納期まで、出荷日を選択可能!

イメージ図

急な設計変更などには最短1日目出荷の「短納期サービス」、先納期品を安く手配するなら「納期割引」がおすすめ。

利用の流れ

無料会員登録で
すぐに利用可能!

ソフトのダウンロードやインストールは一切不要です。

※スマートフォンではご利用いただけません。
PCでのご利用のみ対応しております。

STEP1

ミスミの
アカウント作成

メールアドレス登録後、フォームに入力するだけでその場でアカウント作成。
すでにアカウントをお持ちの方は同じID、パスワードで利用できます。

新規アカウント作成
イメージ図

STEP2

メビーにログイン

イメージ図

STEP3

部品をアップロード

3Dデータは複数まとめてアップロード可能です。
幅広いCADファイル形式に対応しています。
サンプルデータでもお試しいただけます。

イメージ図

見積もりは
何度でも無料

よくある質問

メビーを利用するメリットは何ですか?

メビーとは、従来2D図面を利用して手配していた部品を3Dデータだけで見積もり~注文~製造までおこなえる、3Dものづくりプラットフォームです。したがって、設計者および購買担当者にとって図面・納期・品質の管理にかかる工数を大幅に削減できます。 また、2D図面作成時のミスや手配型番生成のミスは完全に排除できるようになります。​

利用するにあたってソフトのインストールは発生しますか?

・対応ブラウザ(Google Chrome又はMicrosoft Edge)のインストール以外は追加でインストールは不要です。
・サービスのバージョンアップ時もお客さま側で設定作業を行う必要はありません。

アップロードしたデータのセキュリティは大丈夫ですか?

・弊社サーバーにて厳重に管理します。製造の際に弊社協力工場に製造情報を共有しますが、製造以外の目的で利用することはありません。
・なお、将来のサービス対応範囲拡大を検討する際にアップロードしていただいたデータを、統計的に利用することがありますので、あらかじめご了承ください。

どんなCADファイル形式に対応していますか?

以下のCADファイル形式に対応しています。

ネイティブフォーマット

フォーマット 拡張子
Autodesk Inventor 2025以下 .ipt
CATIA V5-6R2024以下 .CATPart
Creo-Pro/E
Pro/E 19.0-Creo 11.0以下
.prt / .neu/ .xpr
NX - Unigraphics
UG11 to UG18, UG NX, NX5 to NX12
NX1847 to NX2406
.prt
SolidEdge V19-20/ST10以下/2024以下 .par / .pwd
SOLIDWORKS 2024以下 .sldprt
I-deas .arc / .unv
iCAD SX V8L3以下 .icd

注意:モデルファイル内で非表示になっている要素はメビーへの読み込みと見積もりの対象外となります。

中間フォーマット

フォーマット 拡張子
STEP (AP203, AP214) .step / .stp
Parasolid 36.1以下 .x_t / .x_b / .xmt / .xmt_txt
ACIS .sat / .sab
JT 10.9以下 .jt
PRC .prc

注意:メビーに一度にアップロードできるファイルサイズの上限は10MBです。

Page Top