meviyでは、Internet Explorer11を推奨ブラウザとしていましたが、マイクロソフト社がサポートを終了することに伴い、2022年6月16日より非推奨ブラウザとなります。
ご利用のお客さまは、お早めに以下の推奨ブラウザに移行くださいますよう、お願いいたします。
推奨動作環境
赤字箇所が今回新たに対応したバージョンです。
変更前 | 変更後 | |
OS | Windows 10 | Windows 10, Windows11 |
RAM | 1GB (推奨3 GB以上) | 8GB以上推奨 |
ディスプレイ | 1,280 × 1,024 (推奨1,600 × 1,200以上) | 1,920 × 1,080以上推奨 |
インターネット回線 | 推奨100 Mbps以上 | – |
ブラウザ | Google Chrome (推奨) Internet Explorer 11以上 | Google Chrome, Microsoft Edge |
※推奨環境以外では正常に表示・動作しない場合がございます。
※Google Chrome, Microsoft Edgeについては最新版をサポートしております。