FAメカニカル部品 新機能・製品情報

meviy「板金部品」1日目出荷リニューアル!対象材質を拡大!
これにより全ステンレス材・アルミが対象に!

2019/12/06

meviy FA 板金部品で平板部品を最短1日で出荷できる「1日目出荷」を12月6日よりリニューアル!

1日目出荷が開始されてから、使用頻度の高い材質も対象に追加してほしいとの要望を強く頂いておりま
した。そこで、よりお客様の部品調達の効率化に貢献できるよう1日目出荷の対象材質を拡大しました!

今回追加される材質は、板金部品で最もご利用シーンが多いステンレス(SUS)系統、2種類です。
 ・SUS304(2B)は、加工しやすく防錆性もあり、汎用性から市場でも多く使用されている材質です。
 ・SUS430(2B)は、SUS304(2B)に比べ表面に光沢があり、磁性を有している特徴的な材質です。

 

例) 底板_プレート.x_t
: 材質SUS304(2B)、納期1日目出荷、サイズ 600mm x400mm x 5mm

今回の更新により、全ステンレス材、アルミが1日目出荷の対象となりました。

meviy板金部品は忙しい時や時間が無い時も、安定した品質をお届けできるいつもお客様に寄り添った
サービスです。どんな時でも、meviy板金部品にお任せあれ!

1日目出荷 対象形状

meviy FA 板金部品サービスでは、以下の「形状」「材質・板厚」に該当する部品に対して、
希望納期を標準納期から「1日目出荷」に変更できます。3Dデータをアップロードする前に、
条件の確認をお願いいたします。

 

対象:曲げのない平板部品、通し穴(角穴・長穴)や成形穴(タップ穴・皿穴等)

対象:曲げのない平板部品、通し穴(角穴・長穴)や成形穴(バーリングタップ等)

非対象(標準納期のみ): 曲げのある部品

非対象(標準納期のみ): 中抜穴のある部品(自由形状穴)

1日目出荷 対象材質と板厚の組み合わせ

対象1:ステンレス全種 仕上げ 板厚
SUS304 2B 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0
片面#400研磨 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0
SUS430 2B 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0

 

対象2:アルミ 表面処理 板厚
A5052 – 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0

 

対象3:パンチングメタル全種 孔径×孔ピッチ 開口率 板厚
パンチングメタル(SUS304-BA)
-丸孔60°千鳥タイプ-
φ1×2p 22.6% 0.8
φ2×3p 40.3% 1.0
φ3×5p 32.7% 1.0 1.5
φ5×8p 35.4% 1.0 1.5
φ8×12p 40.2% 1.5

黄色: 12月6日より拡張された範囲

 

※ 上記に該当しない、鉄系の材質・メッキ鋼板は、従来通り最短3日目出荷から対応致します。

1日目出荷の見積もり方法

1.今まで同様、meviyに板金部品の3Dデータをアップロードしてください。

2.「見積り条件指定を続ける」からパーツビューを開き、基本情報タブを表示します。

3.対象部品には、希望納期欄が表示されます。当欄から「1営業日で出荷」を選択し、また材質欄では【1日出荷可能】の材質を選択してください。

4.「見積をする」ボタンで見積もり内容を更新し、実働納期が1日である事を確認した上で「見積を確定する」ボタンを押してください。見積もり確定後は、発行した型番でご注文手続きを行ってください。

1日目出荷の注意点

  • 曲げがある製品など1日目出荷の対象外商品は、標準納期(最短3日目出荷)のみとなり、希望納期を変更することはできません
  • 【1日出荷可能】と表示されていない鉄系の材質やメッキ鋼板は、1日目出荷の対象外です
  • 1日目出荷を選択された場合、標準納期時の価格に対し特急料金が加算されます。お急ぎでない場合は、標準納期を選択してください
  • 見積もり内容の確定後、15時までにご注文いただく事で翌営業日に出荷を行うことができます
    ※15時を過ぎたご注文は、翌々営業日での出荷となります
  • 見積もり期限は30日です
    ※期限超過後のご注文は、再度meviyに3Dデータをアップロードしていただき、再見積もりと型番の再発行を行っていただく必要があります

ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。