FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【板厚追加】板金部品_人気のステンレス材、アルミ材で板厚 11種追加

2021/01/14

1/15(金)よりmeviyFA 板金部品において「SUS304(2B)」、「A5052」の板厚0.8mm、2.5mm、6.0mmを追加しました。

【お客様の声】
・設備を軽量化するためアルミの薄板を追加してほしい
・JIS規格の板厚2.5mmが必要
・ステンレス、アルミの板厚6.0mm以上も自動見積に対応してほしい

など、お客様からの様々なご要望に応えるべく実現!詳細は下表をご確認ください。

材質・板厚

材質:
ステンレス系
仕上げ方法 new
板厚
SUS304 2B
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
2.5 3.0 4.0 5.0 6.0

 

材質:
アルミニウム
表面処理 new
板厚
A5052
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
アルマイト(白)
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
アルマイト(黒)
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
2.5 3.0 4.0 5.0 6.0

 

【ポイント】
・中・薄板サイズ拡大により従来よりも幅広いモデルが自動見積可能に!
・最短1日目出荷!A5052×アルマイト処理は5日目出荷!

加工範囲

材質:
ステンレス系
仕上げ方法 外形寸法
(縦・横・高さ) ※1
板厚2.0mm以下 板厚2.00mm超
SUS304 2B 5~1200 10~1200

 

材質:
アルミニウム
表面処理 外形寸法
(縦・横・高さ)※1
板厚2.0mm以下 板厚2.00mm超
A5052 5~1200 10~1200
アルマイト
(白)
5~1200 ※2 10~1200 ※2
アルマイト
(黒)

 

※1 曲げの形状によって上下限寸法に制限があります。
※2 表面処理によって縦横高さ上限寸法が異なります。

 

製品イメージ

SM210115_製品1_A5052アルマイト

板厚:0.8mm 材質:A5052 
サイズ:244×200×27mm 
表面処理:処理無し、アルマイト(白)、アルマイト (黒)(左から時計まわりに) 
品名:外装カバー
納期:3日目(アルマイトは5日目) 参考価格(税抜):5,050円(6,260円)

 

SM210115_製品2_SUS304ステー

板厚:2.5mm 材質:SUS304 
サイズ:197×48×89mm 
表面処理:処理無し 
品名:ステー
納期:3日目 参考価格(税抜):3,800円

 

SM210115_製品3_A5052ステー

板厚:2.5mm材質:A5052 
サイズ:177×51×86mm 
表面処理:処理無し 
品名:ステー
納期:3日目 参考価格(税抜):3,780円

 

SM210115_製品4_SUS304イケール

板厚:6.0mm 材質:SUS304 
サイズ:90×49×45mm 
表面処理:処理無し 
品名:イケール
納期:3日目 参考価格(税抜):3,220円

 

meviy FA 板金部品で、該当する板厚に対し「材質」「表面処理」を選択できるようになりましたのでぜひご利用ください。