FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【透明樹脂16種に!】板金部品_アクリル/ポリカーボネート/塩ビが選択可能に!

2021/02/04

2021年2月10日(水)よりmeviyFA板金部品サービスにて、「アクリル」「ポリカーボネート」「塩ビ」の取り扱いを開始しました!

2020年2月に販売を開始した「PET」に加え、透明樹脂プレートが全4材質16種から選択できるようになります。
装置・設備の安全カバー等の用途でよく使われる透明樹脂プレート部品ですが、これまでPETしか選べずmeviyのご利用を諦めていた方もいらっしゃったのではないでしょうか?これを機にぜひmeviyをお試しください!

こんな方にオススメ!

  • 装置の使用環境を考慮すると耐衝撃性や耐薬品性が必要で、PETは使いづらかった、、
  • 安全カバーは1枚ずつ微妙に寸法が異なり、見積のために大量の図面を描くのが面倒だった
  • 組付け後に急な設計変更が入り、短納期で調達しなければならず困ったことがある

基本情報

【材質・板厚】

材質 グレード 板厚
PET スタンダード 透明
──────
ブラウンスモーク
3.0 5.0
制電 透明
──────
ブラウンスモーク
new

アクリル

スタンダード 透明
──────
ブラウンスモーク
3.0 5.0
制電 透明
──────
ブラウンスモーク
new

ポリカーボネート

スタンダード 透明
──────
ブラウンスモーク
3.0 5.0
制電 透明
──────
ブラウンスモーク
new

塩ビ

スタンダード 透明
──────
ブラウンスモーク
3.0 5.0
制電 透明
──────
ブラウンスモーク

 

【納期】
全材質3日目出荷

【外形サイズ】
短手:10mm~1000mm
長手:10mm~2000mm

【対象形状】
形状と穴種ごとの対応可否は下表をご覧ください。

形状 板厚 通し穴 角穴 長穴 皿穴 だるま穴 自由形状穴 タップ穴
平板 3mm 自動見積可能
meviy
サポートでお見積り可能


5mm
その他 現状お見積り不可(開発検討中)
曲げ 全板厚

 

材質詳細情報

【材質比較】

アクリル ポリカーボネート 塩ビ PET
英字略称 PMMA PC PVC PET
正式名称 Poly Methyl Methacrylate
(ポリメチルメタクリレート)
Polycarbonate
(ポリカーボネート)
Polyvinyl Chloride
(ポリ塩化ビニル)
Polyethylene Terephthalate
(ポリエチレンテレフタレート)
透明性
耐衝撃性
低コスト
対薬品性

◎:非常に優れる 〇:優れる -:平均的な水準 △:劣る   ※4材質で比較した場合

 

  • アクリル
    ガラスよりも高い透明度を誇ります。また硬度の高さや加工の容易さも人気の理由です。
  • ポリカーボネート
    耐衝撃性の高さから自動装置の安全カバーとして好まれています。また耐熱耐寒性が高く、屋外/高温環境での使用も可能です。
  • 塩ビ
    耐薬品性に優れるため、半導体製造装置等の薬液を用いる装置で使用されています。コストメリットや難燃性も高く人気の材料です。他の3材料と比べ青みがかっているのが特徴です。
  • PET
    高い透明度とコストメリットを兼ね備えており、耐衝撃性も高いため(アクリル比)、バランスに優れた材料です。

 

【制電グレードとは?】
帯電防止効果を有するため、電子機器の周辺や粉塵を嫌うクリーン環境でも使用が可能です。

 

【ブラウンスモークとは?】
透明色に比べて透過率を抑えてあるため、透過側をある程度見えづらくしたい場合などに有用です。透過率は下表をご覧ください。

材質 グレード 全光線透過率 使用雰囲気温度
PET スタンダード 透明
ブラウンスモーク
87%
28%
-15~55℃
制電 透明
ブラウンスモーク
77%
30%
アクリル スタンダード 透明
ブラウンスモーク
93%
28%
-40~65℃
制電 透明
ブラウンスモーク
87%
25%
ポリカーボネート スタンダード 透明
ブラウンスモーク
89%
35%
-40~120℃
制電 透明
ブラウンスモーク
86%
32%
塩ビ
スタンダード 透明 83% -10~60℃
ブラウンスモーク 27%
制電
透明 77%
ブラウンスモーク 30%

 

製作事例

  • 左:ポリカーボネート(スタンダード・ブラウンスモーク)
  • 右:ポリカーボネート(スタンダード・透明)
  • サイズ:200×120×3 mm
  • 納期:3日目出荷 参考価格(税抜):(左)2000円、(右)1940円

 

  • 左:アクリル(スタンダード・ブラウンスモーク)
  • 右:アクリル(スタンダード・透明)
  • サイズ:200×100×5 mm
  • 納期:3日目出荷 参考価格(税抜):(左)3260円、(右)3250円

 

  • 材質:塩ビ(スタンダード・透明)
  • サイズ:200×200×5 mm
  • 納期:3日目出荷 参考価格(税抜):4350円

お見積もりまでの簡単4ステップ

最後にmeviyで透明樹脂をお見積もりするまでの流れをご紹介します。

①板厚と形状に気をつけてアップロード

②必ず「板金部品」を選択

③材質を変更

④自動見積もり成功

meviyを使えば、自由形状の透明樹脂プレートも、図面レスで即時見積もり、3日目出荷!
ぜひご利用ください!

 

【meviy FA 板金部品 マニュアル】

  • 対象部品/材料についてはこちら
  • 設計ガイドラインについてはこちら
  • 精度と加工条件についてはこちら

 

【お問い合わせ先】

meviyサポート 電話:0120-343-626

受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00

WEBフォームでのお問合せはこちら