2023年4月3日(月)より板金加工サービスにて樹脂プレート8.0mm,10.0mmの取り扱いを開始しました。
設備のカバー等に使われる透明樹脂プレート部品は、3.0mm,5.0mmが高頻度で使用されますが、耐久性が心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回のサービスリリースで板厚サイズに8.0mm,10.0mmを追加し、meviyで簡単にご注文いただけるようになりました。この機会に、ぜひお試しください!
板厚・材質
・PET(スタンダード/透明)8.0mm
・アクリル(スタンダード/透明)8.0mm, 10.0mm
| 材質:透明樹脂 | グレード | 色 | 板厚 | 外形寸法 | 通常出荷日 | 短納期出荷日 | |
| 縦(短手) | 横(長手) | ||||||
| PET (ポリエチレンテレフタレート) |
スタンダード | 透明 | 3.0 5.0 8.0 | 10~1000 | 10~2000 | 3日目 | 2日目 |
| ブラウンスモーク | 3.0 5.0 | ||||||
| 制電 | 透明 | ||||||
| ブラウンスモーク | |||||||
| アクリル | スタンダード | 透明 | 3.0 5.0 8.0 10.0 | 10~1000 | 10~2000 | ||
| ブラウンスモーク | 3.0 5.0 | ||||||
| 制電 | 透明 | ||||||
| ブラウンスモーク | |||||||
| ポリカーボネート | スタンダード | 透明 | 3.0 5.0 | 10~1000 | 10~2000 | ||
| ブラウンスモーク | |||||||
| 制電 | 透明 | ||||||
| ブラウンスモーク | |||||||
| 塩ビ (ポリ塩化ビニル) |
スタンダード | 透明 | 3.0 5.0 | 10~1000 | 10~2000 | – | |
| ブラウンスモーク | |||||||
| 制電 | 透明 | ||||||
| ブラウンスモーク | |||||||
※短納期出荷の場合は、受注締め時間が15時となります。
※対象形状の詳細はこちらをご確認ください。
対象穴種
| 穴種 | 通し穴 | 角穴 | 皿穴 |
| 見積種別 | 自動見積もり | ||
| モデル | ![]() |
![]() |
![]() |
| 穴種 | だるま穴 | 自由形状穴 | タップ穴 |
| 見積種別 | 自動見積もり | 担当者見積もり | |
| モデル | ![]() |
![]() |
![]() |
※皿穴の規格はこちらをご確認ください。
製作事例
PET(スタンダード/透明)8.0mm
![]() |
材質 | PET(スタンダード/透明) |
| サイズ | 200mm×120mm×8mm | |
| 納期 | 3日 | |
| 参考価格 | 6,380円 |
アクリル(スタンダード/透明)10.0mm
![]() |
材質 | アクリル(スタンダード/透明) |
| サイズ | 150mm×150mm×10mm | |
| 納期 | 3日 | |
| 参考価格 | 7,540円 |
見積方法
1.モデルアップロード

2.板金部品を選択

3.材質を選択

4.自動見積成功

板厚のバリエーションが広がり、さらに選択肢が増えた樹脂プレート!板金加工サービスにお任せください!