2024年5月14日(火)より、切削角物における短納期サービスの商品領域を大幅に拡大しました。これまでは鉄の表面処理品における約3割の形状に対応していた範囲を拡大し、約9割で短納期サービスが選択可能になります。
併せて樹脂材においても対応領域を大幅に拡大し、樹脂材9材質(既存2材質+新規7材質)が短納期サービスの対象になりました。これにより、切削角物の約9割で短納期サービスのご利用が可能になります。
「急ぎの試作」「設計ミス」「急な設計変更」など、短納期での部品調達が必要な際にご活用ください。
対象領域
鉄の表面処理品の対応範囲を大幅拡大し、全体の約3割の形状であったものを9割以上の形状領域までカバー範囲を拡大しました。
またSCM440、樹脂材の7材質に関しても新たに短納期サービスに対応し、切削角物の約9割で短納期サービスが選択可能になりました。
標準納期より大幅に早い納期での手配が可能になります。ぜひご活用ください。
金属
材質グループ | 材質 | 表面処理 | 旧 | 新 | 出荷日 |
鉄 | SS400/S50C | 無 | 〇 | 〇 | 3日 |
四酸化三鉄皮膜 | △ | 〇 | 5日 | ||
無電解ニッケル | △ | 〇 | 5日 | ||
硬質クロム | × | 〇 | 5日 | ||
三価クロメート(白) | △ | 〇 | 5日 | ||
三価クロメート(黒) | × | × | - | ||
低温黒色クロム | × | × | - | ||
パーカー処理 | × | × | - | ||
SS400焼鈍/S50C調質 | 無 | 〇 | 〇 | 6日 | |
四酸化三鉄皮膜 | △ | 〇 | 8日 | ||
無電解ニッケル | △ | 〇 | 8日 | ||
硬質クロム | × | 〇 | 8日 | ||
三価クロメート(白) | △ | 〇 | 8日 | ||
三価クロメート(黒) | × | × | - | ||
低温黒色クロム | × | × | - | ||
パーカー処理 | × | × | - | ||
NAK55 | 無 | 〇 | 〇 | 3日 | |
SCM440 | 無 | △ | 〇 | 3日 | |
四酸化三鉄皮膜 | × | × | - | ||
無電解ニッケル | × | × | - | ||
硬質クロム | × | × | - | ||
三価クロメート(白) | × | × | - | ||
三価クロメート(黒) | × | × | - | ||
低温黒色クロム | × | × | - | ||
パーカー処理 | × | × | - | ||
SUS | SUS303/SUS304 | 無 | 〇 | 〇 | 3日 |
SUS303焼鈍/SUS304焼鈍 | 無 | 〇 | 〇 | 6日 | |
SUS316/SUS430 | 無 | 〇 | 〇 | 5日 | |
アルミ | A2017/A5052/A7075 | 無 | 〇 | 〇 | 3日 |
白アルマイト | 〇 | 〇 | 4日 | ||
黒アルマイト | 〇 | 〇 | 4日 | ||
黒アルマイト(つや消し) | 〇 | 〇 | 5日 | ||
硬質アルマイト | 〇 | 〇 | 5日 | ||
A6061 | 無 | 〇 | 〇 | 5日 | |
白アルマイト | 〇 | 〇 | 6日 | ||
黒アルマイト | 〇 | 〇 | 6日 | ||
黒アルマイト(つや消し) | 〇 | 〇 | 7日 | ||
硬質アルマイト | 〇 | 〇 | 7日 |
※〇は全領域対応、△は一部領域対応、×は非対応
樹脂
材質グループ | 材質 | 表面処理 | 旧 | 新 | 出荷日 |
樹脂 | ポリアセタール(スタンダード・白) | - | 〇 | 〇 | 3日 |
ポリアセタール(スタンダード・黒) | - | × | 〇 | 3日 | |
MCナイロン(スタンダード・青) | - | 〇 | 〇 | 3日 | |
MCナイロン(スタンダード・アイボリー) | - | × | 〇 | 3日 | |
MCナイロン(導電・黒) | - | × | × | - | |
MCナイロン(耐候・黒灰) | - | × | 〇 | 3日 | |
ベークライト(紙・自然色) | - | × | × | - | |
ベークライト(紙・黒) | - | × | × | - | |
ベークライト(布・自然色) | - | × | × | - | |
ふっ素(スタンダード・白) | - | × | × | - | |
超高分子量ポリエチレン(スタンダード・白) | - | × | 〇 | 3日 | |
超高分子量ポリエチレン(導電性・黒) | - | × | × | - | |
ABS(スタンダード・自然色) | - | × | 〇 | 3日 | |
PEEK(スタンダード・灰褐色) | - | × | × | - | |
PP(スタンダード・白) | - | × | 〇 | 3日 | |
ユニレート(スタンダード・茶) | - | × | × | - | |
PPS(スタンダード・自然色) | - | × | 〇 | 3日 |
※〇は全領域対応、×は非対応
形状別の対応範囲
対応形状 | 旧 | 新 | 対応材質 |
薄板 | × | × | – |
代表面粗さ | × | 〇 | 鉄・SUS・アルミ |
幾何公差 | × | 〇 | 鉄・SUS・アルミ |
表面粗さ | × | × | – |
研削研磨 | × | × | – |
※〇は全領域対応、×は非対応
利用方法
3Dモデルアップロード後、型番確定すると左下赤枠部より短納期、標準納期、長納期の価格と納期がラジオボタン形式で表示されます。
ご希望の納期を選択してください。
またミスミECサイト上より型番に「-E」を付与することでも選択可能です。
その他
短納期サービスの受注締め時刻は15:00です。(標準納期の受注締め時刻:20:00)
15:00以降の受注分は翌日受注扱いとなりますのでご了承ください。
【meviy切削角物の各種マニュアルはこちら】
■技術情報:https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/mpb
■PDFマニュアル:https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/wp-content/uploads/2020/03/meviy_manual_mpb.pdf
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問い合わせはこちら