2024年5月13日より板金加工サービスにて「アルマイト鋼板」が選択可能になりました。最短1日目より出荷可能、アルマイトメッキ品を短納期で調達したい方におすすめです。この機会にぜひお試しください!
対応材質・板厚・表面処理
| 材質:アルミニウム | 表面処理 | 板厚 | 外形寸法(縦・横・高さ) | |
| 板厚2.0mm以下 | 板厚2.0mm超 | |||
| A5052(アルマイト鋼板白) | アルマイト(白) | 1.0 1.5 2.0 3.0 | 5~1100 | 10~1100 |
| A5052(アルマイト鋼板黒) | アルマイト(黒) | |||
製作事例
アルマイト鋼板(白・黒)
![]() |
材質 | A5052 (アルマイト鋼板白・黒) |
| サイズ | 150mm×120mm×2.0mm | |
| 板厚 | 2.0mm | |
| 納期 | 3日目~ | |
| 参考価格 | 4,030円 |
![]() |
材質 | A5052 (アルマイト鋼板白・黒) |
| サイズ | 45mm×30mm×42.2mm | |
| 板厚 | 3.0mm | |
| 納期 | 3日目~ | |
| 参考価格 | 3,820円 |
アルマイト鋼板について
加工面(切断面)はメッキ処理が施されておりません。
加工面にメッキ処理をご希望の場合は、アルマイトメッキ処理品をご利用ください。

曲げ部分でメッキ剥がれが起こる可能性があります。

※形状によって上下寸法に制限があります。
※形状や加工面によって色味の違いが発生致します。膜厚指定はできません。
※納期種別により、メッキ品の外観で若干色味の差異が生じる場合がございます。
※圧入ナットで使用するナットはアルマイト処理がされておりません。
アルマイト鋼板についてはこちら
色味比較
アルマイトメッキ品とアルマイト鋼板の色味については下記をご参考下さい。

色見本についてはこちら
見積もり方法
① モデルをアップロード

② 「板金」を選択

③ 基本情報より材質「A5052(アルマイト鋼板)」を選択

④ 自動見積もり成功