切削加工(丸物)の101個以上の大口数量割引で70%OFFとなることはご存知でしょうか?量産型案件にもぜひメビーをご利用ください!
価格例
1個価格に対して101~200個は70%OFF、さらに、長納期コストダウンサービス(+14日加算)を選択すれば最大73%OFFとなり、ますますお得にご購入いただけます。

割引早見表
| 数量 | 最外径Φ16以下 | 最外径Φ16超 | 納期 | ||
| 標準納期 | 長納期 | 標準納期 | 長納期 | ||
| 1 | - | 30%OFF | - | 30%OFF | 6日目~ |
| 2~10 | 30%OFF | 37%OFF | 30%OFF | 37%OFF | 6日目~ |
| 11~30 | 40%OFF | 46%OFF | 35%OFF | 41.5%OFF | 6日目~ |
| 31~50 | 50%OFF | 55%OFF | 40%OFF | 46%OFF | 6日目~ |
| 51~100 | 60%OFF | 64%OFF | 60%OFF | 64%OFF | 9日目~ |
| 101~200 | 70%OFF | 73%OFF | 70%OFF | 73%OFF | 11日目~ |
| 201~ | 担当者見積 | - | 担当者見積 | - | 担当者見積 |
※割引率は数量1個(標準納期)を基準として計算しています。
※サイズ、材質、表面処理等によって、出荷日は変更されます。
※自動見積もり可能な商品にのみ割引が適用されます。
詳細は下記 リンク先 をご参照ください。
https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/tup_shape-material/12589/#box3
■操作方法
1. 数量の項目に、希望数量を入力
2.「見積条件を確定」をクリック
3. 見積結果を確認

※一部の材質、形状によっては担当者見積となる場合があります。
関連記事
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら