FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物】ブロック形状(Z寸70㎜超~130㎜以下)が自動見積もり可能に!


5月27日から切削角物の鉄・アルミにおいて、Z寸(厚み)の自動見積もり可能サイズが拡大しました。
これまで切削角物において、厚みのあるスペーサブロックや大径シャフト用ホルダ、大サイズブラケットのような部品のアップロードが一定数ありましたが、自動見積できておりませんでした。この度、こういった部品のご要望に応えるため、厚みのサイズ拡大をリリースいたします。
従来は厚み70㎜までの制限を設けていましたが、今後130㎜までご利用いただけます。担当者見積もりの場合は200㎜までお見積り可能です。

サイズ表

対象材質
鉄・SUS・アルミ
幅Y
Y<10 10≦Y≦100 100<Y≦300 300<Y≦400 400<Y
全長X X<10 ー ー ー ー ー
10<X≦100 ー 厚み70㎜まで自動見積もり ー
100≦X≦400 ー ー
500<X≦600 ー ー
600<X ー ー ー ー ー
対象材質

鉄(SS400、S50C)・アルミ

幅Y
Y<10 10≦Y≦100 100<Y≦300 300<Y≦400 400<Y
全長X X<10 ー ー ー ー ー
10<X≦100 ー 厚み130㎜まで自動見積もり
ー
100≦X≦400 ー ー
500<X≦600 ー ー ー ー ー
600<X ー ー ー ー ー

基本情報

領域拡大対象

■自動見積もり可能な厚みサイズ
・従来: 3mm~70mm
・今回: 3mm~130mm
■担当者見積もり可能な厚みサイズ
・従来: ~70mm
・今回: ~200mm

納期

通常納期(12日目出荷~14日目出荷)
※材質・表面処理によって異なります。

製作事例:ベアリングホルダT型ダブル

材質 A5052
表面処理 白アルマイト
サイズ X寸150㎜
Y寸150㎜
Z寸130㎜

注意事項

  • 厚み70㎜超のサイズは長手400㎜までとなります。
  • 一部表面処理はご利用いただけません。

追加情報

今回は厚み方向のサイズ拡大を実施しましたが、長手方向のサイズ拡大も近日中に実施する予定です。

切削角物 マニュアル

【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
メールでのお問合せはこちら