FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物】材料プレートが大幅プライスダウン&最短1日目出荷で自動見積もり可能に!

2024年9月7日から切削角物において、「材料プレート」をご注文いただけるようになりました。
これまで切削角物において、お客さまよりいただいた見積もりの中に一定数存在していた「穴やポケット加工のない材料プレート」において材料調達の方法を見直すことで、大幅プライスダウンと最短翌日(1日目)出荷を実現しています。
従来の価格より最大35%OFF、短納期(1日目)、標準納期(3日目)にてご購入いただけます。

材料プレートの価格・納期対象領域

材質 金属 表面処理
SS400 無
SS400焼鈍材 無
S50C(相当) 無
S50C(調質材) 無
NAK55(相当) 無
SCM440 無
A2017 無
A5052 無
A6061 無
A7075 無
SUS303 無
SUS303焼鈍材 無
SUS304 無
SUS304焼鈍材 無
SUS316 無
SUS430 無
材質 樹脂 グレード・色
ポリアセタール スタンダード・白
スタンダード・黒
MCナイロン スタンダード・青
スタンダード・アイボリー
導電・黒
耐候・黒灰
ベークライト 紙・自然色
紙・黒
布・自然色
ABS スタンダード・自然色
超高分子量ポリエチレン スタンダード・白

代表面粗さ

金属:Ra3.2 樹脂:Ra6.3

コーナーカット/周長面取り

コーナーカット・・(幅(Y)-5)/2を最大とする
周長面取り・・C≦2とする

対応形状

面取りなし

周長面取り

コーナーカット

複合(コーナーカット+周長面取り)

対応可能サイズ

金属

長さ(X):10~500mm
長さ(Y):10~300mm
厚み(Z):5~50mm

樹脂

長さ(X):10~500mm
長さ(Y):10~300mm
厚み(Z):5~50mm

納期

短納期(1日目出荷~)
通常納期(3日目出荷~)
※対応可能サイズ・納期は材質によって異なります

製作事例

材質 SS400
表面処理 無
価格 ¥2,830

<他社比較>
A社価格:¥4,983
B社価格:¥3,090

 

材質 A5052
表面処理 無
価格 ¥6,632

<他社比較>
A社価格:¥7,873
B社価格:¥7,820

今回は一部領域に限定して販売していますが、今後も対象材種・対応サイズは拡大予定です。

切削角物 マニュアル

問い合わせ先

meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
メールでのお問合せはこちら