新機能・製品情報

【板金溶接】スポット溶接品が自動見積もり可能に!

2025/07/11

【板金溶接】スポット溶接品が自動見積もり可能に!_TOP

2024年10月6日より板金溶接加工サービスにて、スポット溶接品の自動見積もりができるようになりました。
溶接指示をしなくてもスポット溶接箇所をメビーが自動で提案、従来の板金溶接品よりも短納期での手配が可能になります。

「装置のカバーなど外観をきれいに仕上げたい」「アーク溶接だとビードが部品に干渉してしまうので、これまで溶接品を手配できなかった」「薄板の溶接品だと歪みが気になるので困っていた」
そんな悩みを持つ多くのお客さまの声にお応えしました。ぜひこの機会にお試しください!

スポット溶接を含む板金溶接品において、長納期対応を開始しました。これまでの納期選択サービス同様、20日目出荷で品質そのまま、価格30%割引となります。併せてご利用ください。

対象形状

板平面を重ねた箇所がスポット溶接の対象です。

対象形状_板平面を重ねた箇所がスポット溶接の対象です。_部品例

対応材質・板厚・表面処理

スポット溶接は、以下の材質・板厚・表面処理で自動見積もりが可能です。

材質:鉄系 表面処理 板厚
SPCC/SPHC – 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2
塗装
無電解ニッケルメッキ
四三酸化鉄皮膜
三価クロメート(白)
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) 電気亜鉛メッキ 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2
材質:ステンレス※1 仕上げ方法 板厚
SUS304 2B 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
SUS430 2B 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0

※1. 板厚3.0mm同士の組み合わせはスポット溶接不可となります。

材質:アルミニウム※2 表面処理 板厚
A5052 – 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.5

※2.板厚1.5mm以上と板厚2.5mmの組み合わせはスポット溶接不可となります。

納期(出荷日)

溶接種類がスポット溶接のみの場合、最短5日目出荷での手配が可能です。

溶接種類
スポット溶接のみ スポット溶接+通常溶接
表面処理無し

標準納期:5日目出荷~

長納期 :20日目出荷〜

標準納期:6日目出荷~

長納期 :20日目出荷〜

表面処理あり

標準納期:7日目出荷~

長納期 :25日目出荷〜

標準納期:8日目出荷~

長納期 :25日目出荷〜

「スポット溶接」調達のメリット

板平面を重ねた溶接部のスポット溶接は、通常溶接(全周)と比較して納期・価格ともにメリットがあります。 
スポット溶接を推奨する形状では、自動でスポット溶接を提案します。また、3Dビュアーの溶接情報編集から任意で選択することも可能です。

通常溶接(全周) スポット溶接
材質 SPCC/SPHC SPCC/SPHC
表面処理 処理なし 処理なし
価格 4,990円 4,540円(約10%OFF)
標準出荷日 6日目 5日目(1日短縮)
「スポット溶接」調達のメリット_比較:板平面を重ねた溶接部_通常溶接(全周) 「スポット溶接」調達のメリット_比較:板平面を重ねた溶接部_スポット溶接

部品加工事例

ポストカードボックス

部品加工事例_事例1:ポストカードボックス 材質 A5052
表面処理 ー
溶接種類 線溶接箇所:おまかせ(アークまたはレーザー)
面溶接箇所:スポット溶接
溶接仕上げ 焼け取りのみ
※スポット溶接箇所はグラインダー処理でならし
サイズ 120mm×182mm×50mm
板厚 1.6mm
出荷日 7日目出荷
参考価格 8,380円

蓋つきカバー

部品加工事例2:蓋つきカバー 材質 SUS304(2B)
表面処理 ー
溶接種類 線溶接箇所:おまかせ(アークまたはレーザー)
面溶接箇所:スポット溶接
溶接仕上げ 焼け取りのみ
※スポット溶接箇所は電解研磨で焼けを除去
サイズ 296mm×232mm×75mm
板厚1.0mm
出荷日 6日目出荷
参考価格 11,200円

見積方法

ステップ1.溶接構造にする

対象プロジェクトにチェックを入れて、【溶接構造にする】ボタンを押してください。

見積方法_ステップ1.溶接構造にする

ステップ2.溶接情報を編集

3Dビュアーにて溶接構造化されたモデルが表示されます。
スポット溶接を推奨する形状の場合は、溶接情報欄のスポット溶接が「あり」になります。

見積方法_ステップ2.溶接情報を編集

【溶接情報を編集】のボタンを押して、ご希望のスポット数のパターンを選択してください。
スポット溶接が初期見積もりで設定されていない場合は、【スポット溶接】欄の「板平面が重なる箇所をスポット溶接にする」にチェックを入れることで、スポット溶接を選択できます。

見積方法_ステップ2.溶接情報を編集_「板平面が重なる箇所をスポット溶接にする」にチェックを入れる

※通常溶接を優先したいお客さまは、【ユーザー設定 】の板金部品・板金溶接見積設定>初期見積条件項目にて、優先する溶接条件が変更可能です。

見積方法_ステップ2.溶接情報を編集_【ユーザー設定 】

ステップ3.型番を発行

溶接情報の編集後、「見積条件を確定」のボタンを押し、「MVSWD」からはじまる板金溶接の型番を発行します。

見積方法_ステップ3.型番を発行

スポット溶接に関する各種マニュアルはこちら
・スポット溶接加工の仕様はこちら
・meviy 板金溶接サービスの技術情報はこちら
・meviy 板金溶接サービスの操作マニュアルはこちら

お問い合わせ先

meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問い合わせはこちら