メビーを活用した丸物加工事例を5つご紹介します。
旋盤加工だけではなく、マシニング加工も組み合わせた複雑形状も対応可能です。材質の種類も一般的なMCナイロンやPOMだけではなく、半導体製造装置でも利用されるふっ素を用いた部品を製作できます。
この記事を参考に、切削丸物サービスをお試しください!
加工事例
ローラー部品

| 材質 | MCナイロン(スタンダード・青) |
| 最大径 | ø55 |
| 全長 | 60mm |
| 価格 | 15,019 円 |
| 納期 | 6日目 |
※2024年12月時点
\ポイント/
外径溝にくびれ加工を追加。Rで滑らかに繋いだ曲線も加工可能です。


ボビン

| 材質 | ポリアセタール(スタンダード・黒) |
| 最大径 | ø54 |
| 全長 | 39mm |
| 価格 | 6,586円 |
| 納期 | 6日目 |
※2024年12月時点
\ポイント/
幅5mm深さ15mmの深い溝加工も対応可能です。

組み立て用治具

| 材質 | ABS(スタンダード・自然色) |
| 最大径 | ø80 |
| 全長 | 5mm |
| 価格 | 6,519円 |
| 納期 | 8日目 |
※2024年12月時点
\ポイント/
板厚5mmの薄板への掘り込み加工も可能です。P.C.D.穴にも対応いたします。

位置決めブロック

| 材質 | PP(スタンダード・自然色) |
| 最大径 | ø47 |
| 全長 | 82.23mm |
| 価格 | 8,248円 |
| 納期 | 8日目 |
※2024年12月時点
\ポイント/
ピンやボルトを挿入するための側面に、正確な穴、溝加工が可能です。

カバー

| 材質 | ポリアセタール(スタンダード・白) |
| 最大径 | ø50 |
| 全長 | 13mm |
| 価格 | 7,949円 |
| 納期 | 8日目 |
※2024年12月時点
\ポイント/
複雑な掘り込み、残り肉厚の薄い部分があっても加工可能です!

樹脂対応サイズは、下記をご覧ください。
切削(丸物)>技術情報>切削(丸物)>対象部品/材料>出荷日(材質・表面処理・熱処理・対応サイズ)
関連記事
問い合わせ先
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら