FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物】小径穴(Φ1~)の自動見積もりが可能になりました!

2025年4月11日から、切削角物サービスにおいて小径穴(Φ1~)の自動見積もりができるようになりました。

小径穴加工ができることにより、細いピンを差し込んで使用する部品の製作ができるようになり、さらにピン本体の細径化も可能になります。部品の小型化・高密度化に加えて一部の流体経路の穴としてもお使いいただけるため、例えばエアノズルや吸着パッドのような部品のエア流路や、小型部品の位置決めに使われる小径ピンを差し込むための穴としても利用でき、選択肢が大幅に広がります。

設計の自由度の向上が期待できる小径穴をぜひご活用ください!

加工事例

写真
サービス名 切削角物 切削角物
材質 SS400 A5052
サイズ W45×D45×H10 W53×D32×H10
出荷日 3日目~ 3日目~

※表中は2025年3月時点の情報

対応できる穴種・穴径範囲・穴深さ

対応穴種

・ストレート穴(精度なし)

対応穴径範囲

・Φ1~Φ1.9

対応穴深さ

鉄・アルミ・SUS・プリハードン鋼
・加工深さ(目安):40mm

樹脂
・加工深さ(目安):≦径×10mm

対応材質

・鉄
・アルミ
・SUS
・プリハードン鋼
・樹脂

サイズ

金属
長さ(X):5~1000mm
長さ(Y):5~600mm
厚み(Z):3~50mm

樹脂
長さ(X):10~600mm
長さ(Y):10~500mm
厚み(Z):5~60mm

出荷日

・短納期:3日目出荷~
・標準納期:6日目出荷~
・長納期: 20日目出荷~

切削角物のマニュアル

・技術情報はこちら