板金部品は近年、板金加工技術が進化し、 その利用用途が広がったことで需要が増加、板金加工業者に注文が集中している状況です。

そのため需要と供給のバランスが崩れつつあり、かつ短期納期需要が極めて高く、お客様からは今以上の納期短縮のご要望を強くいただいていました。

meviy「板金部品」は、そんな悩みを「納期短縮」で解消。これまでの最短3日目出荷から、最短1日目出荷を開始しました!
さらに調達しやすくなった、meviy「板金部品」。通常使いはもちろん、急ぎで調達したいときや繁忙期もお任せください!

meviy「板金部品」では、以下の「形状」「材質・板厚」に該当する部品に対して、希望納期を標準納期から「1日目出荷」に変更できるようになりました。

3Dデータをアップロードする前に、変更可能な条件の確認をお願いいたします。

対象の形状

曲げのない平板部品、通し穴(角穴・長穴)や成形穴(バーリングタップ等)

曲げのない平板部品、通し穴(角穴・長穴)や成形穴(タップ穴・皿穴等)

非対称(標準納期のみ):曲げのある部品

非対称(標準納期のみ):中抜け穴のある部品(自由形状穴)

対象の材質と板厚の組み合わせ

対象1:ステンレス(片研材のみ) 仕上げ 板厚
SUS304 片面#400研磨 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0

 

対象2:アルミ・処理無し 表面処理 板厚
A5052 – 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0

 

対象3:パンチングメタル全種 孔径×孔ピッチ 開口率 板厚
パンチングメタル(SUS304-BA)
-丸孔60°千鳥タイプ-
φ1×2p 22.6% 0.8
φ2×3p 40.3% 1.0
φ3×5p 32.7% 1.0 1.5
φ5×8p 35.4% 1.0 1.5
φ8×12p 40.2% 1.5

※上記に該当しない形状の板金部品は、従来通り最短3日目出荷で対応致します。(表面処理*1ありは最短5日目出荷)
*1:表面処理…塗装、メッキ

1日出荷の注文方法

1.今まで同様、meviyに板金部品の3Dデータをアップロードしてください。

2.「見積り条件指定を続ける」からパーツビューを開き、基本情報タブを表示します。

3.対象部品には、希望納期欄が表示されます。当欄から「1営業日で出荷」を選択し、また材質欄では【1日出荷可能】の材質を選択してください。

4.「見積をする」ボタンで見積もり内容を更新し、実働納期が1日である事を確認した上で「見積を確定する」ボタンを押してください。見積もり確定後は、発行した型番でご注文手続きを行ってください。

 

1日目出荷の注意点

  • 曲げがある製品など1日目出荷の対象外商品は、標準納期(最短3日目出荷)のみとなり、希望納期を変更することはできません
  • 【1日出荷可能】と表示されていない材質は、現在1日目出荷の対象外です
  • 1日目出荷を選択された場合、標準納期時の価格に対し特急料金が加算されます。お急ぎでない場合は、標準納期を選択してください
  • 見積もり内容の確定後、15時までにご注文いただく事で翌営業日に出荷を行うことができます
    ※15時を過ぎたご注文は、翌々営業日での出荷となります
  • 見積もり期限は30日です
    ※期限超過後のご注文は、再度meviyに3Dデータをアップロードしていただき、再見積もりと型番の再発行を行っていただく必要があります

ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。