FAメカニカル部品 新機能・製品情報

新素材追加! 軽い、柔らかい、錆びないで人気の「樹脂材」がついに見積もり可能に!

業界問わず人気の「 樹脂 」が 3D データ で 見積・ 加工 可能に!

多くのお客様から強いご要望を受けていた「樹脂材」がついにmeviy FA切削サービスでお見積可能になりました。

樹脂材は軽量性、柔軟性、防錆性、滑り性の良さなどの特長から、電子・電気、自動車、食品、医療機器等、様々な業界の機械装置で利用されています。

一方で、加工屋さんの少なさから価格や納期、供給の安定性において、樹脂材の調達に不満を持つ機会が多いのではないでしょうか。

meviyならその課題を解決できます!

今後は金属同様に「樹脂材」も3Dデータだけでmeviyにてお見積もり可能です。さらに「確実短納期」でお届け。不安定になりがちな繁忙期でも、納期は変わりません。調達の選択肢の一つにmeviyを入れてみませんか?

 

商品規格

対象材質
MCナイロン スタンダード (青)、ポリアセタール スタンダード(白)

<MCナイロン スタンダード(青)>

<ポリアセタール スタンダード(白)>

さらにポリアセタール(黒)、MCナイロン(黒)、ベークライト紙ベーク(自然色)等の樹脂材質も順次追加予定です

 

自動見積もり可能サイズと加工精度、穴の種類自動見積もり可能サイズと加工精度、穴の種類

 

【樹脂の形状・寸法変化について】
樹脂は金属と違い、温度や湿度で変形したり寸法変化をし易い材質です。
設計の際は下記をご留意ください。

①形状のゆがみ
形状のゆがみ 厚みが薄く、細くて長い形状は変形を引き起こし易くなりますので極力避けてください。
寸法の分割やボルトで押さえる設計をされることをお奨めします。樹脂形状のゆがみ

※ゆがんでしまった部品は重しを乗せて1日くらい置いておくと多少形状が戻ります。

②寸法の変化
1度の温度変化で0.1mm程度寸法が変化する可能性があります。
購入した部品を保管する場合は必ず常温(20度)で保管してください。
特にMCナイロンは吸水性が高く、湿気や水分で寸法変化をし易い材質です。
寸法設計・保管には特にご注意ください。

※寸法が変化してしまった部品は常温にしばらく置いておくと多少寸法が戻ります。

 

【ご利用開始時期】
2019年11月1日よりご利用いただけます。

樹脂材は、今後も続々と追加予定です。ぜひこの機会にご利用ください。

 

【切削プレート マニュアル】
・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら

 

【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
メールでのお問合せはこちら